MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Service hjemme How-to-procedure Installation af TRT-nulpunkt - AD0658
Recently Updated Last updated: 03/24/2023

Rundbord - Nulpunkt - Installation


AD0658

Gælder for TRT-enheder, der er bygget med emneholder med nulpunkt som ekstraudstyr

Installation af TRT-nulpunkt - AD0658

- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Installation (5 trin) Back to Top

Indledning

En TRT160 eller TRT210, der bestilles med ekstraudstyr til nulpunkts-emneholder, kræver en vis samling, før den kan bruges. 

Denne procedure gennemgår, hvordan du opsætter en ny TRT med nulpunkt som ekstraudstyr. 

Bemærk: Dette ekstraudstyr kan ikke installeres på stedet. 

Dette dokument gennemgår ikke, hvordan luftklemmen som ekstraudstyr installeres. Instruktioner findes under AD0524 TRT-rundbord - Udstyr til luftfastspænding - Installation. 

Instruktioner til opsætning af programmerbar luft og opsætning af automatisk arbejdsstop på NGC findes på AD0473 Programmerbar luft - Installation.

Instruktionerne til installation af et rundbord kan findes på AD0005 Rundbord - Installation.

Instruktionerne til styring af rundbordets kabler findes på AD0530 Rundbordets kabelstyringssæt - Installation.

Nødvendigt værktøj

  • 59-1844 - Nulpunktsklemme
  • 59-1867 - Nulpunktsplade eller anden emneholder med antræksbolt til nulpunkt. 
  • Indikator med en mag-base
  • Momentnøgle med 5 mm hex bit
  • Fedt

Krav til maskinen

  • Version 100.20.000.1200 eller nyere
  • Minimum primær I/O-firmware: version 4.0 eller nyere

Installation

1

 Advarsel: Luftklemme-udstyret skal installeres, før denne procedure påbegyndes. Hvis det ikke er installeret, skal du følge instruktionerne på AD0524 TRT-rundbord - Udstyr til luftklemme - Installation.

Sæt TRT i maskinen, kobl TRT til maskinen, og tilslut den til en luftkilde.  

Blæs luft gennem begge porte på bagsiden af enheden mærket Aux 1 og Aux 2 for at sikre, at rørinstallationen til enheden / planen er fri for snavs.

Hvis TRT har manuel fastspænding, skal du dreje kontakten for at blæse luft gennem TRT. 

Hvis TRT har automatisk fastspænding, skal du bruge fodpedalen eller M-koderne M70 og M71. 

Luften kommer ud af toppen af rundbordsaksen [1].

2

Billedet viser undersiden af nulpunktets drejepatron. I de tre markerede riller monteres O-ringene som vist på skruestikken. Brug fedt til at holde O-ringene på plads.

3

Vend skruestikken som vist, og sæt den forsigtigt ind i boringen. Det er en tæt pasform, så vær forsigtig.

Position nr. 1 [1] skal være mellem de to luftudtag [2].

4

Brug en momentnøgle med en 5 mm-bit til at spænde de otte bolte til 8 ft-lbs eller 104 in-lbs eller 11,8 Nm.

Brug en indikator til at kontrollere udløbet af drejepatronen. Den skal være NTE 0,0005 tommer eller 0,0127 mm. 

5

Anbring emneholderpladen på rundbordet, og test, at den fastspænder og løsner korrekt. 
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
Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.