TRT Zero Point Installation - AD0658

サービス ホーム 手順 TRT ゼロポイントの設置 - AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

ロータリー - ゼロポイント - インストール


AD0658

改訂A - 2025年8月

TRT ゼロポイントの設置 - AD0658

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Installation (5 ステップ) Back to Top

Introduction

ゼロポイント保持具のオプション付きで注文されたTRT160またはTRT210は、使用する前に組み立てが必要です。 

この手順では、ゼロポイントオプションを使用して新しいTRTをセットアップする方法について説明します。 

注: 本品は後付けオプションではありません。 

このドキュメントでは、エアクランププロビジョニングのインストール方法については説明しません。手順については、AD0524 TRT ロータリー - エアクランプの準備 - 取り付けを参照してください。 

プログラマブルエアのセットアップとNGCでの自動作業保持のセットアップの手順については、AD0473 プログラマブルエア  - 設置を参照してください。

ロータリーの取り付け手順は、AD0005 ロータリー  - 設置を参照してください。

ロータリーケーブルの管理方法については、AD0530 ロータリーケーブル管理キット - 設置を参照してください。

必要な工具:

  • 59-1844B - ゼロポイントクランプ
  • 59-1867 - ゼロポイントプレートまたはゼロポイントプルスタッドで保持するその他の作業。 
  • マグベース付インジケーター
  • 5mm六角ビット付トルクレンチ
  • グリース

機械要件

  • バージョン100.20.000.1200以上
  • 最小メインIOファームウェア:バージョン 4.0 以上

Installation

1

 警告: この手順を開始する前にエアクランプ プロビジョニングを設置する必要があります。設置されていない場合は、 AD0524 TRT ロータリー - エアクランプの準備 - 設置の手順に従ってください。

TRTを機械に配置し、TRTを機械に差し込み、空気源に接続します。  

ユニットの背面にあるAux 1およびAux 2とマークされた両方のポートから空気を吹き込み、ユニオン/プレートへの配管にごみがないようにします。

TRTに手動クランプがある場合は、スイッチを切り替えてTRTに空気を吹き込みます。 

TRTにオートクランプがある場合は、フットペタルまたは MコードM70およびM71を使用してください。 

空気は、回転軸[1]の上部から出てきます。

2

画像はゼロポイントチャックの底面を示しています。前述の3つの溝に、バイスに示されているようにOリングを取り付けます。グリースを使用して、Oリングを所定の位置に保持します。

3

図のようにバイスの向きを合わせ、慎重にボアに挿入します。かなり近いので注意が必要です。

位置 #1 [1] は、2つの排気口 [2] の間にある必要があります。

4

5mmビット付きのトルクレンチを使用して、8本のボルトを8フィートポンド、104インチポンド、または11.8 Nmのトルクで締めます。

インジケータでチャックのランアウトを確認してください。NTE 0.0005インチまたは0.0127mmであるはずです。 

5

ワーク押え板をロータリーにセットし、正しくクランプ、アンクランプすることをテストします。