MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
TRT Zero Point Installation - AD0658

Service Home Instructieprocedure TRT-nulpuntinstallatie - AD0658
Recently Updated Last updated: 08/22/2025

Draaitafel - Nulpunt - Installeren


AD0658

Revisie A - 8/2025

TRT-nulpuntinstallatie - AD0658

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (5 stappen) Back to Top

Introduction

Een TRT160 of TRT210 besteld met de nulpunt werkstuk-optie vereist enige montage voordat deze kan worden gebruikt.

Deze procedure gaat over het instellen van een nieuwe TRT met een nulpuntoptie.

Opmerking: Deze optie kan niet achteraf worden geïnstalleerd. 

In dit document wordt niet ingegaan op het installeren van de luchtklemvoorziening. Instructies daarvoor zijn te vinden op AD0524 TRT-draaitafel - Luchtklemvoorziening - Installatie. 

Instructies voor het instellen van programmeerbare lucht en automatische werkopspanning op NGC zijn te vinden in AD0473 Programmeerbare luchtinstallatie.

De instructies voor het installeren van een draaitafel zijn te vinden in AD0005 Draaitafel - Installatie.

De instructies voor het beheren van draaikabels vindt u op  AD0530 Draaitafelkabelbeheerset- Installatie.

Benodigde gereedschappen

  • 59-1844B  -Nulpuntklem
  • 59-1867 - Nulpuntpaat of ander werkstuk met nulpuntaantrekbout. 
  • Indicator met een mag-basis
  • Momentsleutel met 5 mm hex bit
  • Vet

Machine-eisen

  • Versie 100.20.000.1200 of hoger
  • Minimale hoofd-IO-firmware: versie 4.0 of hoger

Installation

1

 Waarschuwing: De luchtklemvoorziening moet worden geïnstalleerd voordat u met deze procedure begint. Als deze niet is geïnstalleerd, volgt u de instructies op AD0524 TRT-draaitafel - Luchtklemvoorziening- Installatie.

Plaats de TRT in de machine, plug de TRT in de machine en sluit hem aan op een luchtbron. 

Blaas lucht door beide poorten die zich aan de achterkant van de eenheid bevinden en die gemarkeerd zijn met Aux 1 en Aux 2 om ervoor te zorgen dat de leidingen naar de unie/plaat vrij zijn van vuil.

Als de TRT de handmatige klem heeft, zet de schakelaar dan om om lucht door de TRT te blazen.

Als de TRT de automatische klem heeft, gebruik dan het voetpedaal ofM-codesM70 en M71.

De lucht komt uit de bovenkant van de draai-as [1].

2

De afbeelding toont de onderkant van de nulpuntklauwplaat. Plaats de O-ringen in de drie aangegeven groeven, zoals aangegeven op de gereedschapsklem. Gebruik vet om o-ringen op hun plaats te houden.

3

Richt de gereedschapsklem zoals aangegeven en steek hem voorzichtig in de boring. Hij is nauwsluitend. Wees dus voorzichtig.

Positie nr. 1 [1] moet zich tussen de twee luchtuitlaten [2] bevinden.

4

Gebruik een momentsleutel met een bit van 5 mm om de 8 bouten vast te draaien totof 8 ft-lbs of 104 in-lbs of 11,8 Nm

Gebruik een indicator om de slingering van de klauwplaat te controleren. Hij zou NTE 0,0005 inch of 0,0127 mm moeten zijn.  

5

Plaats de vasthoudplaat op de draaitafel en test of deze correct klemt en ontspant.  

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.