MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 기계 Main Menu
    • Haas 수직 밀 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
      • 제어 시뮬레이터
      • 밀 자동 공작물 적재장치
      • VMC/UMC 측면 적재 자동 공작물 적재장치
      • 컴팩트한 자동 공작물 적재장치
    • Product Image 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • Haas 선반 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • HAAS 봉재 이송장치 V2
      • 선반 자동 공작물 적재장치
    • Haas 수평 밀 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • Haas 로터리 및 인덱서 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 회전 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • Product Image 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동화 모델
    • Haas 드릴 센터 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
    • Haas 공장 장비 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 밴드쏘
      • 니형 밀
      • 표면 연마기, 2550
      • 표면 연마기, 3063
      • 레이저 절삭 기계
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈 
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?

      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • MyHaas
    • 교육 커뮤니티
    • Industry 4.0
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

CL-1

  1. 선반
  2. 척커 선반
  3. CL-1

CL-1

    CNY 전용
Not Currently Available In Your Region
CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

CL-1은 혁신적인 초소형 CNC 척커 선반으로, 8-스테이션 자동 터렛이 기본으로 갖춰져 있으며, 통신, 항공우주, 의료 및 치과 업계에서 볼 수 있는 것과 같은 소형 공작물 제작, 보조 공작물 가공, 또는 단시간 가공, 소형 공작물 시제품 가공, 등에 전용으로 사용하기에 이상적인 제품입니다. CL-1은 팔레트 잭 또는 장비용 수레로 쉽게 이동할 수 있으며, 대부분의 화물용 엘리베이터에도 적재할 수 있을 정도로 작습니다.

  • 초소형 척커 선반
  • 단상 또는 삼상 전원으로 동작
  • 팔레트 잭으로 쉽게 이동 가능
  • 칩 청소 시 탱크와 펌프에 접근 용이 

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 모델 기계는 CNY 가격으로만 구입 가능
기계 비교
재고 둘러보기
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 6,000rpm스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 8-스테이션 공구 터렛

칩 및 절삭유 관리

  • 창문 공기 분사장치
  • 13갤런 절삭유 탱크

Haas Control

  • 터치 스크린 제어
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버

툴링 및 픽스처링

  • 1/2" 중심 높이의 표준 갱형 공구장치 키트

보증

  • 1년 표준 계약
  • 6개월 표준 보증
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • 조작자 설명서
  • CL 시리즈 전단지
동영상
Recently Updated

CL-1 조작 방법


CL-1 작동 방법에 대한 간단한 단계별 설명을 확인하시면 공작물을 가동하고 즉시 생산 준비를 완료하실 수 있습니다.

Haas CL-1 척커 선반

IMTS 2016에 소개된 HAAS CL-1

Haas CL-1 시연

보링 바로서 인서트 드릴을 이용하세요! 공구 하나로 두 가지 작업!

관련 제품

경제적인 대안

Haas TL-1

TL-1

최대 용량 406 x 762mm CNC 툴룸 선반

  • A2-5 Nose 척 크기
  • 2.3" 봉재 이송용량
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 높은 속도와 더 많은 공구

Haas ST-10

ST-10

최대 용량 305 x 406mm 및 봉재 이송용량 44mm CNC 선반

  • 6.5" 척 크기
  • 1.75" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 15 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 높은 생산량

Haas ST-10Y

ST-10Y

최대 용량 279 x 406mm 및 봉재 이송용량 44mm의 Y축 CNC 선반

  • 6.5" 척 크기
  • 1.75" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 15 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Swing Diameter S.A.E METRIC
크로스 슬라이드 상 11.0 in 279 mm
테이블 상 4.95 in 126 mm
Capacities S.A.E METRIC
척 크기(최대) 4.0 in 102 mm
최대 절삭 직경 4.95 in 126 mm
봉재 이송용량 1.00 in 25 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 12.00 in 305 mm
Z축 8.00 in 203 mm
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 500 ipm 12.7 m/min
X에서 급속 757 ipm 19.2 m/min
Z에서 급속 757 ipm 19.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 1149 lbf 5111 N
최대 스러스트 Z 1149 lbf 5111 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 5C (collet) Type Nose 5C (collet) Type Nose
주축단 나사 절삭 2 3/16 in - 10 2 3/16 in - 10
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
스핀들 구멍 ø 1.25 in 31.8 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
최대 속도 160 rpm 160 rpm
최대 정격 5.0 hp 3.7 kW
위치 설정(±) 0.01 ° 0.01 °
Holding Torque 3.00 ft-lbf 4.1 Nm
제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
툴링 S.A.E METRIC
툴링 Gang Style-Any Combination Gang Style-Any Combination
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 13 gal 49 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 1 scfm @ 70 psi 28 L/min @ 4.8 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 70 psi 4.8 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 6000 rpm 6000 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 5.0 hp 3.7 kW
입력 AC 전압(1상) 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(1상) 16 A 16 A
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 12 A 12 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
수출용 팔레트 78.0 in x 62.0 in x 80.0 in 199 cm x 157 cm x 204 cm
무게 1940 lb 917.0 kg
1m 바피더 포함 국내용 팔레트 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
1m 바피더 포함 수출용 팔레트 99 in x 54 in x 82 in 252 cm x 137 cm x 208 cm
1m 바피더 포함 무게 2060 lb 935 kg
6’ 바피더 포함 국내용 팔레트 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
6’ 바피더 포함 수출용 팔레트 120 in x 54 in x 82 in 305 cm x 137 cm x 208 cm
6’ 바피더 포함 무게 2240 lb 1017 kg

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

피드백
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 납품 가격

이 가격에는 구매자인 귀사와 합의된 프랑스 국내 지역으로 배송 중에 발생하는 배송 비용, 수출 및 수입 관세, 보험료 및 그 외 모든 비용이 포함됩니다. Haas CNC 제품의 납품에는 그 외 의무 비용이 추가되지 않습니다.

최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…

지금 가입하기!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • DNSH 문
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255