MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. 卧式加工中心
  2. 50 锥度
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

    仅人民币
 
Not Currently Available In Your Region
数控卧式加工中心,行程为 1626 x 1270 x 1016 毫米

炙手可热的 Haas EC 系列 HMC 具备大型加工空间范围和最高可达 10,000 lb 的部件加工能力,因而是满足大型部件加工要求的完美解决方案。各型号可配备 4 轴转台台面,集成到 T 型槽工作台中,从而能够同时加工部件或基板的四面,或同步进行 4 轴加工。EC-1600ZT 的 Z 轴行程多于标配 EC-1600。

  • 延长 Z 轴行程
  • 标配侧挂式刀库,50+1 件刀具
  • 50 锥度主轴配备两级变速齿轮箱
  • 超大型加工范围
  • 最大 78" 零件回转直径,并集成 4 轴(可选)

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 7,500-rpm 主轴
  • 7500-rpm 主轴

刀库

  • 50 锥度 50+1 侧挂式刀库

切屑和冷却液管理

  • 变流冷却液
  • 排屑螺杆
  • 护罩排气系统
  • 95 加仑冷却液箱
  • 屑盘过滤器套件
  • 单级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • EC 系列宣传单页
视频
Recently Updated

卧式铣床:快速概览


无论您是需要卧式加工中心进行大批量生产和无人看守操作,还是需要真正大的加工空间范围和最大承重能力,Haas 都有适合您要求的 HMC。本视频概述了我们的托盘交换铣床、大框架 HMC 和五轴卧式铣床。

经过重新设计的 EC-1600
热卖的 EC-1600 获得大量改进,功能得到前所未有的提高,例如更快的主轴和刀库、更坚固的铸件,以及新的用户便利功能。
无线直观探针系统
使用 Haas 无线直观探针系统 (WIPS),可以在很短的时间内完成工具和零件偏置设置。刀具下方不再需要放置寻边器或纸条。
Haas EC-1600ZT-5AX
我们采用经过试验证实性能可靠的 EC-1600ZT,加装第 4 轴和第 5 轴功能,创造出具备大型工件全套 5 轴加工能力的 HMC。
使用 M130 在 Haas 控制系统上显示图片和视频
Mark 展示了功能强大的 Haas M130 媒体显示器指令功能。发出 M130 指令后,尽可在程序中显示设置表、工具列表、操作说明甚至视频库。
客户感言

Actron Engineering

“决定购买 EC-1600ZT 是因为我们需要处理一些更大的零件,我们需要加工这些零件的所有四面。我们还觉得,在很多加工过程中,立式机床上进行的设置过多,我们喜欢它在 C 轴上旋转的能力,可以在零件周围进行不同类型的加工。”

– Actron Engineering 总裁 John Staszewski

客户聚焦 - Straton Industries

Straton Industries 过去 5 年来一直使用 Haas 数控设备来加工航空航天和空间探索的零件。他们从 UMC-750 5 轴 UMC 开始,此后又增加了五台 Haas 机床,包括两台 UMC-500SS 5 轴 UMC、两个 EC-1600ZT 卧式加工中心和一台 ST-20Y 车削加工中心。 

 

 

 

相关产品

加工范围更小

Haas EC-1600

EC-1600

数控卧式加工中心,行程为 1626 x 1270 x 813 毫米

  • 50 锥度
  • 3 轴
  • 7.5k RPM
  • 50+1 刀库容量
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

VMC 且加工范围更小

Haas VF-840

VF-8/40

数控立式加工中心,行程为 1,626 毫米 x 1,016 毫米 x 762 毫米

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 8.1k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格


转盘直径 – 可选第 4 轴:30"(762 mm)


最大零件回转直径,EC-1600ZT :78"(1981 mm)

所有 VF-2 立柱都是在 EC-1600s 上加工的

HAAS 机床制造 HAAS 机床!

行程 S.A.E METRIC
X 轴 64.00 in 1626 mm
Y 轴 50.00 in 1270 mm
Z 轴 40.00 in 1016 mm
主轴中心线到工作台距离 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
最高速度 7500 rpm 7500 rpm
最大扭矩 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
工作台 S.A.E METRIC
长度 64.0 in 1626 mm
宽度 36.0 in 914 mm
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
标准 T 型槽数量 7 7
工作台最大重量(均匀分布) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
工作台 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
盘片直径 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
最大工件回转直径 78.0 in 1981 mm
转盘最大载重量 10000 lb 4536.0 kg
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
旋转扭矩(持续) 2000 ft-lbf 2712 Nm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
刹车盘扭矩 4000 ft-lbf 5423 Nm
最小分辨率 0.001 ° 0.001 °
分度精度 ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
重复定位精度 15 arc-sec 15 arc-sec
B 轴快移 36 °/sec 36 °/sec
最大切削 B 轴 36 °/sec 36 °/sec
主轴中心线到工作台距离 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 500 ipm 12.7 m/min
X 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Y 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4000 lbf 17793 N
最大推力 Y 轴 8000 lbf 35586 N
最大推力 Z 轴 8000 lbf 35586 N
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 50+1 50+1
最大刀径(满) 4.0 in 102 mm
最大刀径(相邻空刀) 10.0 in 254 mm
最大刀具强度(从测线起) 20 in 508 mm
最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
刀具间距(平均) 8.00 s 8.00 s
切屑间距(平均) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 7500 rpm 7500 rpm
传动系统 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
出口箱 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
重量 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
HA2TS EC-1600ZT 正向装配
HA5C EC-1600ZT 正向装配
HA5C2 EC-1600ZT 正向装配
HA5C3 EC-1600ZT 正向装配
HA5C4 EC-1600ZT 正向装配
HA5CS EC-1600ZT 正向装配
HRC160 EC-1600ZT 正向装配
HRC210 EC-1600ZT 正向装配
HRT160 EC-1600ZT 正向装配
HRT160-2 EC-1600ZT 正向装配
HRT160SP EC-1600ZT 正向装配
HRT160SS EC-1600ZT 正向装配
HRT210 EC-1600ZT 正向装配
HRT210-2 EC-1600ZT 正向装配
HRT210M EC-1600ZT 正向装配
HRT210SP EC-1600ZT 正向装配
HRT310 EC-1600ZT 正向装配
HRT310SP EC-1600ZT 正向装配
HRT450 EC-1600ZT 正向装配
TH450 EC-1600ZT 正向装配
HRTA5 EC-1600ZT 正向装配
HRTA6 EC-1600ZT 正向装配
T5C EC-1600ZT 正向装配
T5C2 EC-1600ZT 正向装配
T5C3 EC-1600ZT 正向装配
T5C4 EC-1600ZT 正向装配
TR160 EC-1600ZT 正向装配
TR160-2 EC-1600ZT 正向装配
TR200Y EC-1600ZT 正向装配
TR210 EC-1600ZT 正向装配
TR310 EC-1600ZT 正向装配
TRT100 EC-1600ZT 正向装配
TRT160 EC-1600ZT 正向装配
TRT210 EC-1600ZT 正向装配
TRT70 EC-1600ZT 正向装配
HRT210HT EC-1600ZT 正向装配
TH240 EC-1600ZT 正向装配
HA5C2-T EC-1600ZT 正向装配
HRT210SS EC-1600ZT 正向装配
HA5C-T EC-1600ZT 正向装配
HA5C3-T EC-1600ZT 正向装配
HA5C4-T EC-1600ZT 正向装配
TRT310 EC-1600ZT 正向装配
HRT310SS EC-1600ZT 正向装配
HRT630 EC-1600ZT 正向装配
LT350 EC-1600ZT 正向装配
LT260 EC-1600ZT 正向装配

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255