MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列 
      EU 系列 EU 系列 生产和价格 | 价格表 生产和价格 | 价格表 现货机床 现货机床 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?

      Haas 专卖店 (HFO) 能够解答您的问题,并引导您选择最合适的选项。

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • MyHaas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
      服务主页 操作手册 方法程序 故障排除指南 预防性维护 Haas 零件 Haas Tooling 视频库
  • 视频 Main Menu
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

搜索结果

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20Y

  1. 车削中心
  2. ST 系列
  3. Y 轴
  4. ST-20Y

ST-20Y

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 63.5 毫米 的棒材最大直径

我们对最畅销的 ST-20 系列车削加工中心进行了全面的再设计,以提供前所未有的更优异表现、功能及价值。我们从头进行了全面设计,以使机床更坚固耐用,增加棒材最大直径,实现出色的切割表现,以及一系列可提高生产力的选项。

  • 增加主轴孔,增加棒材最大直径
  • 增加 Z 轴行程
  • 配备自动门
  • WiFi 标准
  • 非常适合用于大批量高效环境

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 8.3" 卡盘尺寸
  • 2.5" 棒材最大直径
  • 4k RPM
  • 20 hp 电源

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 自动化
  • 详情
  • 规格

可用的选项

技术文档

视频

客户感言

相关产品

标准特征

主轴

  • 4,000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 变流冷却液
  • 55 加仑冷却液箱
  • 单级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT65 标准刀座套件
  • BMT65 公制标准刀座套件
  • BMT65 动力刀座组件

工件夹具

  • 210 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • ST-Y 系列宣传单页
  • 卡盘和主轴鼻端对比表

HAAS 车床加工范围比较表

卡盘尺寸 | 棒材最大直径 | 加工范围 | 自动化选项

下载图表
视频

重新设计的 ST-20 系列 

ST-20Y 切削演示

车削中心钻削:你需要知道的一切

使用 G53 减少循环时间和定位刀塔

HAAS BMT65 刀塔

设置动力刀具

客户感言


Sonitek Corporation

Sonitek Corporation(康涅狄格州米尔福德)生产用于为各行业组装和成型热熔零件的超声波焊接和热熔设备。该公司利用 Haas 机床(包括带 TR210 转台的 5 轴 VF-5SS 和 Y 轴 ST-20Y 车床)的先进功能简化其操作并减少设置 – 显著优化其生产时间线。

 

 


One Off Coating LLC

"公司创立伊始,主要业务是枪械行业 Cerakote 涂装。最初只是小型的、独立的项目,最终发展成大规模的生产。我们也开始做激光雕刻。我们采购了 ST-20Y,以利用机床发展业务。拥有动力刀具和 Y 轴功能将允许我们做更多的事情。我不想买一台很快就会过时的机床。我希望能够处理任何我们需要做的项目。"

– Tom Bacher,企业主 

 

 


Machined Casting Specialties 

“我们的主营业务是铸造,尽管我们也有棒料加工和固体物加工业务,但是铸铁和铸铝才是我们的业务核心。我们主要为一家公司铸造平底锅。铸铁平底锅的另一个重要方面是其锅盖。盖子需要旋钮,旋钮上刻有客户标志。Haas ST-20Y 可用于加工此产品。通过动力刀具副主轴,我们可以首先通过送料器加工圆形青铜棒料,然后使用 Y 轴在球面上雕刻徽标,再使用副主轴将其取下并在后部加工,这样就可以在机床设备中加工出成品。”

– Monte Hoffman, 企业主

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"对我们来说,机床的关键部分是自动化解决方案,因此我们添加了送料器。"

JOHN SAUNDERS | 老板 | SAUNDERS 机械厂

John Saunders 是 Saunders 机械厂的老板,他经常在自己的 NYC CNC YouTube 频道上发布视频。 John 是一位自学成才的机械师,已成为机床加工和制造业公认的大师。 他的关注重点是教育和激励下一代机械师和制造企业家。

   如需观看 John 的更多视频,请前往他的 YouTube 频道:NYC | CNC


DK Custom Products

 

DK Custom Products 由 Devin 和 Kevin 创建,旨在为长距离驾驶机车的 Harley Davidson 车主提供“优于 OEM”的零件。最初的手动制造零件后,他们投资了第一台数控设备 Haas TM-2P,开始从坯料加工零件。随着产量的增长,他们添加了一台带有 Haas 送料器的 Haas ST-20Y,以加工具有铣削特性、完整的圆柱形零件。最近,他们为以前在 TM-2P 上铣削的大批量零件添加了一台 VF-2SS。 

Olsbergs MSE

“15 多年来,创新型公司 Olsbergs MSE 一直在生产赛车和定制汽车。在痴迷于技术发展的推动下,该公司如今在内部处理所有设计和工程。他们制造整车、原型、小批量产品,并为未来发展不同的概念。

归功于从 Edströms 处最新购买的两台不同的 Haas 机床,使得内部生产成为可能:一台 Haas UMC-750SS 五轴多操作机床和一台带从动工具的数控车床,以及一台 ST-20Y Y 轴。这使得该公司自身能够设计不同类型的汽车部件,现在也能在更详细的层面上进行设计。”

- Andreas Eriksso - 首席执行官

相关产品

加工范围更小

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y 轴数控车床,能够加工 279 x 406 毫米的最大工件尺寸和 44 毫米的棒材最大直径

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

棒材最大直径和卡盘更大,动力更强

Haas ST-25Y

ST-25Y

Y 轴数控车削中心,能够加工 298 x 572 毫米 的最大部件尺寸和 76 毫米 的棒材最大直径

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围较大,棒材最大直径较大

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y 轴中号数控车床,带 A2-6 主轴鼻端和 3.0”(76 mm) 棒材最大直径

  • 10" 卡盘尺寸
  • 3.0" 棒材最大直径
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 电源
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
标准特征

主轴

  • 4,000-rpm 主轴

刀塔和动力刀

  • 4000 rpm 的动力刀具,带有 12 刀位 BMT65 刀塔和 C 轴

切屑和冷却液管理

  • 变流冷却液
  • 55 加仑冷却液箱
  • 单级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • HaasDrop
  • 刚性攻丝
  • 主轴定向
  • 标准程序内存,1 GB

产品选项

  • 不锈钢导轨护板
  • 手机充电支架

刀具和夹具

  • BMT65 标准刀座套件
  • BMT65 公制标准刀座套件
  • BMT65 动力刀座组件

工件夹具

  • 210 毫米液压卡盘,A2-6

保修期

  • 1 年标准保修
  • 6 个月的标准保修期
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件

回答您关于添加 Haas 机器人的疑问: 它占地面积小、成本低、集成时间短 。 

节省空间

经济高效

易于集成

简单易学

概览

我们对最畅销的 ST-20 系列车削加工中心进行了全面的再设计,以提供前所未有的更优异表现、功能及价值。我们从头进行了全面设计,以使机床更坚固耐用,增加棒材最大直径,实现出色的切割表现,以及一系列可提高生产力的选项。

  • 新铸件 – 更紧凑、坚固
  • 占地面积较前一代产品小 11%
  • 增加主轴孔,增加棒材最大直径
  • 增加 Z 轴行程
  • WiFi 标准
  • 两级自动接料机(可选)
  • 副主轴(可选)
  • 自动上料机(可选)
  • 自动门(选件)

规格比较(英寸)

       新型号     上一代型号
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度) 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
最大零件回转直径 21.0" 31.75"
棒材最大直径,最大主轴转速 2.5",4000-rpm 2.0",4000-rpm
最大额定功率,传动系统 20 hp,皮带驱动 20 hp,皮带驱动
主轴鼻端,卡盘尺寸 A2-6,8.3" A2-6,8.3"
最大切削直径(BOT 刀塔) 13" 15"
最大切削直径(BMT65 刀塔) 11.75"  
最大切削长度(视工件夹具而异) 22.5" 21"
轴行程(X、Z)  8.4",22.5" 9.3",21.0"
Y 轴行程(仅 Y 轴型号) 4.0" 4.0"

规格比较(公制)

  新型号 上一代型号
无输送带情况下的占地面积(长度、深度、高度) 3302 毫米 x 1626 毫米 x 1956 毫米 3175 毫米 x 1981 毫米 x 1956 毫米
最大零件回转直径 533 毫米 806 毫米
棒材最大直径,最大速度 64 mm,4000-rpm 51 mm,4000-rpm
最大额定功率,传动系统 14.9 kW,皮带驱动 14.9 kW,皮带驱动
主轴鼻端,卡盘尺寸 A2-6, 210 毫米 A2-6, 210 毫米
最大切削直径(BOT 刀塔) 330 毫米 381 毫米
最大切削直径(BMT65 刀塔) 298  
最大切削长度(视工件夹具而异) 572 毫米 533  毫米
轴行程(X、Z) 213 毫米,572 毫米 236 毫米,533 毫米
Y 轴行程(仅 Y 轴型号) 100 毫米 100 毫米

增加孔径

重新设计后的 ST-20/Y 的拉管孔径为 2.5" (64 毫米)。其棒材最大直径较上一代型号增加 25%。附带卡盘的导口较大,可以容纳卡爪的更大零件,钻孔或螺纹孔的间隙更大。

改进零件装载人体工程学

新设计更紧凑外形和重新设计的钣金件,使得门和卡盘中心之间的距离更短,从而实现更好的人体工程学设计。减少卡盘长度,使机床操作人员更易于手动装卸零件。

增加楔角

我们将楔角从 45 度增加至 55 度,改进了将该加工区域内的整体切屑流程,使车削中心的占地面积减少 11%。

WiFi 连接标准

所有 Haas 设备标配内置 WiFi,以使 Haas 控制系统与本地局域网实现快速无线连接。您可以利用无线网络轻松分享和传送文件,并通过 HaasConnect 移动机床监控系统远程监控机床。使用 Haas 控制系统可轻松进行设置,支持 Netshare 功能。 

  • 不需要线缆
  • 非常适用于配备多台机床的车间
  • 非常适用于机床远离网络路由器的车间
  • 易于传输和共享文件 

自动门标准

重新设计后的机床配备 Haas 自动门,减少操作人员疲劳,简化了自动化流程。自动门可通过 M 代码自动打开机床门,或可通过控制垂体的按钮手动打开。这可减少操作人员因重复操作而过度疲劳,当使用机器人上料器或我们的 APL 选件时,可实现无人看守操作。该门可在循环开始时自动关闭,可通过设置控制,以在循环结束时或在可选件停止时打开。

注意: 供货情况可能因地区而异。除机器人和 APL 自动装料器安装服务外,在欧洲不供应。

  • 改善机床人体工程学
  • 减少操作人员因重复操作而过度疲劳
  • 可通过 M 代码自动操作,或可通过控制垂体的按钮手动打开
  • 当使用机器人上料器或 APL 时,可实现无人看守操作
  • 在循环开始时自动关闭, 循环结束时或在可选件停止时自动打开 

副主轴(可选)

我们的可选加工中心用表面处理副轴不仅能够提高生产率,还能为部件二次加工面的表面处理提供新选项。

这款高性价比 A2-5 主轴配备一个 5.3" (135 毫米)毫米液压卡盘,并且与主轴完全同步,可轻松完成“循环内”部件传送。这让您能够在单一安装中完成部件的两端加工,只需装载原料工件,等到再次打开设备门板时,就会得到完工的部件。该内置零件推出器将成品零件推入可选接料机,以实现自动化操作。说明:与尾座选项无法兼容。  
 

  • 6000 rpm
  • A2-5 主轴鼻端
  • 5.3"(135 毫米)液压卡盘 
  • 1.3" (33 毫米)主轴孔(非通孔)
  • 实现完全同步的工件传送(转速高达 4800 rpm)
  • 内置零件推出器
  • 包含 CNC 控制柜冷却器

 

两级接料机(可选)

加工期间,我们的二阶自动接料机可完全将已完成零件移至加工区域外,当循环结束发布指令时,快速移动到位。对于循环时间较短的零件,其活动臂可以保持在伸展位置,循环结束时,只有托盘向上旋转以捕获零件。 

该采集盘可根据零件的移动位置轻松调整,可进行定位,以从主轴或副轴选件采集零件。

自动上料机(可选)

Haas 自动上料机是在 Haas 加工中心实现自动化零件生产并提高生产力的简单而经济的方法。它是专为用于 Haas 加工中心而设计和制造的,并且与 Haas 控制器件直接相连。 

  • 全包设计,具有即插即用功能,可连接到 Haas ST-10 至 ST-25 加工中心使用,包括 Y 轴型号机床
  • 直接与 Haas 控制系统相连
  • 可容纳 Ø5.8" x 5" x 10 磅(Ø147 x 127 毫米 x 4.5 千克)的零件
  • 带有光幕,保障安全操作
  • 美国制造

新尾座设计(可选)

尾座进行重新设计后,液压可设置为低至 60 psi (4.1 bar),以在加工薄型零件时,尽量减少零件变形。极致螺丝传动系统可为重型操作提供更好的尾座支持。

Capacities S.A.E METRIC
卡盘尺寸 8.3 in 210 mm
最大工件回转直径 21.0 in 533 mm
最大切削直径(BMT65 刀塔) 11.75 in 298 mm
最大切削长度视工件夹具而异 22.5 in 572 mm
棒材最大直径 2.50 in 64 mm
行程 S.A.E METRIC
X 轴 8.40 in 213 mm
Y 轴 ± 2.0 in ± 51 mm
Z 轴 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Y 轴快移 472 ipm 12.0 m/min
Z 轴快移 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 4100 lbf 18238 N
最大推力 Y 轴 2300 lbf 10231 N
最大推力 Z 轴 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
主轴鼻端 A2-6 A2-6
最大额定功率 20.0 hp 14.9 kW
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
最大扭矩 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
主轴孔径 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
最大额定功率 5.0 hp 3.7 kW
最高速度 60 rpm 60 rpm
定位(±) 0.01 ° 0.01 °
刹车盘直径 13.9 in 353 mm
刹车盘保持扭矩 250 ft-lbf 339 Nm
控制类型 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
卡盘尺寸 5.3 in 135 mm
主轴鼻端 A2-5 A2-5
最高速度 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 1.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
刀具数量 12 Stations 12 Stations
外径刀具与内径刀具比较 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
镗杆背隙(刀塔背部) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
最高速度 4000 rpm 4000 rpm
刀库 BMT65 BMT65
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 4000 rpm 4000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 20.0 hp 14.9 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
出口托盘 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
重量 10480 lb 4754.0 kg

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC)电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。 此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

反馈
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas 交付价格

此价格包含运费、出口和进口关税、保险费以及任何在运送至与您(买家)商定的位于法国的某一地点的过程中产生的其他费用。在 Haas 数控产品的交付中不会添加任何其他强制性费用。

随时掌握 HAAS 最新提示和技术……

立即注册!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC 机床

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255