MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
0
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Hoofdmenu
    • Haas verticale freesmachines Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra View All
      • Verticale bewerkingscentra
      • VF-serie
      • Universele machines
      • VR-serie
      • VP-5 prismatisch
      • Palletwisselaar VMC’s
      • Mini Mills
      • MoldMakers
      • Hogesnelheidsboorcentra
      • Boor/tap/frees-serie
      • Toolroom Mill Serie
      • Compact verticaal bewerkingscentrum
      • Portaalfreesmachine
      • SR-bladrouters
      • Extra grote VMC
      • Frezen met dubbele kolom
      • Control Simulator
      • Frees automatische werkstukbelader
      • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
      • Compacte automatische werkstukbelader
    • Product Image Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen View All
      • Multi-asoplossingen
      • Y-as-draaimachines
      • 5-assige freesmachines
    • Haas draaimachines Draaimachines
      Draaimachines
      Draaimachines View All
      • Draaimachines
      • ST-serie
      • Dubbele spil
      • Box Way-serie
      • Toolroom-draaimachines
      • Compacte draaimachine
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Draaimachine automatische werkstukbelader
    • Horizontale freesmachines van Haas Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines View All
      • Horizontale freesmachines
      • SK-50
      • 40 opname SK40
    • Draai- en indexeertafels van Haas Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels View All
      • Draai- en indexeertafels
      • Draaitafels
      • Indexeertafels
      • 5-assige draaitafels
      • Extra lange draaitafels
    • Product Image Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen View All
      • Automatiseringssystemen
      • Automatisering voor freesmachines
      • Draaimachine automatisering
      • Automatiseringsmodellen
    • Haas boorcentra Desktop-machines
      Desktop-machines
      Desktop-machines View All
      • Desktop-machines
      • Desktop Freesmachine
      • Desktop draaimachine
    • Haas-winkelapparatuur Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur View All
      • Werkplaatsapparatuur
      • Bandzaag
      • Knie frees
      • Oppervlakteslijpmachine, 2550
      • Lasersnijmachine
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opties Hoofdmenu
    • Product Image Spillen
      Spillen
      Spillen View All
      • Spillen
    • Product Image Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars View All
      • Gereedschapswisselaars
    • Product Image 4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as View All
      • 4e- | 5e-as
    • Product Image Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen View All
      • Revolvers en aangedreven gereedschappen
    • Product Image Tasten
      Tasten
      Tasten View All
      • Tasten
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer View All
      • Spaanders en koelmiddelbeheer
    • De Haas besturing De Haas besturing
      De Haas besturing
      De Haas besturing View All
      • De Haas besturing
    • Product Image Productopties
      Productopties
      Productopties View All
      • Productopties
    • Product Image Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning View All
      • Gereedschap en opspanning
    • Product Image Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning View All
      • Werkstukopspanning
    • Product Image 5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen View All
      • 5-assige oplossingen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hoofdmenu
      Ontdek het verschil dat Haas maakt
    • Waarom Haas
    • MyHaas
    • Onderwijscommunity
    • Industrie 4.0
    • Haas certificering
    • Ervaringen van klanten
  • Service Hoofdmenu
      Welkom bij Haas Service
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
    • Haas-gereedschap
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • De Hot Deals van vandaag
      De Hot Deals van vandaag Shop All
      • Freesgereedschapshouder
      • Freesgereedschap
      • Meting en inspectie
      • Kottersystemen
      • Freeswerkstukopspanning
      • Freesdoornsets
      • Draaimachinegereedschapshouder
      • Draaimachinegereedschap
      • Klauwplaat draaibank
      • ER-spantangen en -houders
      • Gaten maken
      • Schroefdraadsnijden
      • Brootsen
      • Gereedschapsopslag
      • Bekleding & Accessoires
    • Opruiming
      Opruiming Shop All
    • Meting en inspectie
      Meting en inspectie Shop All
      • Inspectiekits
      • Tastersets en -toebehoren
      • Rand- en middenzoekers
      • Vergelijkende Meetinstrumenten
      • Hoogtemeters
      • Schuifmaten
      • Plug- en ringmeters
      • Meterblokken en accessoires
      • Pinmeters en toebehoren
      • Meetklokken
      • Wijzerplaat testindicatoren
      • Boringmeters
      • Meetklok-accessoires
      • V-blokken
      • Instelblokken
      • Dieptemeting
      • Micrometers
      • Accessoires schroefmaat
      • Micrometersets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Meetkloksets
      • Remklauwsets
      • Gereedschapshouder controlestation
      • Hoogtemeters
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots en accessoires
      Cobots en accessoires Shop All
      • Cobot-sets
      • Cobot-sets
      • Beschermende barrières
      • Grijpers
      • Robotcel-accessoires
    • Ondersteuning voor de winkel
      Ondersteuning voor de winkel Shop All
      • Luchtcompressoren
      • Lasermarkeermachines
      • Accessoires voor bandzaag
      • Oppervlakteslijpschijven
    • Freesgereedschapshouder
      Freesgereedschapshouder Shop All
      • Eindfreeshouders
      • Freesdoornhouder
      • Krimphouders
      • ER-spantanghouders
      • Freesbeitels en spantangen
      • Boorklauwplaten
      • Aantrekbouten
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • Hydraulische freesbeitels en spantangen
      • Gereedschapshouder en moersleutels
    • Freesgereedschap
      Freesgereedschap Shop All
      • Freesdoornlichamen
      • Inzetstukken voor frezen
      • Schachtfrezen
      • Afkantfrezen en inzetstukken
      • Indexeerbare eindfreeslichamen
      • Kogeleindfrezen
      • Afkanteindfrezen
      • Voorbewerkingsfrezen
      • Indexeerbare bolneusfrezen en wisselplaten
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Zwaluwstaartfrezen
      • Indexeerbare zwaluwstaartfrezen
      • Graveerfrezen
      • Bramen
      • Sleutelzittingfrezen
      • Schachtfrezen voor hoekafronding
      • CNC-frezen voor hout
    • Kottersystemen
      Kottersystemen Shop All
      • Kotterkoppen en -patronen
      • Kotterhouders en verlengstukken
    • Freeswerkstukopspanning
      Freeswerkstukopspanning Shop All
      • Klemmen met vaste klauw
      • Zelfcentrerende bankschroeven
      • Adapterplaten
      • Klemklauwen
      • Klembevestigingen en opspanningen
      • Vise Kits
      • Parallelklemmen
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Opspanning klemmen
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Gereedschapsmakersklem
      • Klemkrachtmeters
      • Spantangopspanningen
      • Hoekplaten
    • Draaimachinegereedschapshouder
      Draaimachinegereedschapshouder Shop All
      • TL- en CL-statische draaihouders
      • BOT statische draaihouders
      • BMT statische draaihouders
      • Freesgereedschapshouder
      • Draaihouder reductiehulzen / Bussen
      • VDI statische draaihouders
    • Draaimachinegereedschap
      Draaimachinegereedschap Shop All
      • Afkortgereedschap
      • Afkortgereedschapkits
      • Draai-inzetstukken
      • Gereedschappen voor groefsteken en doorslijpen
      • Gereedschappen voor inwendig (ID) groefsteken en schroefdraadsnijden
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Boorstaven / interne (ID) draaigereedschappen
      • Externe (OD) draaigereedschappen
      • Cermet draai-inzetstukken
      • CBN-DRAAIWISSELPLATEN
      • Haas Notch-groef en draadsnij-wisselplaten
      • Haas Notch-groef en draadsnijgereedschapshouders
      • Micro Turning Tools
    • Klauwplaat draaibank
      Klauwplaat draaibank Shop All
      • Live centra
      • Spilreductiehulzen/liners
      • Snelwisselbare spantangen
      • QuikChange spantanghouders
      • 5C spantangen
      • 5C spantangsets
      • Boring ringen voor draaimachine
      • Klauwen voor draaimachines
      • Staafgrijpers
    • Verpakkingssets
      Verpakkingssets Shop All
      • Spaanverwijderingsventilatorsets
      • Freesgereedschapssets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Afkortgereedschapkits
      • Boor-/tapsets
      • Indexeerbare boorsets
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Draaimachine startsets
      • Werkstukopspanningssets
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Vise Kits
      • 3-klauwplaatsets voor frezen
      • Opspankubus sets
      • Reductiehulssets
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Meet- en inspectiesets
      • Remklauwsets
      • Meetkloksets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Micrometersets
    • ER-spantangen en -houders
      ER-spantangen en -houders Shop All
      • ER-spantangen met rechte boring
      • ER afgedichte spantangen
      • ER-tapspantangen
      • ER-spantangsets en -accessoires
      • ER-spantanghouders
      • Rechte schacht ER-spantanghouders
      • Sleutelloze boorklauwplaten met rechte schacht
    • Gaten maken
      Gaten maken Shop All
      • Hardmetalen boren
      • Indexeerbare boorlichamen
      • Indexeerbare boorinzetstukken
      • Modulaire boorlichamen
      • Modulaire boorkoppen
      • Kobaltboren en sets
      • Centerboren
      • Ruimers
      • Indexeerbare boorsets
      • Puntboren
      • Spade-boorlichamen
      • Spade-boorwisselplaten
      • Verzinkboren
    • Schroefdraadsnijden
      Schroefdraadsnijden Shop All
      • Taps
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Schroefdraadfrezen
      • Pijptaps
      • Boor-/tapsets
    • Brootsen
      Brootsen Shop All
      • Tapgereedschappen
      • Wisselplaten voor tappen
    • Opspankubussen
      Opspankubussen Shop All
      • Opspankubussen
      • Opspankubus sets
    • Handbediende klauwplaten voor frezen
      Handbediende klauwplaten voor frezen Shop All
      • Klauwplaten voor 5C-indexeertafel
      • 3-klauwplatem en bevestigingen voor frezen
    • Ontbramings- en schuurmiddelen
      Ontbramings- en schuurmiddelen Shop All
      • Schuursponsjes
      • Ontbraamgereedschappen
      • Ontbraamwielen
      • Schuurvellen en -rollen
    • Gereedschapstaster en warmtekrimpers
      Gereedschapstaster en warmtekrimpers Shop All
      • Gereedschapstastermachines
      • Krimppassing-machines
    • Gereedschapsopslag
      Gereedschapsopslag Shop All
      • Gereedschapswagens
      • Gereedschapslade
    • Machineonderhoud
      Machineonderhoud Shop All
      • Spil teststaven
      • Niveaus
      • Refractometers
      • Machineadditieven en benodigdheden
      • Machine Accessories
    • Gereedschapsaccessoires
      Gereedschapsaccessoires Shop All
      • Conusreinigers voor spil en gereedschapshouder
      • Haas-winkellift
      • Gereedschapshouderarmaturen
      • CNC-verwijderingsventilatoren
      • Dead Blow Hammers
      • Hamers en houten hamers
      • Anti-Fatigue Mats
      • Reserveonderdelen
      • Layout Tools
      • Sleutels
      • Handfreesgereedschappen
      • Shop Krukken
      • Hijsmagneten
      • Safety Apparel
      • Freesgereedschapslijpers
    • Bekleding & Accessoires
      Bekleding & Accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Kleding
    • HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      MEEST FAVORIET MEEST FAVORIET
      GEREEDSCHAPSPROMOTIES GEREEDSCHAPSPROMOTIES
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
      KITS AANGEMAAKT VOOR U KITS AANGEMAAKT VOOR U
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Gebruik de pijltjes op en neer om een beschikbaar resultaat te selecteren. Druk op Enter om naar het geselecteerde zoekresultaat te gaan. Als u met aanraaktoetsen werkt, kunt u touch- en swipetekens gebruiken.
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
0
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400SS

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Palletwisselaar VMC’s
  3. VC-400SS

VC-400SS

Startprijs: US$171,995 ALLEEN CNY
 
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
Supersnel dubbele pallet VMC met verplaatsingen van 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

De VC-400SS is de super speed versie van onze palletwisselaar VC-400 VMC, die de veelzijdigheid van een klein verticaal bewerkingscentrum van de VF-serie combineert met de mogelijkheid tot palletwisseling van onze EC-400 HMC. Met de volledig geïntegreerde palletwisselaar kunt u taken configureren op de ene pallet en tegelijk werkstukken uitvoeren op de andere pallet. Voor extra productiviteit 's nachts kunt u beide pallets laden en op Cycle Start drukken voordat u naar huis gaat.

Voor werk met een hoog volume configureert u dezelfde taak op beide pallets en voor gemengd werk of werk met een laag volume configureert u elke pallet anders. Een 6-posities palletpool en gereedschapswisselaar met hoge capaciteit zijn beschikbaar voor uitgebreide productie en echte ‘lights out’-mogelijkheden. LET OP: De palletpool vereist optionele 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar.

  • 12.000 rpm in-line direct aangedreven spil
  • 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar met hoge snelheid, er is ook 50+1 beschikbaar
  • 1200 ipm ijlgangen
  • Ingebouwde palletwisselaar met 22" x 14.5" pallets met T-sleuf
  • Voer werkstukken uit op de ene pallet en configureer tegelijkertijd de andere pallet
  • 6-posities palletpool beschikbaar

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

3 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Automatisering
  • Details
  • Specificaties

Loading
×

ONTVANG NU DIRECT UW OFFERTE

Voer hieronder uw gegevens in om direct uw offerte te ontvangen. Om deze stap in de toekomst over te slaan, voert u eenvoudigweg hieronder een wachtwoord in om uw gratis MyHaas-account te maken.

Hebt u al een account? Aanmelden

< Retour

Contact Information

+ Adres toevoegen

Voer een wachtwoord in om een MyHaas-account aan te maken! (optioneel)

Wilt u uw offerte delen? (optioneel)


+ Een ander(e)

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 12.000 rpm

Gereedschapswisselaars

  • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Bandspanenafvoerder HMC
  • Koelmiddeltank van 95 gallon
  • spanenlade filterset
  • Enkelfasige koelmiddelpomp

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Koeling van de CNC-bedieningskast
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Tweede uitgangspositie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Productopties

  • Oplaadstandaard voor telefoon

Werkstukopspanning

  • VC-400 palletkit

Verzending

  • Tilvoorziening

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Lay-out van de CDF-transportband
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding
  • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
Video’s

De VC-400 en palletpool van Haas


De VC-400 combineert de veelzijdigheid van een klein verticaal bewerkingscentrum van de VF-serie met de palletwisselcapaciteit van onze EC-400 HMC. Met de volledig geïntegreerde palletwisselaar kunt u taken configureren op de ene pallet en tegelijk werkstukken uitvoeren op de andere pallet. Hier tonen we onze 6-posities-palletpool, gecombineerd met de VC-400 voor echte “personeelloze” prestaties.

Demonstratie VC-400 frees


Bekijk deze snijdemo die de kracht en veelzijdigheid van de VC-400 toont. Met de volledig geïntegreerde palletwisselaar kunt u taken op de ene pallet instellen, terwijl u werkstukken op de andere pallet laat draaien, zodat uw spil nooit stopt met draaien.

VC-400 Spotlight


In deze video bekijken Milton en Andrew de nieuwe VC-400 palletwisselende VMC. Als u interesse hebt in een productieve manier om de spil gedurende een langere tijd op uw verticaal gerichte werkstukken te laten laten draaien, blijf dan kijken. 

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaard verticaal

Haas VF-2

VF-2

CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 8.1k RPM
  • 20 Gereedschapcapaciteit
Beginnend bij US$66,995 ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Horizontale spil

Haas EC-400

EC-400

400 mm dubbel-pallet HMC met verplaatsingen van 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Conus
  • 4 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Beginnend bij US$232,995 ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

50-CONUS VOEDING

Haas EC-500/50

EC-500/50

500 mm dubbel-pallet HMC, 50-conus, 813 x 635 x 711 mm verplaatsingen

  • 50 Conus
  • 4 As
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Gereedschapcapaciteit
Beginnend bij US$332,995 ALLEEN CNY
US$257,995
Meer informatie Samenstellen en prijs

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop Machines, CL-1, CM-1 en SR-serie routers. 

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

6-station palletpool beschikbaar


Of u nu grootschalige productieseries uitvoert, bewerkingen met een hoge mix en een laag volume of 'lights out'-productie; u kunt de productiviteit van uw VC-400/SS verhogen met onze volledig geïntegreerde 6-posities palletpool. LET OP: De palletpool vereist optionele 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Niet ter plaatse te installeren. Moet worden besteld met een nieuwe VC-400/SS.

Meer informatie

Overzicht

De verticale bewerkingscentra VC-400 en VC-400SS combineren de bewerkingsmogelijkheden van een VF-1 met een palletwisselaar in HMC-stijl voor een nagenoeg continue bewerking, met vrijwel geen machinestilstand. Laad werkstukken op de pallet die wacht op het laadstation en laad ze af, terwijl de spil spanen maakt in het werkbereik om de machine onderdelen te laten blijven produceren. U kunt zelfs een nieuwe taak op de ene pallet instellen, terwijl uw machine op de andere werkstukken maakt. In de Haas besturing kunt u met een speciale planningstabel voor pallets de status van elke pallet controleren.

Specificatievergelijking (inch)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Asverplaatsing (X, Y, Z) 22" x 16" x 20" 22" x 16" x 20" 20" x 16" x 20"
Spilneus tot tafel maximum en minimum 24.0", 4.0" 24.0", 4.0" 24.0", 4.0"
IJlgangen (X, Y, Z) 800 in/min 1200 in/min 1000 in/min
Maximale freessnelheid 500 in/min 833 in/min 650 in/min
Spilsnelheid (Maximaal optioneel) 8100 tpm (15.000 tpm) 12.000 tpm (15.000 tpm) 8.100 tpm (30.000 tpm)
Spilclassificatie en aandrijfsysteem 30 PK, In-line directe aandrijving 30 PK, In-line directe aandrijving 30 PK, In-line directe aandrijving
Standaardcapaciteit gereedschapswisselaar (Optioneel) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Aantal pallets (Optonele pallet pool) 2 (6+1) 2 (6+1) N.V.T.
Pallet-tot-palletwisseltijd 18 seconden 18 seconden N.V.T.
Maximaal gewicht op de pallet (Optionele pallet pool) 880 lb (500 lb) 880 lb (500 lb) 3000 lb

Specificatievergelijking (metrisch)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Asverplaatsing (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Spilneus tot tafel maximum en minimum 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
IJlgangen (X, Y, Z) 20.3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maximale freessnelheid 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Spilsnelheid (Maximaal optioneel) 8100 tpm (15.000 tpm) 12.000 tpm (15.000 tpm) 8100 tpm (30.000 tpm)
Spilclassificatie en aandrijfsysteem 22,4 kW, in-line directe aandrijving 22,4 kW, in-line directe aandrijving 22,4 kW, in-line directe aandrijving
Standaardcapaciteit gereedschapswisselaar (Optioneel) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Aantal pallets (Optonele pallet pool) 2 (6+1) 2 (6+1) N.V.T.
Pallet-tot-palletwisseltijd 18 seconden 18 seconden N.V.T.
Maximaal gewicht op de pallet (Optionele pallet pool) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Spil


De machines van de VC-serie hebben dezelfde krachtige, in de winkel bewezen, door Haas gebouwde spil die standaard wordt geleverd op de meeste verticale bewerkingscentra van Haas.

De 40-opname SK-40 in-line direct aangedreven spil is rechtstreeks aan de motor gekoppeld voor een uitstekende oppervlaktenabewerking en een betere thermische stabiliteit. De inline-spil is verkrijgbaar in snelheden tot 15.000 tpm, evenals in HSK-A63 conus. 

  • Gekoeld met vloeistof, voor urenlang betrouwbaar gebruik
  • 17.125" (435 mm) Z-as lineaire geleidingsscheiding met brede stand voor solide stabiliteit
  • Robuuste 40 mm Z-as kogelomloopspil en 35 mm lineaire geleidingsconstructie
  • Inclusief multi-nozzle koelmiddelring voor extra dekking van koelmiddeltoevoer
  • Optioneel programmeerbare koelmiddelnozzle met 34 posities voor nauwkeurige koelmiddeltoevoer naar snijgereedschap met meerdere lengtes (weergegeven in afbeelding)
  • Optioneel koeling door spil (300 of 1000 psi)
  • Optioneel luchtstoot door gereedschap
  • Optioneel pulse-jetsysteem voor het tappen en boren met olie

 

Palletwisselaar

De VC-400 en VC-400SS worden standaard geleverd met een wisselsysteem voor twee pallets voor ononderbroken productie. Met de tafel in freesstijl kunt u twee gereedschapsklemmen naast elkaar op elke pallet plaatsen om kleine batchwerkstukken te bewerken, of u kunt grote onderdelen bewerken door één bewerking in te stellen op elke pallet met meerdere gereedschapsklemmen. 

De tafel heeft drie standaard 5/8" (16 mm) T-sleuven die bijna elk type werkstukopspanning aankunnen, voor snelle, gemakkelijke instellingen.

  • Afmeting van de tafel: 22" x 14,5" (559 x 368 mm) 
  • Standaard 5/8" (16 mm) T-sleuven
  • Hydraulische klemmen voor intensieve bewerking
  • Het maximale draagvermogen van elke pallet is 399 kg (880 lb)
  • Het maximale draagvermogen van de pallet pool is elk 227 kg (500 lb)

Hydraulische pallet opspanning

De hydraulische aggregaat biedt stroom om pallets aan de palletontvanger te klemmen en om het palletwisselaarmechanisme te verhogen of te verlagen.

De hydraulische opspanning zorgt voor een repeteernauwkeurigheid bij elke palletwissel en biedt een hoge stijfheid bij intensieve bewerkingen.

Pallet pool (optioneel)

Of u nu grootschalige productieseries, machinale bewerkingen met een hoge mix en een laag volume of lights-out-productie uitvoert, onze volledig geïntegreerde pallet pool systemen kunnen uw productiviteit verhogen. De pallet pool van de VC-serie is naadloos te integreren met de Haas besturing, die een vereenvoudigde planningstabel voor pallets bevat, zodat functies voor palletplanning vanuit één speciale pagina kunnen worden gebruikt. U kunt aan elke pallet programma's toewijzen en midden in het proces een taak opnieuw starten.  

  • 6 opslaglocaties + 1 bewerkingsstation
  • Er zijn in totaal 7 werkende pallets inbegrepen
  • 22" x 14,5" (559 x 368 mm) pallets
  • Vereist de optionele 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar.
  • Niet compatibel met de opties voor een 4e- en 5e-as
  • Maximaal gewicht per pallet, inclusief werkstukopspanning: 500 lb (227 kg)
  • Niet beschikbaar om ter plaatse geïnstalleerd te worden

 

Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

De VC-400 en VC-400SS hebben standaard een 30+1 aan de gereedschapszijde bevestigde gereedschapswisselaar. 

Sinds 1988 produceren wij onze eigen gereedschapswisselaars, vanuit het idee van volledige integratie en functionaliteit. We gebruiken onze eigen ontwerpen, en zouden dat ook niet anders willen.

Deze aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar van Haas bevat een servo-aangedreven carrousel die een directe positionering naar elk gereedschap in de carrousel mogelijk maakt - niet meer één pocket per keer indexeren.. Snellere positionering leidt tot een kortere cyclusduur tijdens korte bewerkingen of wanneer de carrousel niet vooraf is klaargezet voor het volgende gereedschap.

  • Standaard 40 conus, 30+1 gereedschappen
  • Beschikbaar voor de spil HSK-A63
  • 50+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar beschikbaar (optioneel)
  • Direct positionerende carrousel voor supersnel klaarzetten van gereedschap
  • Snelle gereedschapswissels verkorten de cyclusduur bij elke gereedschapswissel
  • De gereedschapstabel in de bediening maakt volledige controle over de gereedschapswisselaar mogelijk
  • Identificeer gereedschappen als GROOT om aangrenzende zakken leeg te laten
  • Identificeer gereedschappen als ZWAAR om de beweging van de gereedschapswisselaar te vertragen

Spaanbeheer

Aan het spaanbeheersysteem van de VC-400 ligt een bredere spanentransporteur van het bandtype ten grondslag, die is gepositioneerd in het midden van de machine, direct onder de spil. De steile wanden van de binnenste behuizing sluizen de spanen gemakkelijk naar de afvoerband. 

De afvoerband loost spanen ter hoogte van een volledig industrieel vat. Sproeiers die zijn bevestigd in het plafond worden gevoed door een aparte koelmiddelpomp en maken het mogelijk de koelmiddelstroom naar gebieden te leiden waar spanen samen kunnen komen, om de spaanuitstroom verder te verbeteren. 

Automatische sensorverheffer (Optioneel)


Een automatische sensorarm slaat de gereedschapinstelsonde op in een beschermd compartiment tijdens het machinewerk. Wanneer de gereedschapssonde nodig is, activeert een M104-code de automatische sondearm om de sonde op te tillen en op zijn plaats vast te zetten. Nadat het sonderen is voltooid, trekt een M105 de sonde terug naar het beschermende compartiment.

  • Inbegrepen bij het draadloze intuïtieve sensorsysteem WIPS (Wireless Intuitive Probing System)
  • Programmeerbaar met M-codes voor gereedschapsinspectie tijdens het proces
  • Speciale pagina in de Haas besturing voor handmatige bediening
  • De sensor blijft in het werkbereik vrij van spanen en vervuiling 

Getrapte basis en kolom

Het ontwerp van de VC-400/SS, met getrapte basis en kolom, waarbij één X-assige lineaire geleidingsrail op een ander horizontaal vlak ligt dan de andere, verhoogt de stijfheid en stabiliteit van de constructie van de spilkopkolom. Met de hydraulische palletopspanning en het ontwerp met getrapte basis en kolom is de machine zeer stijf, helemaal tot bovenaan de verplaatsing! 

  • 21.5" (546 mm) getrapt met brede stand voor solide stabiliteit op de X-as
  • Grote kogelomloopspillen met een diameter van 40 mm op alle assen
  • Robuuste lineaire geleidingen van 35 mm op alle assen
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 22.00 in 559 mm
Y-as 16.00 in 406 mm
Z-as 20.00 in 508 mm
Spilneus tot tafel (~ max.) 24.0 in 610 mm
Spilneus tot tafel (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. classificatie 30.0 hp 22.4 kW
Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
Max. koppel 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Conus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Koeling Liquid Cooled Liquid Cooled
Tafel S.A.E METRIC
Lengte 22.0 in 559 mm
Breedte 14.5 in 368 mm
Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Middellijn T-sleuf 2.76 in 70 mm
Aantal standaard T-sleuven 3 3
Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Pallethoeveelheid 2 2
Palletlengte 22.00 in 559 mm
Palletbreedte 14.50 in 368 mm
Max. palletbelasting 880 lb 399.0 kg
Max. diameter van werkstuk 22.5 in 572 mm
Max. stukhoogte 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Palletwisseltijd 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
IJlgangen op Y 1200 ipm 30.5 m/min
IJlgangen op Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 3380 lbf 15035 N
Max. drukkracht Y 3380 lbf 15035 N
Max. drukkracht Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capaciteit 30+1 30+1
Max. diameter gereedschap (volledig) 2.5 in 64 mm
Max. diameter gereedschap (aangrenzende leeg) 5.0 in 127 mm
Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 12 in 305 mm
Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.80 s 1.80 s
Van spaan naar spaan (gem.) 2.40 s 2.40 s
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 1/2 in 1/2 in
Koppeling (lucht) 1/2 in 1/2 in
Min. luchtdruk 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spilvoeding 30.0 hp 30.0 hp
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 202.0 in x 100.0 in x 124.0 in 513 cm x 254 cm x 315 cm
Exportpallet 181.0 in x 91.5 in x 96.0 in 460 cm x 232 cm x 244 cm
Gewicht 17520 lb 7947.0 kg

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…

Meld u nu aan!   

HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:

  • Service en ondersteuning
  • Eigenaren
  • Service aanvragen
  • Bedieningshandleidingen
  • Haas-onderdelen
  • Reparatieverzoek voor draaitafel
  • Handleidingen voor het voorinstalleren
  • Winkelen voor gereedschap
  • Een nieuwe Haas samenstellen en prijs bepalen
  • Beschikbare voorraad
  • De prijslijst van Haas
  • CNCA financiering
  • Over Haas
  • DNSH-verklaring
  • Carrières
  • Certificeringen en veiligheid
  • Neem contact met ons op
  • Geschiedenis
  • Algemene voorwaarden
  • Algemene voorwaarden Haas Tooling
  • Privacy
  • Garantie
  • Haas gemeenschap
  • HAAS-certificeringsprogramma
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-community technisch onderwijs
  • Evenementen
  • Doe mee aan de conversatie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255