My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Fereastră frontală - Înlocuire - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Fereastră frontală - Înlocuire - ST-10/20/30/40 - TL-1/2


AD0126

Se aplică maşinilor construite din: Iulie, 2009

Fereastră frontală - Înlocuire - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126

- Salt la secțiune - 1. Fereastră frontală - Înlocuire - ST-10/20/30/40 (4 pași) 2. Fereastră frontală - Înlocuire - TL-1/2 Back to Top

Fereastră frontală - Înlocuire - ST-10/20/30/40

Documentul este valabil pentru aceste piese:

KIT PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. CANT.: 1

[A] 28-0124 CANT.: [1]WINDOW, GLASS 23 .25" X 17.25"

[B] 57-0505 CANT.: [1]SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 26-0359 CANT.: 8

.

1

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

2

Scoateți aceste piese:

  • Capacul inferior al rolei [1] din interiorul ușii.
  • Ansamblul ștergătorului superior [2]
  • Pista superioară a uşii [3]

 Atenție: înainte de a scoate pista superioară a uşii [1], susţineţi uşa.

  • Ușa [4]

 Notă: nu puteţi îndepărta opritorul ferestrei dacă uşa este instalată.

3

Îndepărtaţi cu grijă opritorul [2], vechea bandă de spumă [B] şi fereastra veche de sticlă [A].

Utilizaţi o racletă pentru a îndepărta complet întreaga bandă de spumă veche [B] de la ușă [1]. Curățați zonele de banda rămasă.

Înlocuiți vechile margini ale muchiei [C] în fiecare colţ.

Tăiaţi (1) bucată din NOUA BANDĂ DE SPUMĂ [B] și plasați-o de-a lungul marginii deschiderii ferestrei. Tăiaţi încă (3) benzi pentru a le amplasa la uşă. Puneţi benzile într-o poziţie care susține fereastra. Benzile nu trebuie să interfereze cu canalele de formă Z de pe uşă. Aplicaţi cele (4) bucăţi de bandă. Efectuaţi o suprapunere de 3/4” la capetele benzii (1) care se află de-a lungul deschiderii ferestrei.

Instalaţi piesele noi în succesiunea opusă celei în care ați scos vechile piese.

 Notă: unele ferestre vor avea o etichetă gravată "THIS SIDE OUT" pe panoul noii FERESTRE DE STICLĂ [A]. Această etichetă trebuie să fie îndreptată spre exteriorul uşii.  Dacă fereastra nu are o etichetă gravată, fereastra poate fi instalată în orice direcţie.

4

Îndepărtați șpanul de pe șinele ușii.

Instalați aceste piese:

  • Ușa [4]

 Atenție: sprijiniți ușa pentru a o împiedica să cadă.

  • Pista superioară a uşii [3]
  • Ansamblul superior al periilor de contact [2] al ușii.
  • Capacul inferior al rolei [1] din interiorul ușii.

Asigurați-vă că întreaga lungime a fetrului atinge în mod egal ușa. Dacă este necesar, slăbiți șuruburile pentru a ajusta fetrul pe fiecare ștergător.

Fereastră frontală - Înlocuire - TL-1/2

Documentul este valabil pentru aceste piese:

KIT PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. CANT.: 1

[A] 28-0291 CANT.: [1]WINDOW, GLASS 15.5" X 8.0"

[B] 57-0505 CANT.: [1]SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 26-0359 CANT.: 6.

Apăsați [POWER OFF].

Setaţi întrerupătorul circuit principal la poziția OPRIT .

Blocați întrerupătorul circuit principal. Utilizaţi un sistem de blocare omologat cu o etichetă de siguranţă aprobată.

Îndepărtaţi cu grijă opritorul [1], vechea bandă de spumă [B], fereastra veche de sticlă [A] și cele (6) margini vechi ale muchiei [C].

Utilizaţi o racletă pentru a îndepărta complet întreaga bandă de spumă veche[B] . Curățați zonele de banda rămasă.

Tăiaţi (1) bucată din NOUA BANDĂ DE SPUMĂ [B] și plasați-o de-a lungul marginii deschiderilor ferestrei. Aplicaţi cele (8) bucăţi de bandă. Efectuaţi o suprapunere de 3/4” la capete.

 Notă: unele ferestre vor avea o etichetă gravată "THIS SIDE OUT" pe panoul noii FERESTRE DE STICLĂ [A]. Această etichetă trebuie să fie îndreptată spre exteriorul uşii.  Dacă fereastra nu are o etichetă gravată, fereastra poate fi instalată în orice direcţie.

Instalați cele (6) noi MARGINI ALE MUCHIEI [C]. Montaţi opritorul [1] şi cele două şuruburi [2] cât mai departe de deschiderea ferestrei. Instalați FEREASTRA DIN STICLĂ [A] şi toate celelalte şuruburi ale opritorului.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.