Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126

서비스 홈 방법 절차 전면 창 - 교체 - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

전면 창 - 교체 - ST-10/20/30/40 - TL-1/2


AD0126

다음 이후에 제작된 기계에 적용: 2009년 7월

전면 창 - 교체 - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 전면 창 - 교체 - ST-10/20/30/40 (4 단계) 2. 전면 창 - 교체 - TL-1/2 Back to Top

전면 창 - 교체 - ST-10/20/30/40

문서가 적용되는 부품:

키트 PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. 수량: 1

[A] 28-0124 수량: 1 WINDOW, GLASS 23 .25" X 17.25"

[B] 57-0505 수량: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 26-0359 수량: 8 EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN

1

[POWER OFF]를 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

다음 부품을 제거하십시오.

  • 도어 내부에서 하단 롤러 커버 [1]를 제거합니다.
  • 상단 와이퍼 어셈블리 [2]
  • 상단 도어 트랙 [3]

 주의: 상단 도어 트랙 [1]을 제거하기 전에 도어를 지지하십시오.

  • 도어 [4]

 참고: 도어가 설치된 경우 창 리테이너를 제거할 수 없습니다.

3

리테이너 [2], 기존 폼 테이프 [B] 및 기존 유리창 [A]를 조심스럽게 제거합니다.

스크래이퍼를 사용하여 기존 폼 테이프 [B] 를 도어 [1]에서 완전히 제거합니다. 모든 잔류 테이프 영역을 청소합니다.

각 모서리에서 이전 가장자리 트림 [C] 를 교체합니다.

창 입구의 가장자리를 따라 새 폼 테이프 [B] 조각 (1)개를 자릅니다. 도어로 들어갈 스트립 (3)개를 더 자릅니다. 창을 지지하는 위치에 스트립을 놓습니다. 스트립이 도어의 z형 채널을 방해해서는 안 됩니다. 테이프 조각 (4)를 부착합니다. 창 입구를 따라 배열되는 테이프 조각 (1)개의 끝부분에서 3/4” 가량 겹쳐지도록 합니다.

기존 부품을 제거한 순서의 역순으로 새 부품을 설치합니다.

 참고: 일부 창의 경우 새 유리창의 판유리 [A]에 라벨이 새겨지기도 합니다. 이 라벨이 도어 외부를 향해야 합니다.  창에 새겨진 라벨이 없으면 창을 아무 방향으로나 설치할 수 있습니다.

4

도어 트랙에서 모든 칩을 청소합니다.

다음 부품을 설치합니다.

  • 도어 [4]

 주의: 도어가 떨어지지 않도록 지지합니다.

  • 상단 도어 트랙 [3]
  • 도어용 상단 와이퍼 어셈블리 [2]
  • 도어 내부에서 하단 롤러 커버 [1]를 제거합니다.

펠트의 전체 길이가 문에 똑같이 닿는지 확인하십시오. 필요한 경우 스크루를 풀어 각 와이퍼의 펠트를 조정합니다.

전면 창 - 교체 - TL-1/2

문서가 적용되는 부품:

키트 PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. 수량: 1

[A] 28-0291 수량: 1 WINDOW, GLASS 15.5" X 8.0"

[B] 57-0505 수량: 1 SEAL, 0.75" X 0.1875" FOAM TAPE VINYL

[C] 26-0359 수량: 6 EDGE TRIM, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT (UHMW) X 4.00 IN

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

리테이너 [1], 기존 폼 테이프 [B], 기존 유리창 [A] 및 에지 트림 [C](6)개를 조심스럽게 제거합니다.

스크래이퍼를 사용하여 기존 폼 테이프 [B]를 완전히 제거합니다. 모든 잔류 테이프 영역을 청소합니다.

창 입구의 가장자리를 따라 새 폼 테이프 [B]의 조각 (1)개를 자릅니다. 테이프 조각 (8)개를 부착합니다. 끝 부분에서 3/4”가 겹쳐지도록 합니다.

 참고: 일부 창의 경우 새 유리창의 판유리 [A]에 라벨이 새겨지기도 합니다. 이 라벨이 도어 외부를 향해야 합니다.  창에 새겨진 라벨이 없으면 창을 아무 방향으로나 설치할 수 있습니다.

새로운 에지 트림 [C] (6)개를 설치합니다. 리테이너 [1]과 스크루 [2] 두 개를 창 입구에서 가장 먼 곳에 설치합니다. 유리창 설치 [A] 와 다른 모든 리테이너 스크루를 설치합니다.