Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126

服务主页 方法程序 前窗 - 更换 - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

前窗 - 更换 - ST-10/20/30/40 - TL-1/2


AD0126

适用于以下时间制造的机床:2009 年 7 月

前窗 - 更换 - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126

- 跳至部分 - 1. 前窗 - 更换 - ST-10/20/30/40 (4 步骤) 2. 前窗 - 更换 - TL-1/2 Back to Top

前窗 - 更换 - ST-10/20/30/40

文档适用于以下部件:

套件 PN: 93-2224,WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. 数量:1

[A] 28-0124 数量:=-1

[B] 57-0505 数量:=-1

[C] 26-0359 数量:8.

1

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

2

拆下以下部件:

  • 从门内侧起底部滚盖 [1]
  • 顶部刮水器组件 [2]
  • 顶部门轨道 [3]

 注意: 在拆下顶部车门轨道 [1] 之前,请支撑车门。

  • 门 [4]

 注意: 如果安装了门,则无法拆下车窗固定器。

3

小心地拆下固定器 [2]、旧泡沫胶带[B]和旧玻璃窗 [A]。

使用刮刀完全拆下所有旧泡沫胶带 [B] 从门 [1]。清洁所有剩余胶带的区域。

更换旧边饰件 [C] 在每个角落。

切割 (1) 块新的 FOAM TAPE [B] 沿着窗口打开的边缘走。在门上多切3条。将条带放在支撑寡妇的位置。条带不得干扰门上的 z 形通道。应用 (4) 块胶带。在沿窗口打开的 (1) 块胶带的末端进行 3/4" 重叠。

以与卸下旧零件相反的顺序安装新零件。

 注意:某些 Windows 将具有雕刻标签 "THIS SIDE OUT" 在新玻璃窗的窗格中 [A]。此标签必须面向门外侧。 如果窗口没有雕刻,窗口可以安装在任何方向上。

4

清洁车门轨道中的所有碎屑。

安装以下部件:

  • 门 [4]

 注意: 支撑门,防止其掉落。

  • 顶部门轨道 [3]
  • 门的顶部刮水器组件 [2]
  • 从门内侧起底部滚盖 [1]

确保毛毡的全长均匀地接触门。如有必要,松开螺钉以调整每个刮水器上的毛毡。

前窗 - 更换 - TL-1/2

文档适用于以下部件:

套件 PN: 93-2293,WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. 数量:1

[A] 28-0291 数量:=-1

[B] 57-0505 数量:=-1

[C] 26-0359 数量:6.

推 [POWER OFF]。

将主断路器设置为“关闭”位置。

锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。

小心地拆下固定器 [1]、旧泡沫胶带[B]、旧玻璃窗 [A]和 (6) 旧边饰 [C]。

使用刮刀完全拆下所有旧泡沫胶带 [B]。清洁所有剩余胶带的区域。

切割 (1) 块新的 FOAM TAPE [B] 沿着窗口开口的每个边缘走。应用 (8) 块胶带。在两端进行 3/4" 重叠。

 注意:某些 Windows 将具有雕刻标签 "THIS SIDE OUT" 在新玻璃窗的窗格中 [A]。此标签必须面向门外侧。 如果窗口没有雕刻,窗口可以安装在任何方向上。

安装 (6) 个新的 EDGE TRIMS [C] 安装固定器 [1] 和两个螺钉 [2] 离车窗开口最远。安装玻璃窗 [A] 和所有其他固定螺钉。