MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Front Window - Replacement - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Finestra anteriore - Sostituzione - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Finestra anteriore - Sostituzione - ST-10/20/30/40 - TL-1/2


AD0126

Si applica alle macchine create da: Luglio 2009

Finestra anteriore - Sostituzione - ST-10/20/30/40 - TL-1/2 - AD0126

- Vai alla sezione - 1. Finestra anteriore - Sostituzione - ST-10/20/30/40 (4 passi) 2. Finestra anteriore - Sostituzione - TL-1/2 Back to Top

Finestra anteriore - Sostituzione - ST-10/20/30/40

Documento si applica alle seguenti parti:

KIT PN: 93-2224, WINDOW, GLASS 23.25" X 17.25" KIT. Qty: 1"

[A] 28-0124 QTY: 1.

[B] 57-0505 QTY: 1.

[C] 26-0359 QTY: 8

.

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

Rimuovere queste parti:

  • Il coperchio a rulli inferiore [1] dall'interno della porta
  • Il gruppo tergicristallo superiore [2]
  • La porta-traccia superiore [3]

 cautela: Prima di rimuovere la porta superiore [1], sostenere la porta.

  • La porta [4]

 nota: Non è possibile rimuovere il fermo finestra se la porta è installata.

3

Rimuovere con cura il fermo [2], il vecchio nastro in schiuma[B] e la vecchia finestra di vetro [A].

Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta [1]. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.

Sostituire i vecchi rifilamenti di spigoli [C] ad ogni angolo.

Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare lungo il bordo dell'apertura della finestra. Tagliare (3) più strisce per andare sulla porta. Mettete le strisce in una posizione che supporti la vedova. Le strisce non devono interferire con i canali a forma di z sulla porta. Applicare i (4) pezzi di nastro adesivo. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) che va lungo l'apertura della finestra.

Installare le nuove parti nella sequenza opposta in cui sono state rimosse le parti precedenti.

 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.

4

Pulire tutti i chip dalle tracce della porta.

Installare queste parti:

  • La porta [4]

 cautela: Sostieni la porta per impedirgli di cadere.

  • La porta-traccia superiore [3]
  • Il gruppo tergicristallo superiore [2] per la porta
  • Il coperchio a rulli inferiore [1] dall'interno della porta

Assicurarsi che l'intera lunghezza del feltro tocchi la porta allo stesso modo. Se necessario, allentare le viti per regolare il feltro su ogni tergicristallo.

Finestra anteriore - Sostituzione - TL-1/2

Documento si applica alle seguenti parti:

KIT PN: 93-2293, WINDOW, GLASS 15.5" X 8" KIT. Qty: 1"

[A] 28-0291 QTY: 1.

[B] 57-0505 QTY: 1.

[C] 26-0359 QTY: 6.

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Rimuovere con cura il fermo [1], il vecchio nastro di schiuma[B], la vecchia finestra di vetro [A], e il (6) vecchio bordo rifinisce [C].

Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B]. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.

Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare lungo ogni bordo delle aperture delle finestre. Applicare gli 8 pezzi di nastro adesivo. Fai una sovrapposizione di 3,4" alle estremità.

 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.

Installare il (6) nuovo EDGE TRIMS [C]. Installare il fermo [1] e le due viti [2] più lontano dall'apertura della finestra. Installare il GLASS WINDOW [A] e tutte le altre viti di fermo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.