ST-10Y

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

ST-10Y

    仅人民币
Y 轴数控车削中心,能够加工 12" x 16" 的最大部件尺寸和 1.75" 的棒材最大直径

  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 1.75" 棒材最大直径
  • 6k RPM
  • 15 hp 电源
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
必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。但是,大框架铣床和 UMC 等重型、复杂机床设备可能需要 12" (300 mm) 的混凝土基础,以确保准确的几何形状要求。 参阅以下规格:
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
重要提示: 请参阅起吊标牌,找出所有关键起吊点。

必须使用专用设备,以确保机床在起吊过程中保持平稳。连接到基座的前链有助于使机床保持稳定,不应用于支撑主负载。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件,除非另有说明。大多数机床都可提供起吊套件。起吊套件包含吊架和安装用五金件。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。欲知更多信息,请联系当地的 Haas 专卖店。将吊架和五金件存放在一个安全的地方,以便日后再次搬运机床时使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件。如果起吊用五金件丢失或损坏,请联系 Haas 专卖店。参阅机床背面的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。

参阅起吊标牌。如图所示安装吊架和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆。

气源要求 | 装运尺寸 | 电气规格

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 6000 rpm 6000 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 15.0 hp 11.2 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
出口托盘 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
重量 7900 lb 3584.0 kg