TL-2

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

TL-2

    仅人民币
数控工具车削中心,最大加工能力为 16" x 48"

  • A2-5 Nose 卡盘尺寸
  • 2.3" 棒材最大直径
  • 1.8k RPM
  • 10 hp 电源
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
必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。但是,大框架铣床和 UMC 等重型、复杂机床设备可能需要 12" (300 mm) 的混凝土基础,以确保准确的几何形状要求。 参阅以下规格:
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
重要提示: 请参阅起吊标牌,找出所有关键起吊点。

必须使用专用设备,以确保机床在起吊过程中保持平稳。连接到基座的前链有助于使机床保持稳定,不应用于支撑主负载。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件,除非另有说明。大多数机床都可提供起吊套件。起吊套件包含吊架和安装用五金件。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。欲知更多信息,请联系当地的 Haas 专卖店。将吊架和五金件存放在一个安全的地方,以便日后再次搬运机床时使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件。如果起吊用五金件丢失或损坏,请联系 Haas 专卖店。参阅机床背面的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。
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
主轴速度 1800 rpm 1800 rpm
传动系统 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
主轴电源 10.0 hp 7.5 kW
输入交流电压(1 相) 220 VAC 220 VAC
满载电流(1 相) 40 A 40 A
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 25 A 25 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
出口托盘 108.5 in x 68.5 in x 83.0 in 276 cm x 174 cm x 211 cm
重量 4480 lb 2032.0 kg
国产托盘(有/无输送机) 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
出口托盘(有/无输送机) 135 in x 70 in x 83 in 342 cm x 178 cm x 211 cm
重量(有/无输送机) 5380 lb 2440 kg