HFL-3015D-3 Install Guide

预装 [指南]

您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

HFL-3015D-3 Install Guide

    仅人民币
 
Haas 抽屉式装载光纤激光切割机床,6 kW

  • 分步指南
  • 布局图
  • 起吊说明
  • 空气/电气/运输
  • 其他资源

预装清单
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
  • 如果您对此过程有疑问,请联系 Haas 专卖店了解详情。

点击此处查看机床的逐步安装过程。

逐步安装指南

放置和准备


☑
地基

必须将机床放置在稳固的混凝土地基上。工业大厦的标准 6 英寸(150 毫米)混凝土地面通常足以满足此用途。 

请参阅以下规范:
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
为了获得良好切削性能,Haas 建议将机床固定住。 

可用地脚套件:

HFL-3015:93-1001344
HFL-1313:93-1001358
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
  • 主电源变压器 – 您必须留出空间以拆卸和安装变压器。
  • 电压调节器 – 调节器四周应预留充足空间,特别是其后侧,以确保电源开关便于操作。
  • 伺服变压器 – 您必须留出空间以拆卸和安装变压器。
  • 水冷装置 – 冷却装置周围必须留有空间,以便通风和维护操作。
  • 激光电源机柜 – 机柜周围必须留有空间,以便通风和维护操作。
  • 电气护罩(HFL-1313 型号)– 护罩前后必须留有空间以进行维护。
  • 集尘器 – 集尘器三侧周围必须留有空间,以便维护检修。 

 

布局图

下载机床布局图

起吊说明 

尝试起吊机床之前,务必通读起吊说明。

{icon:fa fa-warning} 警告
务必要由专业装配人员执行机床的准备和起吊作业。本说明仅供参考。

参阅机床的起吊标牌,找出所有关键起吊点。

为确保机床在起吊过程中保持平稳,必须使用专用设备。起吊机床时,慢慢提升,直至所有链条都拉紧,然后吊起机床,确保机床在起吊过程中保持平衡。操作机床之前要拆除吊架和五金件(如已安装),除非另有说明。客户应负责提供正确地起吊机床所需的所有链条和扩杆。敬请联系当地 Haas 专卖店以了解更多信息。保留任何提供的吊架和五金件,并将其存放在安全的地方,以供将来使用。只能使用 Haas 提供的起吊用五金件(如需)。

参阅机床的起吊标牌,了解特定于型号的起吊信息。如图所示安装吊架(如需)和链条。确保链条不接触到钣金护罩或电线。注意扩杆和木材的使用。Haas Automation, Inc. 不提供扩杆或木材。

气源要求 | 电气规格 | 装运尺寸

气源要求

S.A.E

度量

需要通风

230 psi,53 cfm

1.58 MPa,1.5 m3/分钟

内衬输气软管

0.472" 外径

12 毫米外径

最小空气压力

100 psi

6.9 巴

电气规格

208VAC 输入

380VAC 输入

机床

208VAC,60Hz,3 相,115 A

380VAC,60Hz,3 相,62 A

主变压器

208VAC,60Hz,3 相,222 A

不需要

电压调节器

380VAC,60Hz,3 相,121 A

380VAC,60Hz,3 相,121 A

伺服变压器

380VAC,60Hz,3 相,30 A

380VAC,60Hz,3 相,30 A

冷水机

380VAC,60Hz,3 相,20 A

380VAC,60Hz,3 相,20 A

激光电源

380VAC,60Hz,3 相,30 A

380VAC,60Hz,3 相,30 A

集尘器

380VAC,60Hz,3 相,12.1 A

380VAC,60Hz,3 相,12.1 A

208VAC 操作,附带主变压器

380VAC 操作,不需要主变压器

尺寸 - 装运

S.A.E

度量

机床 (长 x 宽 x 高)

190.9" x 90.6" x 89.0"

4850 x 2300 x 2260 毫米

集尘器

64.6" x 57.9" x 98.4"

1640 毫米 x 1470 毫米 x 2500 毫米

附件托盘

59.8" x 90.6" x 59.1"

1520 毫米 x 2300 毫米 x 1500 毫米

Haas 激光通风要求

机床必须有达到最低压力和风量的清洁干燥气源,以确保正常工作。请参阅下表。

  • 如需了解进气口的位置,请访问 http://haascnc.com 查看机床布局图。

冷水机

HFL 系列光纤切削激光配备水冷却装置,以调节激光源和激光切割头的温度。

注意: 切勿在冷却装置中使用自来水。矿物成分可能会损坏冷却装置、激光电源和激光切削头内部电路。确保仅使用去离子水、蒸馏水或者净化水。

注意: 请务必将水箱保持在可接受液位。水位保持不当可能会导致机床部件过热。 

Haas 机床电气要求


一般信息

  • 电源必须符合适用的安全规范和条例。
  • 必须由获授权的电工将电线从主开关连接到机床。
  • 请参阅机床布局图,了解机床的电气输入位置。

接地

  • 需要连接地线,以确保操作人员的安全和机床的正常工作。
  • 机床的底盘必须单独连接一条接地线。 
  • 接地线必须绕回机床供电的维修面板。
  • 请勿使用导管作为地线。
  • 请勿使用冷水管或接地棒作为机床的接地总线。

电线尺寸

  • 电线尺寸要求取决于电线长度。请参阅您当地的电气规范。

检修断路器

  • 确保连接到机床的断路器符合 Haas 规格。
  • 请参阅上面的“电气规格”表中的“满载电流”列。
  • 使用符合您当地规范和法规的下一代大型工业级断路器。

其他资源

  • 锚固说明
  • 视频库