Aluminum Table GR-510 (AT-GR)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

铝制工作台

    仅人民币
GR-510 标准铝制工作台
  • 概览
  • 发送信息

GR-510 标配 122" x 53" x 1"(3099 x 1346 x 25 毫米) 铝制工作台 ,其可加工、钻孔和攻丝任何类型设置,或通过其他工件夹持方法夹持较大材料。

  • 可加工各类工件夹具
  • 1"(25 毫米)厚,结实耐用
  • 可支撑重达 6000 lb (2722 kg) 的重量,重量分布均匀