MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Aluminum Table GR-510 (AT-GR)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

アルミニウムテーブル

    CNY限定
GR-510用標準アルミニウムテーブル
  • 概要
  • 情報を送信

GR-510には、122"×53"×1"(3,099×1346×25mm)のアルミニウムテーブル が標準で付属しています。どんな種類のセットアップにも加工・ドリル・タップを施すことができるほか、代替の保持方法を利用することで超大型素材を固定することができます。

  • さまざまな保持方法に対応した加工が可能
  • 耐久性に優れた厚さ1"(25mm)のテーブル
  • 最大6,000ポンド(2,722kg)までサポート(均等加重)

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。