Aluminum Table GR-510 (AT-GR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

알루미늄 테이블

    CNY 전용
GM-510용 기본 알루미늄 테이블
  • 개요
  • 정보 전송

GM-510은 기본 어떤 설치나 대체 워크홀딩 방식을 이용한 초대형 물체를 고정할 때 가공, 드릴링 및 탭핑 가능한 122" x 53" x 1"(3099 x 1346 x 25mm) 알루미늄 테이블 과 함께 제공됩니다.

  • 다양한 워크홀딩이 가능하도록 가공 가능
  • 내구성 있는 용도를 위한 1"(25mm) 두께
  • 최대 6000lb(2,722kg) 지원, 골고루 배분 시

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.