MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Aluminum Table (ALUMINUM TABLE)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

알루미늄 테이블

    CNY 전용
GM 시리즈의 기본 알루미늄 테이블
  • 개요
  • 정보 전송

GM 시리즈 기계는 기본 어떤 설치나 대체 워크홀딩 방식을 이용한 초대형 물체를 고정할 때 가공, 드릴링 및 탭핑 가능한 144" x 72" x 1"(3658 x 1829 x 25mm) 알루미늄 테이블 과 함께 제공됩니다.

  • 다양한 워크홀딩이 가능하도록 고정 가능
  • 내구성 있는 용도를 위한 1"(25mm) 두께
  • 최대 6000lb(2,722kg) 지원, 골고루 배분 시

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 벤더 설치 수수료, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.