MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
UMC - MRZP Offset Settings

1

MRZP(Machine Rotary Zero Point) 오프셋을 설정하는 방법을 설명합니다. MRZP 오프셋은 Haas CNC 제어장치의 설정값으로 제어장치에 다음 거리를 알려줍니다.

  1. X축 원점 위치에서 틸트 축(B축) 중심선의 거리
  2. Z축 원점 위치에서 틸트 축(B축) 중심선의 거리
  3. Y축 원점 위치에서 테이블 회전축(C축) 중심선의 거리

이 절차는 두 보정 어셈블리를 모두 사용하는 이미지를 보여줍니다.

 중요: 이 절차를 수행하기 전에 스핀들 프로브를 보정해야 합니다. 이렇게 하면 기계 위치까지 프로브를 정확하게 고정됩니다. diy.haascnc.com에서  차세대 제어 - 프로브 보정(VPS) 절차를 참조하십시오

2

[Setting]을 누르고 기계 설정으로 이동합니다. 설정 255, 256 및 257을 확인하십시오. 값은 0이 아니어야 합니다. 이들이 다음 절차를 수행하는 경우.

MRZP A-C 또는 B-C 축 황삭 설정

3

[ALL] 축을 [ZERO RETURN]합니다.

[DIAGNOSTIC]의 Features 탭으로 이동하여 VPS Editing이 켜져 있는지 확인합니다.

공작물 프로브를 스핀들에 놓으십시오.

[편집] 버튼을 누르십시오.

VPS를 선택하십시오.

[DOWN] 커서 화살표를  PROBING [1]으로 누릅니다.

CALIBRATION [2]을 선택합니다. [RIGHT] 커서 화살표를 누르십시오.

MRZP CALIBRATION [3]을 선택합니다.

4

[DOWN] 커서 화살표를 누르고 B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET(을)를 선택합니다.

참고: A-C 또는 B-C MRZP 황삭 설정은 MZRP 오프셋 설정값(255, 256, 257)이 설정되지 않은 경우에만 사용됩니다.

5

툴링 볼[2]의 직경을 입력하십시오.

중요: 올바른 볼 직경을 보장하기 위해 항상 보정된 마이크로미터로 툴링 볼을 측정하십시오.

 참고: 미터법 모드 인 경우 볼 크기를 밀리미터 단위로 입력해야 합니다. 인치 모드인 경우 볼 크기를 인치 단위로 입력하십시오

[ENTER]를 누르십시오.

[F4]를 누릅니다.

Output MDI를 선택합니다.

  

6

플랫터 중앙 근처에 보정 구 어셈블리 [1]를 설치하십시오.

참고:  보정 구가 중심에서 너무 멀면 UMC-1000에서 MRZP 보정 주기 동안 초과 이동 경보가 생성됩니다.

툴링 볼[2]이 보정 어셈블리에 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오.

참고:  팔레트 풀이 장착된 UMC 기계에서 보정 구는 클램프를 사용하여 팔레트에 고정되어야 합니다.

참고: 툴링 볼을 과도하게 조이지 마십시오.

프로브 팁 [2]이 0.1"(2.54mm)위에 놓일 때까지 그리고 툴링 볼 [1] 중앙에 놓일 때까지 Z축을 조그합니다.

MDI에서 프로그램을 시작하십시오. 이 프로그램은 O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS입니다.

7

프로브는 다른 각도에서 B 및 C축의 많은 위치를 측정합니다.

프로그램은 매크로 변수 10121, 10122 및 10123에 값을 넣습니다. 값을 기록하십시오.

8

기록된 값을 다음 설정에 넣으십시오.

  • 설정 255; MRZP X Offset에 매크로 변수 10121의 값을 입력하십시오.
  • 설정 256; MRZP Y Offset에 매크로 변수 10122의 값을 입력하십시오.
  • 설정 257; MRZP Z Offset에 매크로 변수 10123의 값을 입력하십시오.

잘못된 숫자를 입력했다고 생각되면 MRZP FINISH SET 프로그램을 다시 시작하십시오. 프로그램이 변수에 넣는 값은 설정 수의 5 카운트 이하이어야 합니다.

 참고: 설정 9는 값이 인치 또는 밀리미터로 표시되는지를 결정합니다.