MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC - Pallet Pool

Serija UMC – Servisni priročnik


  • Univerzalni centri strojnega obdelovanja (UMC) - Vreteno
  • 1 – Univerzalni centri strojnega obdelovanja (UMC) – Uvod
  • 2 – UMC – Specifikacije
  • 3 - UMC-400/500/750 - Namestitev
  • 4 – UMC-1000/1250 – Namestitev
  • 5 – UMC-1500-DUO/1600-H – Namestitev
  • 6 – UMC – Sidranje
  • 7 – UMC – Delovanje
  • 8 – UMC - Geometrija in poravnava
  • 8 – UMC – Kompenzacija osi
  • 9 – UMC – MRZP in varna območja
  • 10 – UMC – B/C – Rotacijska os
  • 11 – UMC – Menjalec orodja
  • 12 – UMC – Odstranjevanje odrezkov in emulzije
  • 13 – UMC – Električno krmilje
  • 14 – UMC – Mazanje
  • 15 – UMC – Vzdrževanje
  • 16 – UMC – Zalogovnik palet
  • 17 - UMC - Hidravlično vpenjanje obdelovanca
  • 18 - UMC - Pnevmatsko vpenjanje obdelovanca

Go To :

  • 16.1 UMC zalogovnik palet - Vrtljiva zveza - Zamenjava
  • 16.2 UMC zalogovnik palet - Vrtljiva zveza - Vzdrževanje
  • 16.3 UMC zalogovnik palet – Servisni priročnik

16.1 UMC zalogovnik palet - Vrtljiva zveza - Zamenjava

Recently Updated

UMC zalogovnik palet - nadgradnja rotacijske zveze - Namestitev


AD0506

Uvod

1

Ta postopek bo razložil, kako nadomestiti starejšo različico vrtljive zveze zalogovnika palet z novo različico.

OPOMBA: Velja samo za UMC-1000 z različico 1 zalogovnika palet 

Velja za:

  • 93-3231 VRTLJIVA ZVEZA UMC PP SERVISNI KOMPLET

 

Namestitev

1

Sestavite hidravlični razdelilnik, kot je prikazano:

[1] O-obroč 2-212 (4x)

[2] Reduktor 1/4 NPT 1/4M NPT 1/8F

[3] PC 3/8F NPT 1/8M 90 STOPINJ STL

[4] ORB4M JIC4M JIC4M STR STL

 OPOMBA: Obstaja O-obroč, ki mora biti ob strani priključka, ki se povezuje z razdelilnikom

[5] JIC4M JIC4F 90 STOPINJ

[6] ORB4M JIC4M 90 STOPINJ

 

2

Povežite drog do podaljška droga s pomočjo [2] SHCS 1/4-20 X 5/8 in se prepričajte, da je O-obroč 2-011 [1] nameščen v odprtinah gredi.

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

 

3

Pritisnite [E-brake].

Uporabite vijake SHCS 1/3-13 [1], da odstranite pokrov sprejemnika [2] za dostop do vijaka gredi.

Uporabite dolg ​​T-ročaj za dostop in odvijanje vijaka SHCS 1/4-20 [3]. NE odstranite še vijaka.

OPOMBA: Če funkcija E-STOP ni aktivirana, ne boste mogli odstraniti pokrova in odviti vijaka, ker se pladenj/palet prosto vrti.

4

Pred odstranjevanjem hidravličnega razdelilnika morate iz hidravličnega agregata iztisniti tlak.

To lahko storite tako, da izklopite odklopnik na kartici TMD [1].

Pojdite v nastavitev OBNOVITEV PLADNJA in aktivirajte funkcijo VPENJANJE in RAZPIRANJE.

Pritisnite [DIAGNOSTIC] in na zavihku za diagnostiko se prepričajte, da merilnik tlaka hidravlike pade na ničlo. S tem boste vedeli, da v sistemu ni pritiska.

5

Os B zavrtite za 90 stopinj [1] in odstranite pokrov.

6

Odstranite vijake M6  [1] za odstranitev anti-rotacijske blokade/senzorjev bližine [2].

 

7

Odstranite hidravlične vode iz hidravličnega razdelilnika.

S kleščami za zatični obroč odstranite zatični obroč [1], da odstranite hidravlični razdelilnik [2].

OPOMBA: Za odstranjevanje hidravličnega razdelilnika je močno priporočljivo uporabiti napravo za vlečenje zobnikov. O-tesnila so zelo stisnjena na gredi in se lahko težko premikajo.

8

Odstranite vijake SHCS 1/4-20, da odstranite gred.

9

S pomočjo vijaka SHCS 1/4-20 [2] ponovno namestite nov sklop gredi [1] na sprejemnik.

Prepričajte se, da je v odprtinah na gredi tesnilni O-obroč 2-011 [3].

10

Če je bralna glava v konfiguraciji [1], jo boste morali postaviti v položaj [2] , kar bo zahtevalo ponovitev kompenzacij na stroju.

Če je bralna glava v konfiguraciji [2], kompenzacij ni treba ponavljati.

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

 Prosimo, obrnite se na servisno službo glede izposoje naprave za preverjanje, da ponovite kompenzacije

11

S pomočjo vijakov M6 [4] pritrdite blokado proti vrtenju [3] na menjalnik.

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

12

Namestite novi hidravlični razdelilnik [1] s pomočjo novega zatičnega obroča [2] v kompletu. Ne uporabljajte starega obroča.

13

Namestite tipala prox in sklop nosilcev [1].

14

Ponovno pritrdite hidravlične cevi na hidravlični razdelilnik in se prepričajte, da pravilno priključite pravilno cev. Rdeča [1] ustreza vpenjanju cevi, oranžna pa [2] razpiranju.

Če želite preveriti, kateri vod pripada kateremu, preverite razdelilnik HPU, ki je označen na HPU. 

Če so nepravilno nameščeni, bo sistem deloval vzvratno. Če to storite, odzračite sistem do ničelnega tlaka in obrnite cevi.

15

Znova namestite nov pokrov [2] in vrnite rotacijsko enoto [1] na 0 stopinj na osi B.

16

Vklopite odklopnik na kartici TMD [1].

Pojdite v nastavitev PALLETNA OBNOVITEV in aktivirajte funkcijo CLAMP (POKLOP) in UNCLAMP (ODKLOP), da vzpostavite tlak v sistemu.

Pritisnite [DIAGNOSTIC] in na zavihku za diagnostiko preverite, ali merilnik HPU odčitava tlak. 

17

Pritisnite tipko [E-STOP].

Zavorite SHCS 1 / 4-20, ki poveže gred s pravilnimi specifikacijami.

S pomočjo vijakov SHCS 1/3-13 [1] ponovno sestavite spojnik sprejemnika [2]. 

Vijake privijte glede na zahtevane specifikacije.

18

Na koncu preverite celoten sistem, da se prepričate, da ni prišlo do hidravličnega puščanja, in preverite, ali so senzorji prox pravilno nameščeni. To lahko storite tako, da v nastavitvi obnove palete v valju pritisnete na VPENJANJE in ODPENJANJE.

16.2 UMC zalogovnik palet - Vrtljiva zveza - Vzdrževanje

Recently Updated

UMC zalogovnik palet - rotacijska zveza - Vzdrževanje


AD0493

Uvod

Ta postopek bo razložil, kako vzdrževati rotacijsko zvezo na UMC-1000PP

Vzdrževanje

1

Odstranite pritrdilni obroč na bloku vrtljive zveze. 

2

Odstranite blok vrtljive zveze [1] z gredi, za odstranitev bloka boste morda morali premakniti stikala [2].

3

Zamenjajte O-obroče [1], prepričajte se, da so o-obroči namazani z lepljivo mastjo, da se med namestitvijo ne raztrgajo. 

Znova namestite rotacijski razdelilnik na gred in zamenjajte zatični obroč

16.3 UMC zalogovnik palet – Servisni priročnik

Kliknite spodnjo sliko za dostop do servisnega priročnika za zalogovnik palet
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.