My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112

Service Home How-To-Verfahren Ölpumpenmodifikation - Mindestschmierung - Mittelpunktschmierung (MPO) Spindel - DT-1 - AD0112
Recently Updated Last updated: 03/28/2021

Ölpumpenmodifikation - Mindestschmierung - Mid-Point Oiling (MPO) Spindel - DT-1


AD0112

Gilt für Maschinen, die ab folgendem Datum gebaut wurden: Januar, 2014

Ölpumpenmodifikation - Mindestschmierung - Mittelpunktschmierung (MPO) Spindel - DT-1 - AD0112

- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Erforderliche Teile 3. Ölpumpenmodifikation - Ölvorratsbehälter mit Tropfschauglas - minimale Schmierung (10 Schritte) Back to Top

Einführung

Diese Vorgehensweise beschreibt, wie Sie das Luft- und Ölschmiersystem von einem 2-Port-System auf ein 1-Port-System umstellen.

Führen Sie dieses Verfahren aus, wenn die folgenden Bedingungen vorliegen:

  1. Die Maschine verfügt über ein 2-fach Luft- und Ölschmiersystem.
  2. Sie müssen eine Spindel mit MPO installieren.
  3. Die Maschine verfügt über eine Minimalschmierölpumpe mit Tropfschauglas.

Erforderliche Teile

  • S/N 93-2208; DT-1 MPO-Konvertierungskit

Ölpumpenmodifikation - Ölvorratsbehälter mit Tropfschauglas - minimale Schmierung

1

Entfernen Sie die Abdeckung [1] für den Spindelkopf.

2

Bewegen Sie die Spindel nach unten, um Zugang zur Montagebaugruppe für den Spindelmotor zu erhalten.

Suchen Sie die (2) benachbarten Verschraubungen und (2) Rohre, die in die Baugruppe hineingehen [3]. Entfernen Sie das Rohr [1] und den Anschluss [2] auf der rechten Seite.

3

Installieren Sie den Stecker [1] in der Öffnung, an der Sie die Verschraubung entfernt haben.

Installieren Sie die Spindelkopfabdeckungsplatte.

4

Öffnen Sie die Luft- und Schmierplattentür.

Stützen Sie den Ölbehälter, während Sie die Schrauben (4) entfernen, mit denen der Behälter am Deckel befestigt ist.

Entfernen Sie den Ölbehälter vom Deckel.

Stellen Sie den Ölbehälter auf eine stabile Unterlage. Decken Sie den Ölbehälter ab, um ihn sauber zu halten.

5

Entfernen Sie den Luftschlauch [1] und die Armatur [2] vom Niederdruckregler.

6

Das Luft- und Ölrohr der Spindel [1] von der Baugruppe für das Tropfschauglas trennen.

Entfernen Sie vorsichtig die Luft und das Ölrohr aus der Maschine.

7

Entfernen Sie diese Teile aus der Baugruppe für das Tropfsichtglas;

  • die Luft- und Ölbefestigung [1]
  • die Ölbefestigung [2]
  • die Luftbefestigung [3]

Entfernen Sie die Schrauben [4] und die Baugruppe [5].

8

Entfernen Sie den Ölschlauch [1] und die Tülle [2] vom Deckel des Ölbehälters.

Entfernen Sie die Armatur [3] vom Anschluss des Pumpenkörpers.

9

Installieren Sie eine blinde Tülle [1] in das Loch auf dem Deckel des Ölbehälters.

Montieren Sie einen Stecker [2] in den offenen Anschluss des Niederdruckreglers.

Montieren Sie einen Stecker [3] in den offenen Anschluss des Pumpenkörpers.

10

Befestigen Sie den Behälter am Deckel. Verwenden Sie die (4) Schrauben.

Stellen Sie sicher, dass das Luftrohr [1] mit dem Niederdruckregler und dem Anschluss [2] der Baugruppe verbunden ist.

Siehe die Fräse - Spindel - Schmieröl - Sammlung - Test.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.