Oil Pump Modification - Minimum Lubrication - Mid-Point Oiling (MPO) Spindle - DT-1 - AD0112

サービス ホーム 手順 オイルポンプの変更 - 最小潤滑 - 中間点給油(MPO)スピンドル - DT-1 - AD0112
Recently Updated Last updated: 03/18/2021

オイルポンプの変更 - 最小潤滑 - 中間点給油(MPO)スピンドル - DT-1


AD0112

以下から構築された機械に適用されます。2014年1月

オイルポンプの変更 - 最小潤滑 - 中間点給油(MPO)スピンドル - DT-1 - AD0112

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 必要な部品 3. オイルポンプの変更 - ドリップサイトグラスを備えたオイルリザバー - 最小限の潤滑 (10 ステップ) Back to Top

はじめに

この手順では、空気とオイルの潤滑システムを2ポートシステムから1ポートシステムに変更する方法を説明します。

次の条件がある場合は、この手順を実行してください:

  1. この機械には、2ポートの空気と油の潤滑システムがあります。
  2. MPOのあるスピンドルを取り付ける必要があります。
  3. 機械には、ドリップサイトグラスを備えた最小限の潤滑油ポンプがあります。

必要な部品

  • P / N 93-2208; DT-1 MPO変換キット

オイルポンプの変更 - ドリップサイトグラスを備えたオイルリザバー - 最小限の潤滑

1

スピンドルヘッドのカバー[1]を取り外します。

2

スピンドルを下に動かして、スピンドルモーターのマウントアセンブリにアクセスします。

(2)つの隣接する継手と(2)つのアセンブリに入るチューブを見つけます[3]。右側のチューブ[1]と継手[2]を取り外します。

3

継手を取り外した開口部にプラグ[1]を取り付けます。

スピンドルヘッド・カバーパネルを取り付けます。

4

空気および潤滑パネルのドアを開きます。

リザバーを蓋に取り付ける(4)ねじを外しながら、オイルリザバーを支えます。

蓋からオイルリザバーを取り外します。

オイルリザバーを安定した表面に置きます。オイルリザバーをカバーして、清潔に保ちます。

5

エアチューブ[1]と継手[2]を低圧レギュレーターから取り外します。

6

ドリップサイトグラスのアセンブリからスピンドルエアとオイルチューブ[1]を外します。

機械からエアとオイルのチューブを慎重に取り外します。

7

ドリップサイトグラスのアセンブリからこれらの部品を取り外します:

  • 空気と油の継手[1]
  • オイル継手[2]
  • エア継手[3]

ねじ[4]とアセンブリ[5]を取り外します。

8

オイルリザバーの蓋からオイルホース[1]とグロメット[2]を取り外します。

継手[3]をポンプ本体のポートから取り外します。

9

ブラインドグロメット[1]をオイルリザバーの蓋の穴に取り付けます。

低圧レギュレーターの開いているポートにプラグ[2]を取り付けます。

プラグ[3]をポンプ本体の開いているポートに取り付けます。

10

リザバーを蓋に取り付けます。4本のネジを使用します。

エアチューブ[1]が低圧レギュレーターとアセンブリのポート[2]に接続されていることを確認します。

 ミル - スピンドル - 潤滑油 - コレクション - テストを参照してください。