MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
Trova il tuo distributore
  1. Seleziona lingua
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
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
EC-500

GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]

Il tuo browser non supporta i video in HTML5. Il tuo browser non supporta i video in HTML5.

EC-500

    SOLO CNY
Centro di lavorazione orizzontale con doppio pallet 500 mm

  • 40 Cono
  • 4 Asse
  • 8.1k RPM
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
L’installazione della macchina è più semplice e veloce se il sito di installazione viene correttamente preparato. Raccogli queste informazioni:

  • Assicurati che il pavimento sia adeguato per la macchina. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione "Posizionamento e preparazione" di questo documento.
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
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 300 mm (12") per garantire una geometrica accurata. Fare riferimento alle seguenti specifiche:

  • Il cemento deve essere versato direttamente a livello.
  • Il cemento deve avere una resistenza di 3500 psi (240 bar) al 28° giorno.
  • L’impasto di cemento deve essere di 1" (25 mm).
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2700 bar).
  • Lo scavo deve essere praticato su pavimento spianato. Rimuovere eventuali residui di materiali nello scavo. Questi impedirebbero l’assestamento.
  • Seguire tutti i codici e le normative locali per l’edilizia.
  • Lastra continua – NON posizionare le macchine su giunti di dilatazione o crepe.

☑ Ancoraggio

Per le migliori prestazioni di taglio, Haas consiglia di ancorare la macchina. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.

I kit di ancoraggio per la macchina sono disponibili presso il tuo HFO. Questi kit non soddisfano le specifiche di edilizia, sismiche o di installazione di apparecchiature fisse. Se hai necessità di soddisfare queste specifiche, contatta uno specialista.

  • Fai clic qui per le istruzioni di ancoraggio e la pianta di ancoraggio. 

☑ Posizionamento della macchina

Puoi utilizzare un carrello elevatore, un carrello a rulli o una gru a ponte per spostare la macchina. Assicurati di utilizzare un dispositivo di sollevamento con capacità sufficiente.
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
È necessario che tu abbia accesso alla cabina di controllo per operazioni di routine e sicurezza. Assicurati che vi sia uno spazio di 3' (1 m) tra la cabina di controllo e qualsiasi struttura.
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
È IMPERATIVO CHE LA PREPARAZIONE E IL SOLLEVAMENTO DELLA MACCHINA DEBBA ESSERE EFFETTUATO DA MONTATORI PROFESSIONALI. QUESTE ISTRUZIONI DEVONO ESSERE UTILIZZATE SOLO COME RIFERIMENTO.

IMPORTANTE: per individuare i punti di sollevamento critici, fai riferimento alla targhetta di sollevamento.

È necessaria un’attrezzatura speciale per garantire che la macchina sia sicura e a livello durante il sollevamento. Le catene anteriori collegate alla base permettono di stabilizzare la macchina e non devono trasportare il carico principale. Quando sollevi la macchina, solleva lentamente fino a quando tutte le catene sono tese, quindi solleva la macchina assicurandoti che rimanga bilanciata. Rimuovi le staffe di sollevamento e la bulloneria prima di mettere in funzione la macchina, se non diversamente specificato. Per la maggior parte delle macchine sono disponibili kit di sollevamento. I kit comprendono le staffe di sollevamento e la bulloneria per il montaggio. È responsabilità del cliente fornire tutte le catene e gli archetti richiesti per sollevare correttamente la macchina. Per ulteriori informazioni, contatta un Haas Factory Outlet (HFO) locale. Conserva le staffe di sollevamento e la bulloneria in un luogo sicuro, per utilizzarle se occorre spostare nuovamente la macchina. Utilizza solo bulloneria per sollevamento fornita da Haas. Se la bulloneria per il sollevamento viene smarrita o danneggiata, contatta il tuo HFO. Fai riferimento alla targhetta di sollevamento sul retro della macchina per informazioni di sollevamento specifiche del modello.

Fai riferimento alla targhetta di sollevamento. Fissa la staffa di sollevamento e le catene come mostrato. Assicurati che le catene non entrino in contatto con l’involucro in lamiera o i cavi elettrici. Prendi nota dell’uso degli archetti. Haas Automation, Inc. non fornisce archetti.

Requisiti di fornitura dell’aria | Dim. di spedizione | Spec. elettriche

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 1/2 in 1/2 in
Giunto (per aria) 1/2 in 1/2 in
Pressione aria min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 8100 rpm 8100 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
Pallet export 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
Peso 20120 lb 9126.0 kg
Scarica tutte le dimensioni di spedizione (PDF)

Requisiti di fornitura dell’aria per le macchine Haas

La macchina deve disporre di una fornitura d’aria pulita e secca, a pressione e volume minimi, per funzionare correttamente. Fai riferimento alla tabella seguente.

  • Per la posizione della presa d’aria, fai riferimento al disegno di layout della macchina su http://haascnc.com.

Nota: se esegui collegamenti d’aria ausiliari, questi devono essere effettuati sul lato di ingresso (non regolato) del filtro dell’aria/regolatore o la valvola di chiusura dell’aria.

  • Fornisci aria compressa con un compressore di minimo 1,5 kW (2 hp) con un serbatoio di minimo 75 l (20 galloni), costruito per il funzionamento continuo.
  • Il compressore deve avere 1,5 kW (2 hp) per ciascuna macchina (ad es. un’installazione di 5 macchine richiedere un compressore da 7,5 kW (10 hp)).

* Se la pressione dell’aria in ingresso è superiore a 8,2 bar (120 psi), è necessario fornire un regolatore della pressione dell’aria.

Refrigerante


Attenzione:
 non usare oli minerali non diluiti o "puri" come refrigerante. Questi prodotti danneggiano i tubi e le guarnizioni della macchina. Se si usa un sistema di lubrificazione minimale, usare solo gli oli raccomandati.

Nota: assicurarsi di mantenere la propria miscela di refrigerante per tenere il refrigerante concentrato a livelli accettabili. Miscele di refrigerante non mantenute correttamente possono permettere ai componenti della macchina di fare la ruggine. Il danno della ruggine non è coperto da garanzia.

  • Vai alla nostra risorsa Refrigerante della macchina utensile su www.haascnc.com/video. La serie di video sul Refrigerante della macchina utensile fornisce informazioni complete sulla manutenzione del refrigerante.
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
  • Le macchine Haas sono progettate per operare a una tensione di 220 V c.a. Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380-480 V C.A.) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1 e del CM-1.
  • Nota: questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non è installabile in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Collegamento a terra

  • Il filo di terra è necessario per la sicurezza dell’operatore e il corretto funzionamento.
  • Un filo di terra separato deve essere collegato al telaio della macchina. Il filo deve presentare le stesse dimensioni del conduttore della potenza di ingresso. Il filo deve presentare un’area della sezione trasversale minima di 10 mm² (AWG N. 7).
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
  • Tutte le fasi devono essere bilanciate. Le tensioni devono essere costanti entro ±10%.

Alimentazione monofase

  • Alcune macchine permettono di utilizzare l’alimentazione monofase. Fai riferimento alla tabella “Specifiche elettriche” sopra riportata.
  • La potenza erogata deve essere di 208-240 V C.A. e rimanere costante entro ±10%.

Dimensioni del filo

  • I requisiti delle dimensioni del filo dipendono dalla lunghezza del filo. Fai riferimento ai codici elettrici locali.

Interruttore di servizio

  • Assicurati che l’interruttore di circuito che viene collegato alla macchina soddisfi le specifiche Haas. Fai riferimento alla colonna “Amp a pieno carico” nella tabella “Specifiche elettriche” sopra riportata.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.