My Haas ようこそ、
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - España
    3. Español - México
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

EC-500

設置準備 [ガイド]

ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

EC-500

    CNY限定
500mmツインパレットHMC

  • 40 テーパー
  • 4 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力

  • レイアウト図面
  • 持ち上げに関する注意事項
  • 空気 / 電気 / クーラント / 輸送
  • 追加のリソース

設置準備チェックリスト

印刷用の設置準備チェックリストをダウンロード

はじめに


設置場所の準備が適切に行われていると、機械の設置は容易になり、早く進めることができます。次の情報を集めてください。

  • 設置する機械に対して床が適切であることを確認する。詳細は、本書の「"設置と準備"」を参照してください。
    • 新しく基礎を打設する必要がある場合は、コンクリートが28日の強度になるのに十分な時間経過していることを確認する。
  • 設置場所の障害物を取り除く。機械の設置場所までの通路の障害物を取り除く。
  • 機械の設置場所までの電気的配線および空気路が適切であることを確認する。
  • 設置日時を決定する。技術者を派遣できるよう担当のHFOに伝えてください。
  • この手順について不明な点がある場合は、担当のHFOにお問い合わせください。
段階的な導入ガイド

設置と準備


☑
基礎

機械は頑丈な安定したコンクリート基礎の上に設置する必要があります。通常は、産業用建物の標準の6"(150mm)のコンクリート床で十分です。ただし、大型フレームのミルやUMCのような重量のある複雑な機械では、正確な形状を確保するために300mm(12")のコンクリート基礎が必要になることがあります。 こちらの仕様を参考してください:

  • コンクリートは基礎の上に打設すること。
  • コンクリートは28日強度で3500psi(240バール)であること。
  • コンクリート骨材構成は1"(25mm)であること。
  • 補強の引張強度は40ksi(2700バール)であること。
  • 掘削はほぼ平坦な地面で行うこと。掘削部分の遊離した材料を完全に取り除いてください。そうすることで沈降が防げます。
  • 現地のすべての建築条例および規制に従ってください。
  • 連続スラブ – 伸縮継手や亀裂のある部分を越えて機械を設置しないでください。

☑ アンカーリング

最高の切削性能を発揮させるには、機械をアンカーリングすることをお勧めします。こちらをクリックすると、機械のアンカーリングキットを確認できます。

機械のアンカーキットは担当のHFOから入手できます。これらのアンカーキットは、建物や耐震、固定機器の設置仕様には適合していません。そうした仕様に適合する必要がある場合は専門家にご相談ください。

  • アンカーリングに関する注意とアンカーのフットプリントについては、こちらをクリックしてください。

☑ 機械の設置

機械の移動には、フォークリフトかドーリー台車、または天井クレーンを利用できます。必ず十分な能力の昇降装置を使用してください。

機械の設置計画では、以下のリストを参照してください。

  • 連続コンクリートスラブの上に機械を設置してください。
  • 機械の水平レベル調整脚は、コンクリートスラブの端から少なくと12"(300mm)離れている必要があります。
  • 他の機械または他の振動源からの振動を受けないように機械を設置してください。
  • 不適切な表面に機械を設置してはいけません。これはアスファルトやレンガ、木材、土などの表面です。
  • 地表面以外の床に機械を設置する計画の場合は、構造物の専門家にご相談ください。

安全および日常の運転には、制御キャビネットにアクセスできる必要があります。制御キャビネットと他の構造物の間に少なくとも3'(1m)のスペースがあることを確認してください。

最終的な水平化手順は、HFOのサービス担当技術者が実施します。

☑ オプションのコンポーネントの設置場所

機械の設置場所に以下をはじめとするオプションのコンポーネント用の十分なスペースがあることを確認してください。

  • チップコンベヤ - メンテナンスに際してコンベヤを取り外したり、取り付けたりするためのスペースが必要です。
  • Haasバーフィーダー - 機械のスピンドル側にスペースが必要です。
  • 外部トランスフォーマー

 

レイアウト図面

機械のレイアウト図面をダウンロード(PDF)

持ち上げに関する注意事項


機械を持ち上げる前に以下の注意事項全体をお読みください。

警告:
機械の準備および持ち上げは、必ず専門業者が行うことが絶対です。以下の注意事項は、参考指針としてのみご利用ください。

重要: すべての持ち上げ位置については、リフティングプラカードをご覧ください。

持ち上げ中に機械を安全かつ水平に維持するには、特殊な機器が必要です。基部に取り付けられている前面の鎖は機械の安定に役立ち、大きな負荷がかかってはいけません。機械を持ち上げるときは、鎖のすべてがピーンと張るまでチェーンをゆっくりと持ち上げてから、機械本体を持ち上げ、平衡が失われないようにします。特に明記のないかぎり、持ち上げ用の金具類は機械を運転する前に取り外します。大部分の機械にリフトキットが用意されています。キットは、持ち上げ用金具と据え付け用金具で構成されています。機械を正しく持ち上げるために必要な鎖およびスプレッダーバーを用意しておくのはお客様の責任です。詳細は、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にお問い合わせください。機械を再び移動する場合に備えて持ち上げ用金具類は安全な場所に保管してください。持ち上げ用金具類は、Haasが提供するもの以外のものを使わないでください。持ち上げ用金具類が紛失または損傷した場合は、担当のHFOのご連絡ください。機械背面のリフティングプラカードをご覧ください。モデル別に持ち上げ情報が記載されています。

リフティングプラカードを参照します。以下に示すようにリフティングプラカードと鎖を取り付けます。鎖がシートメタルカバーや電気ケーブルと接触していないことを確認します。スプレッダーバーの使用に注意します。Haas Automationはスプレッダーガーを提供していません。

空気要件 | 出荷時寸法 | 電気仕様

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 1/2 in 1/2 in
カップラ(エア) 1/2 in 1/2 in
最小空気圧 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 8100 rpm 8100 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
輸出用パレット 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
重量 20120 lb 9126.0 kg
出荷時寸法図をすべてダウンロード(PDF)

Haasの機械の空気要件

機械が正しく動作するには、最小気圧および空気量でクリーンな乾燥空気の供給が必要です。以下の表を参照してください。

  • 空気吸入口の場所については、機械のレイアウト図を参照してください(http://haascnc.com)。

注記: 補助的な空気接続を設ける場合は、空気フィルター/レギュレーターまたは空気遮断弁の入力側(調整のない側)に設ける必要があります。

  • 最小2hp(1.5kW)の能力のコンプレッサーを使って圧縮空気を供給してください。連続使用向けに最小20ガロン(75L)のタンクを使用します。
  • コンプレッサーの能力は機械1台につき2hp(1.5kW)を供給できる必要があります(例えば機械5台を設置している場合は10hp(7.5kW)のコンプレッサが必要)。

* 供給空気圧が120psi(8.2バール)より高い場合は、空気圧レギュレーターを用意する必要があります。

クーラント


注意:クーラントに
ストレート(「"純")鉱油製品を使用しないでください。そうした製品は機械の管類やシール類の損傷の原因になります。最小量の潤滑システムを使用する場合は、推奨油のみを使用してください。

注記:クーラントの濃度を許容レベルに維持するためにクーラントの調合を維持してください。クーラントの調合を不適切に維持すると機械部品がさびつく可能性があります。さびによる損傷は保証の対象になりません。

  • 機械工具のクーラントリソースを参照してください(www.haascnc.com/video)。機械工具のクーラントに関するビデオシリーズでは、クーラントの維持について詳しく解説しています。
  • 機械のクーラントは次のいずれかでなければいけません。
    • 可溶性オイルクーラント
    • 半合成クーラント
    • 合成クーラント

 

Haasの機械の電気要件


一般

  • 電源は該当する安全基準および法令に適合している必要があります。
  • メインブレーカーから機械までの接続は電気技術者が行う必要があります。
  • 機械の電気入力のある場所については、機械のレイアウト図を参照してください。

440V電源 *

  • Haas機械は220VACの電力で作動するよう設計されています。デスクトップ機械、CL-1、およびCM-1を除く全モデルにオプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。
  • 注記: このオプションの内部高圧トランスフォーマーは後付け品ではないため、機械と一緒に発注いただく必要があります。

アース

  • オペレーターの安全および正しい運用にはアース線が必須です。
  • 機械の本体に別途アース線を接続する必要があります。アース線の導線の太さは入力電源線と同じでなければいけません。アース線の断面積は最小10mm²(AWG #7)でなければいけません。
  • アース線は建物のメイングランドからとる必要があります。
  • アース線に導管を使わないでください。
  • 機械のアース母線に冷水管やアース棒を使わないでください。

三相電源

  • 三相電源は多くの機械で採用されています。この電源はY字型またはデルタ型のいずれかです。
  • 電源装置はアースする必要があります。デルタ型の1つまたは中央の脚。Y字型のニュートラル。
  • すべての位相が均衡している必要があります。電圧は±10%の範囲で安定している必要があります。

単相電源

  • 機械によっては単相電源を使用できるものもあります。上記の「電気仕様」表を参照してください。
  • 供給電源はAC208~240Vで、±10%の範囲で安定している必要があります。

ワイヤの太さ

  • ワイヤの太さ要件は、ワイヤの長さに依存します。現地の電気工事規定を参照してください。

サービスブレーカー

  • 機械に接続されているサーキットブレーカーがHaasの仕様に適合していることを確認してください。上記の「電気仕様」表の「全負荷電流」列を参照してください。
  • 現地の電気工事規定および規制に適合する次の大型の産業用ブレーカーを使用してください。

位相コンバーター

  • 必要がないかぎり、位相コンバーターを使わないでください。
  • 位相コンバーターによって、機械が最高性能を発揮できなくなる可能性があります。

追加のリソース

  • アンカーリングに関する注意事項
  • 第4および第5軸駆動の設置
  • ビデオライブラリ
  • オペレーターマニュアル
  • サービス