MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Front Window - VF-3/4/5/6/8 - Replacement - AD0125

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Finestra anteriore - VF-3/4/5/6/8 - Sostituzione - AD0125
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

Finestra anteriore - VF-3/4/5/6/8 - Sostituzione


AD0125

Si applica alle macchine costruite da: Marzo, 2013

Finestra anteriore - VF-3/4/5/6/8 - Sostituzione - AD0125

- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione finestra (2 passi) Back to Top

Introduzione

Eseguire questa procedura per sostituire le vetrate di sicurezza.

Compatibilità delle macchine

Eseguire questa procedura per queste macchine:

  • VF-3/4/5/6/8

Il documento si applica a queste parti

KIT PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" KIT. QTY: 1

Sostituzione finestra

1

Premere [POWER OFF].

Impostare l'interruttore principale sul via posizione.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

2

Vai nella macchina per ottenere l'accesso al lato interno della porta d'ingresso.

Rimuovere la maniglia dalla porta [2].

Rimuovere con cura i (4) fermi [1], i vecchi paraurti [C], il vecchio nastro di schiuma [B], e la vecchia finestra di vetro [A].

Utilizzare un raschietto per rimuovere completamente tutto il vecchio nastro di schiuma [B] dalla porta. Pulire le aree di tutto il nastro rimanente.

Taglio (1) del nuovo FOAM TAPE [B] per andare su ogni fermo e lungo il bordo dell'apertura della finestra. Applicare i (5) pezzi di nastro. Fare una sovrapposizione di 3/4" alle estremità del pezzo di nastro (1) sulla porta.

 Nota: Alcune finestre avranno un'etichetta incisa "THIS SIDE OUT" sul riquadro del nuovo GLASS WINDOW [A]. Questa etichetta deve affrontare l'esterno della porta.  Se la finestra non ha incisione, la finestra può essere installata in qualsiasi direzione.

Installare il (14) nuovo BUMPERS [C]. Installare i fermi inferiore e sinistro [1]. Installare il GLASS WINDOW [A]. Installare i restanti (2) fermi [1].

nota: I kit includono (4) HEX NUTS [C]. Sostituire i dadi danneggiati o mancanti sulla macchina.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.