27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Front Window - VF-3/4/5/6/8 - Replacement - AD0125

서비스 홈 방법 절차 전면 창 - VF-3/4/5/6/8 - 교체 - AD0125
Recently Updated Last updated: 11/23/2021

전면 창 - VF-3/4/5/6/8 -교체


AD0125

다음 이후에 제작된 기계에 적용됨: 2013년 3월_

전면 창 - VF-3/4/5/6/8 - 교체 - AD0125

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 창 교체 (2 단계) Back to Top

개요

안전 유리 창을 교체하려면 이 절차를 수행하십시오.

기계 호환성

다음과 같은 기계에 대해 이 절차를 수행하십시오.

  • VF-3/4/5/6/8

문서가 적용되는 부품

키트 PN : 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" KIT. QTY: 1

창 교체

1

[POWER OFF]을 누르십시오.

주회로 차단기를 OFF 위치로 설정합니다.

주회로 차단기를 잠급니다. 승인된 안전 태그가 있는 승인된 잠금 장치를 사용합니다.

2

기계로 들어가서 전면 도어의 내측에 접근합니다.

도어 [2]에서 핸들을 제거합니다.

리테이너 [1] (4)개, 기존 범퍼 [C], 기존 폼 테이프[B] 및 기존 유리창 [A]를 조심스럽게 제거합니다.

스크래이퍼를 사용하여 기존 폼 테이프 [B]를 도어에서 완전히 제거합니다. 모든 잔류 테이프 영역을 청소합니다.

각 리테이너로 이동하면서 창 입구의 가장자리를 따라 새 폼 테이프 [B] 조각 (1)개를 자릅니다. 테이프 조각 (5)개를 부착합니다. 도어에 부착되는 테이프 조각 (1)개의 끝부분에서 3/4”가 겹쳐지도록 합니다.

 참고: 일부 창의 경우 새 유리창의 판유리 [A]에 라벨이 새겨지기도 합니다. 이 라벨이 도어 외부를 향해야 합니다.  창에 새겨진 라벨이 없으면 창을 아무 방향으로나 설치할 수 있습니다.

(14) 새 범퍼 [C]를 설치합니다. 하단 및 좌측 리테이너 [1]을 설치합니다. 유리창 설치 [A]를 설치합니다. 나머지 (2)개 리테이너 [1]을 설치합니다.

참고: 키트에는 육각 너트[C] (4)개가 포함되어 있습니다. 기계의 손상되었거나 없는 너트를 교체합니다.