Front Window - VF-3/4/5/6/8 - Replacement - AD0125

サービス ホーム 手順 フロントウィンドウ - VF-3/4/5/6/8 - 交換 - AD0125
Recently Updated Last updated: 04/07/2021

フロントウィンドウ - VF-3/4/5/6/8 - 交換


AD0125

以下の日時で製造されたマシンから適用されます:2013年3月

フロントウィンドウ - VF-3/4/5/6/8 - 交換 - AD0125

- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 窓の交換 (2 ステップ) Back to Top

はじめに

以下の手順を実行し、安全ガラスウィンドウを交換します。

機械の互換性

以下の機械に、この手順を実行します:

  • VF-3/4/5/6/8

ドキュメントはこれらの部品に適用されます

キットPN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" KIT. QTY: 1

窓の交換

1

[POWER OFF] を押します。

メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。

メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。

2

機械に入って、正面ドアの内側にアクセスします。

ドア[2]からハンドルを取り外します。

4ヶ所の固定部[1]、古いバンパー [C]、古いフォームテープ [B]、古いガラス窓 [A]を慎重に取り外します。

古いフォームテープ [B] を、スクレーパーを使用して、ドアからすべて完全に取り除きます。残っているすべてのテープの領域をクリーニングします。

新しいFOAM TAPE [B] を1ピースにカットし、新しい固定部と窓の開口部の端に沿って貼付けします。5枚のテープを貼ります。ドアテープの1ピースの端部で、3/4”のオーバーラップを作ります。

 注意:一部の窓には、新しいGLASS WINDOW [A]の窓枠に、ラベル"THIS SIDE OUT"が刻印されます。このラベルは、ドアの外側を向いている必要があります。 窓に刻印がない場合、窓はどの方向にも設置できます。

新しいバンパー [C]を、14セット導入します。底部と左側の固定部[1]を取付けします。GLASS WINDOW [A]を取付けします。残りの2ヶ所の固定部[1]を取付けします。

注記:キットには、4個の六角ナット [C]が含まれます。機械の損傷部、または欠落しているナットを交換します。