AD0125
适用于由以下计算机构建的计算机: 2013 年 3 月
执行此步骤以更换安全玻璃窗。
对这些机器执行此过程:
文档应用于这些部件
套件 PN: 93-2223, WINDOW, GLASS 39.25” X 29" KIT. QTY: 1
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为 关闭 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
进入机器进入前门的内侧。
从门上拆下手柄 [2]。
小心地拆下 (4) 固定器 [1],旧保险杠 [C],旧泡沫胶带 [B],和旧的玻璃窗 [A]。
使用刮刀完全拆下所有旧泡沫胶带 [B] 从门。清洁所有剩余胶带的区域。
切割 (1) 块新的 FOAM TAPE [B] 在每个固定器上,沿着窗口打开的边缘。应用 (5) 块胶带。在门上的 (1) 块胶带的末端进行 3/4" 重叠。
注意:某些 Windows 将具有雕刻标签 "THIS SIDE OUT" 在新玻璃窗的窗格中 [A]。此标签必须面向门外侧。 如果窗口没有雕刻,窗口可以安装在任何方向上。
安装 (14) 个新的保险杠 [C]。安装底部和左侧固定器 [1]。安装玻璃窗 [A]。安装剩余的 (2) 固定器 [1]。
注意: 套件包括 (4) HEX 螺母 [C] 更换机器上损坏或缺失的螺母。