ST-35

설치 전 [가이드]

현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

ST-35

    CNY 전용
최대 용량 533 x 660mm 및 봉재 이송용량 102mm CNC 선반

  • 12" 척 크기
  • 4.0" 봉재 이송용량
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 동력
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
기계는 단단하고 안정적인 콘크리트 토대 위에 설치해야 합니다. 일반적으로 공업용 건물에 적용되는 표준 6"(150mm)의 콘크리트 바닥이면 충분합니다. 하지만 큰 프레임 밀과 UMC 등의 무겁고 복잡한 기계는 정확한 형상을 보장하기 위해 12"(300mm) 콘크리트 토대가 필요할 수 있습니다. 다음 규격을 참조하십시오.

  • 콘크리트는 지반면에 직접 타설해야 합니다.
  • 콘크리트는 28일 강도 기준 3500psi(240bar)여야 합니다.
  • 콘크리트용 골재는 1"(25mm)의 믹스여야 합니다.
  • 철근의 인장 강도는 40ksi(2700bar)여야 합니다.
  • 굴착은 평평한 바닥 부근에서 진행해야 합니다. 굴착 시 유리된 물질은 모두 제거하십시오. 이는 침하를 방지합니다.
  • 건축물 관련 모든 현지 규칙 및 규정을 준수하십시오.
  • 연속판 – 확장 조인트 또는 갈라진 틈에 걸쳐서 기계를 놓지 마십시오.

☑ 고정하기

Haas는 최고의 절삭 성능을 위해 기계를 고정하는 것을 권장합니다. 기계의 앵커 키트를 보려면 여기를 클릭하십시오

기계 앵커 키트는 HFO를 통해 받을 수 있습니다. 이 키트는 건물, 지진 또는 고정형 장비 설치 규격에 부합하지 않습니다. 이러한 규격을 준수해야 하는 경우에는 전문가에게 문의하십시오.

    고정 지침 및 앵커 바닥면적에 대한 정보를 보려면
  • 여기를 클릭하십시오. 
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
레이아웃 도면

기계 배치 도면(PDF) 다운로드

리프팅 지침 

기계 리프팅 시에는 먼저 다음 지침의 전문을 읽으십시오.

{icon:fa fa-warning} 경고:
기계의 준비와 리프트는 반드시 전문 중량물 작업자가 수행해야 합니다. 본 지침은 참조용입니다.

{icon:fa fa-warning} 중요: 대부분에 해당하지만 전부는 아님* – Haas 기계는 위치 설정 및 설치를 위해 공중 크레인으로 들어 올릴 수 있습니다. 모델에 따라 새 Haas 기계에는 내장형 리프팅 장치가 있거나, 필요한 리프팅 브래킷과 하드웨어가 포함되어 있으며 현지 Haas 직영 창고 매장(HFO)을 통해 제공되는 리프팅 키트가 필요할 수 있습니다.

모든 중요 리프팅 지점의 위치는 기계 후면의 리프팅 플래카드를 참조하십시오.

리프팅 중에 기계가 고정되어 있고 수평인지 확인하는 데는 특수 장비가 필요합니다. 기계를 리프팅할 때는 모든 체인이 팽팽해질 때까지 천천히 들어올린 다음 기계의 균형이 유지되는지 확인하면서 기계를 리프팅하십시오. 별도로 명시되지 않은 한 기계 작동 전에 리프팅 브래킷과 하드웨어를 제거하십시오(설치된 경우). 기계를 제대로 리프팅하는 데 필요한 모든 체인과 스프레더 환봉의 공급은 고객의 책임입니다. 자세한 정보는 담당 지역의 HFO에 문의하십시오. 제공된 리프팅 브래킷과 하드웨어를 보유하고 나중에 사용할 수 있도록 안전한 장소에 보관하십시오. 리프팅 하드웨어는 Haas가 공급하는 제품만 사용하십시오(요구되는 경우).

모델별 리프팅 정보는 기계 후면의 리프팅 플래카드를 참조하십시오. 리프팅 브래킷(요구되는 경우)과 체인은 표시된 대로 부착하십시오. 체인이 판금 엔클로저나 전기 케이블에 접촉하지 않도록 하십시오. 스프레더 환봉 및 럼버 사용을 참고하십시오. Haas Automation, Inc.는 스프레더 환봉이나 럼버를 제공하지 않습니다.

*GR, GM, TL, CM 및 CL 모델은 공중 리프팅에 적합하지 않습니다. 이것들은 지게차로 들어 올려야 합니다.

공기 요건 | 배송 치수 | 전기 규격

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 3200 rpm 3200 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 40.0 hp 29.8 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 171.0 in x 90.0 in x 92.0 in 435 cm x 229 cm x 234 cm
수출용 팔레트 171.0 in x 90.0 in x 92.0 in 435 cm x 229 cm x 234 cm
무게 14300 lb 6487.0 kg

*Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계인 CL-1 및 CM-1을 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.
 

Haas 기계의 공기 요건

기계는 최소 압력과 부피로 깨끗하고 건조한 공기를 공급 받아야만 올바로 작동할 수 있습니다. 아래의

표를 참조하십시오.
  • 공기 흡입구의 위치는 http://haascnc.com에 있는 기계 배치 도면을 참조하십시오.

참고: 보조 급기장치를 연결하는 경우에는 공기 필터/조절기 또는 공기 차단 밸브의 입력(미조절) 측에 있어야 합니다.

  • 압축 공기는 연속 사용을 목적으로 제작된 최소 20갤런(75L)의 탱크를 통해 최소 2hp(1.5kW) 압축기로 공급하십시오.
  • 압축기는 각 기계당 2hp(1.5kW)여야 합니다(예: 기계를 5대 설치하는 경우, 10hp(7.5kW) 압축기 필요).

* 흡입 공기 압력이 120psi(8.2bar)를 초과 시에는 공기 압력 조절기가 필요합니다.

절삭유


주의:
 스트레이트, 즉 “아무 것도 첨가하지 않은” 광유 제품은 절삭유로 사용하지 마십시오. 이러한 제품은 기계의 관과 씰을 손상시킵니다. 최소량 윤활 시스템을 사용하는 경우에는 권장 오일만 사용하십시오.
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
  • Haas 기계는 220VAC 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 선택형 내부 고전압 변압기(380~480VAC)가 데스크톱 기계인 CL-1 및 CM-1을 제외한 모든 모델에 대해 제공됩니다.
  • 참고: 이 선택형 고전압 내부 변압기는 현장 설치되지 않습니다. 기계와 함께 주문해야 합니다.

접지

  • 조작자 안전과 올바른 작동을 위해서는 접지선이 필요합니다.
  • 기계 섀시에는 별도의 접지선을 연결해야 합니다. 
  • 접지선은 기계에 전원을 공급하는 서비스 패널에 다시 공급되어야 합니다.
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
  • 일부 기계는 단상 전원을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 위의 “전기 규격” 표를 참조하십시오.
  • 공급 전원은 208~240VAC여야 하고 ±10% 이내에서 일정하게 유지되어야 합니다.

전선 크기

  • 전선 크기 요건은 전선 길이에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 현지 전기 규칙을 참조하십시오.

서비스 차단기

  • 기계에 연결되는 회로 차단기가 Haas 규격에 맞는지 확인하십시오. 자세한 내용은 위 “전기 규격” 표의 “최대 부하 전류” 열을 참조하십시오.