ST-10LY-EU

  1. 선반
  2. ST 시리즈
  3. ST-10LY-EU

유럽만 해당

ST-10LY-EU

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

최대 용량 279 x 826mm 및 봉재 이송용량 44mm의 Y축 CNC 선반

ST-10LY-EU는 당사의 롱 베드 ST-10LY의 특별 구성 버전으로, 당사가 유럽 시장에 특별 가격으로 제공하고 있습니다. 이것은 우수한 절삭 성능과 컴팩트한 사이즈를 유지하면서 더 긴 공작물 가공을 위해 표준 ST-10Y의 Z축 이동거리 및 터닝 길이를 두 배로 늘려 줍니다.

포함된 옵션:
  ✓ 6000rpm 라이브 툴링 업그레이드
  ✓ 자동 공구 프리셋터
  ✓ 벨트형 칩 컨베이어

  • 12-스테이션 BMT45 터렛
  • Z축 이동거리 확장으로 더 긴 공작물 취급 가능
  • 유압 퀼이 있는 표준 수동 심압대
  • 긴 공구를 안전하게 해주는 격벽 내의 연장형 공구 포켓
  • 대량, 고생산 환경에 이상적임

이 모델은 유럽에서만 제공됩니다

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 6.5" 척 크기
  • 1.75" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 15 hp 동력
기계 비교
재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 개요
  • 자동화
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 6,000rpm스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 라이브 툴링용 6,000rpm 회전수 업그레이드
  • 12 스테이션 BMT45 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

검사

  • 자동 공구 프리셋터

칩 및 절삭유 관리

  • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
  • 30갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT45 구동 공구 홀더 키트
  • BMT45 미터법 표준 공구 홀더 키트

워크홀딩

  • 유압 퀼이 있는 수동 심압대
  • 165mm 동력 척, A2-5

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

이제 BMT45 라이브 툴링이 기본으로 제공됩니다!

✓ 공구 간격 개선 | ✓ 더 견고한 공구 연결 | ✓ 공구 선택 및 다목적성 향상 | ✓ ER20 구동 공구

Product Image

12 스테이션 BMT45 라이브 툴링

간격 개선, 더 견고한 공구 연결, 향상된 다목적성

  • 4,000 속도
  • 10hp 동력
  • 내부 구동
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • ST-Y 시리즈 전단
  • 척 및 스핀들 노우즈 비교 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 선반 공작물 가공범위 비교 차트

척 크기 | 봉재 이송용량 | 공작물 가공범위 | 자동화 옵션

차트 다운로드
동영상

VF-3YT/50

ST-10Y + Haas 로봇 패키지 1

선반 드릴링: 알아야 하는 모든 것

G53을 사용한 사이클 시간 단축 및 터렛의 위치 설정

Haas BMT65 터렛

라이브 툴 설정

관련 제품

더 큰 공작물 가공범위

Haas ST-15LY

ST-15LY

최대 용량 279 x 826mm 및 봉재 이송용량 63.5mm의 Y축 CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 빠른 속도

Haas ST-20Y

ST-20LY

최대 용량 298 x 1,080mm 및 봉재 이송용량 63.5mm의 Y축 CNC 선반

  • 8.3" 척 크기
  • 2.5" 봉재 이송용량
  • 4k RPM
  • 20 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 봉재 이송용량과 척, 더 높은 동력

Haas ST-25Y

ST-25LY

최대 용량 298 x 1,080mm 및 봉재 이송용량 76mm의 Y축 CNC 선반

  • 10" 척 크기
  • 3.0" 봉재 이송용량
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 동력
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
표준 특장점

스핀들

  • 6,000rpm스핀들

터렛 및 라이브 툴링

  • 라이브 툴링용 6,000rpm 회전수 업그레이드
  • 12 스테이션 BMT45 터렛과 C축이 탑재되어 있는 4,000rpm 라이브 툴링

검사

  • 자동 공구 프리셋터

칩 및 절삭유 관리

  • 벨트식 칩 컨베이어, 선반
  • 30갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • HaasDrop
  • 시각적 부품 프로그래밍 시스템
  • 동기 탭핑
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 사용자 정의형 매크로
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

툴링 및 픽스처링

  • BMT45 구동 공구 홀더 키트
  • BMT45 미터법 표준 공구 홀더 키트

워크홀딩

  • 유압 퀼이 있는 수동 심압대
  • 165mm 동력 척, A2-5

배송

  • 리프팅 준비품

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

ST-10Y + Haas 로봇 패키지 1

소형 바닥면적의 ST-10Y 터닝 센터와 7kg Haas 로봇 패키지-1을 결합하여 소형 완전 통합 시스템에서 무인으로 복잡한 공작물을 가공할 수 있습니다.

Capacities S.A.E METRIC
척 크기 6.5 in 165 mm
최대 공작물 회전 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
최대 절삭 길이(공작물 고정에 따라 다양) 32.5 in 826 mm
봉재 이송용량 1.75 in 44 mm
이동거리 S.A.E METRIC
X축 7.88 in 200 mm
Y축 ± 2.0 in ± 51 mm
Z축 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Y에서 급속 472 ipm 12.0 m/min
Z에서 급속 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 2400 lbf 10676 N
최대 스러스트 Y 2300 lbf 10231 N
최대 스러스트 Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
스핀들 노우즈 A2-5 A2-5
최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
최대 토크 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
드로우 튜브 내경 ø 1.81 in 46 mm
스핀들 구멍 ø 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
최대 속도 60 rpm 60 rpm
위치 설정(±) 0.02 ° 0.02 °
브레이크 직경 9.5 in 241 mm
브레이크 고정 토크 140 ft-lbf 190 Nm
제어 유형 Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
척 크기 5.3 in 135 mm
스핀들 노우즈 A2-5 A2-5
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
테이퍼 MT3 MT3
유압 퀼 이동거리 3.8 in 95 mm
수동 본체 위치 설정 44.0 in 1118 mm
최대 스러스트(유압 퀼 전용) 1130 lbf 5026 N
최소 스러스트(유압 퀼 전용) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
공구 수 12 Stations 12 Stations
OD와 ID 공구 비교 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
보링 바 후면 안전거리(터렛 뒤부터) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
최대 속도 6000 rpm 6000 rpm
툴링 BMT45 BMT45
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 6000 rpm 6000 rpm
드라이브 시스템 Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
수출용 팔레트 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
무게 10000 lb 4536.0 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.