Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


프로그래밍형 에어

    CNY 전용
Haas Control에서 직접 공압 장치 작동

당사의 프로그래밍형 에어 옵션을 사용하면 M 코드 또는 풋 페달을 통해 Haas Control에서 직접 기계의 단일 공압 장치를 작동할 수 있습니다. 조정형 레귤레이터, 압력 게이지, 압력 스위치 및 풋 페달이 포함되어 있습니다.

  • 옵션 정보

개요

기술 문서

이 기계에서 사용 가능

프로그래밍형 에어 옵션은 단일 공압 바이스를 제어할 수 있습니다. 바이스가 설치되지 않은 경우 바이스 포트를 차단할 필요가 없습니다. 

참고: VF, DT 및 DM 시리즈 밀에서 Haas 공압 바이스를 작동시키려면 프로그래밍형 에어 옵션이 필요합니다. VF-2YT 시리즈 팔레트 풀(PALLET POOL-VMC-SM)과 호환되지 않습니다. Haas 경사회전 테이블의 자동 공압 클램핑 준비품(AIR CLAMP PRO-AUTO)과 호환되지 않습니다.

NGC 소프트웨어 버전 100.20.000.1200 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다.

  • M 코드로 활성화된 압축 공기 
  • 공압 장치를 자동으로 제어
  • Haas 제어에서 직접 프로그래밍됨
  • 기계의 테이블에 쉽게 장착
기술 문서
  • 바이스 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능
호환 가능한 공압 바이스

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.