Programmable Air (PROGRAMMABLE AIR)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


プログラマブルエア

    CNY限定
Haas制御から空圧式デバイスを直接操作する

プログラマブルエアオプションを利用すると、Mコードやフットペダルを使ってHaas制御から直接、機械の単一の空圧式デバイスを操作できます。調整可能レギュレータ、圧力ゲージ、圧力スイッチ、およびフットペダルが含まれます。

  • オプション情報

概要

技術ドキュメント

これらの機械で使用可能

プログラマブルエアオプションは、単一のエアビスを制御できます。ビスが取り付けられていない場合、ビスポートを遮断する必要はありません。

注記: プログラマブルエア オプションは、VF、DT、DMシリーズのミル上で、Haasエアビスを操作するために必要です。VF-2YTシリーズのパレットプール(パレットプール VMC-SM)での使用不可。 Haas傾斜回転テーブルの自動エアクランプ機構(エアクランプ プロオート)での使用不可。

Haasミル機とバージョン100.20.000.1200以降のNGCソフトウェアが必要です。

  • Mコードで圧縮空気を作動
  • 空圧式デバイスを自動制御
  • Haas制御から直接プログラミング
  • 機械のテーブルへの取り付けが簡単
技術ドキュメント
  • HAASのビスオプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
互換性のあるエアビス