Extra-Performance Option (XP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


성능 추가 옵션

    CNY 전용
ST-40/L 및 ST-45/L용 고출력 스핀들
  • 55hp 동력
  • 기어박스 구동
  • 옵션 정보
  • 토크 차트

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

성능 추가 옵션은 스핀들 출력을 2100ft-lb의 토크를 갖는 55마력으로 높여줍니다. 고출력 가공 어플리케이션에는 이 옵션이 필요합니다. 고압(360~480VAC) 작동에는 지역에 따라 CNC 제어 캐비닛 쿨러 옵션이 필요할 수 있습니다.

  • 금속 절삭 제거율 개선 
  • 깊고, 거칠고, 어려운 나사 절삭의 가공에 적합
  • 희귀한, 단단한, 점착성 금속의 효율적 가공에 적합
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

참고:

  • 다음 차트는 참조용입니다.
  • 이 동력 수는 240V 서비스에 기반하며, 필수 암페어로 공급됩니다.
  • 실제 결과는 공급 동력 및 작동 조건에 따라 다를 수 있습니다.
  • Haas 스핀들은 3분 동안 이러한 최대 출력 수(200% 스핀들 부하에 해당), 
    10분 동안 150% 스핀들 부하(최대 수의 75%), 100% 스핀들 부하(최대 수의 50%)를 지속적으로 제공합니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.