MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC-500 Installation - NGC

Service hjem Fremgangsmåter UMC-500 Installation - NGC

UMC-500 Installation - NGC

– Gå til avsnitt – Back to Top

3.2 UMC-500

Recently Updated Last updated: 11/21/2024

Installasjon avUMC-500 – NGC


Revisjon B – 02/2026

Introduction

Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer en UMC-500\SS maskin. 

Klikk på lenken for å se  UMC-750 utjevning- og justeringsvideo. 

Merknad: Denne prosedyren er den samme for UMC-500.

Nødvendige verktøy:

  • Presisjonsnivå for maskinist, 0,0005" Divisjon
  • T-2192 service verktøy, utjevnings adapter 
  • MRZP kalibreringssfære
  • Presisjonsgranittblokk 20" (valgfritt)

Leveling Screws Hardware

Merk: Skivene [1] og mutrene [2] installeres under forsendelse og bør lagres for installasjon og ikke kastes.

Merk: Skiveorienteringen [3] er viktig.  Den koniske delen av skiven skal være mot støpet,  se illustrasjon.

Remove Rust Inhibitor

For sikker og effektiv fjerning av rusthemmer fra banedeksler og andre ikke-malte overflater:

Innledende skraping

  • Bruk en plastskrape for å fjerne det meste av rusthemmeren.
  • Unngå å bruke metallverktøy for å hindre riper eller skade på overflaten.

 Viktig: Ikke bruk Scotch Brite eller metallskrapere, disse vil skrape av banedekslene.

Kjemisk rengjøring

  • Spray de berørte områdene med en kraftig sitrusrenser eller Simple Green.
  • Sørg for full dekning av alle ikke-malte overflater belagt med rusthemmer.

Bløtleggingstid

  • La rengjøringsmiddelet virke i flere minutter for å løsne gjenværende rester.

Tørk av

  • Bruk et rent verkstedshåndkle for å tørke den myknede rusthemmeren grundig av.

Rustsikring

  • Påfør mineralsk sprit eller WD-40 på alle eksponerte metalloverflater for å forhindre fremtidig rustdannelse.

Viktig: Bruk alltid hansker og vernebriller ved håndtering av kjemiske rengjøringsmidler. Kast brukte håndklær og rengjøringsmidler i henhold til lokale miljøforskrifter.

 Viktig: For å unngå forurensning av banedekselforseglingene med den klebrige resten. Ikke flytt noen av aksene før hele rustinhibitoren er fjernet.

Rusthemmer – Sikkerhetsdatablad (SDS)

Machines With 90 Degree Control Cabinet

Maskiner med APL- og palettmagasinalternativer bygget etter 4/2021 kan være utstyrt med 90 graders kontrollskap. Se instruksjonene nedenfor om hvordan du klargjør 90 graders kontrollskap. 

1

Fjern skulderbolten, skiven og mutterenheten [1] fra siden nærmest anhenget.

2

Begynn å svinge åpen, kontrollen til 90 graders posisjon. 

3

Plasser C-kanalen på toppen som vist, og begynn å trekke kontrollkablene ut av åpningen mens du holder kablene inne i C-kanalbraketten mens du åpner kontrollskapet.

Pass på at det ikke er spenning på noen av kablene før du bolter fast til støttebrakettene.  

MERKNAD: C-kanalene finnes inne i maskinen for forsendelse.

4

Når kablene er trukket ut av åpningen og det ikke er noen spenning til stede, bruk (4X) SHCS 5/16-18 X 7/8 og (4X) SKIVE 5/16 HARD 11/32ID X 3/4OD for å bolte den øvre og nedre metallplaten til støttebrakettene.

 

Pendant Installation

1

Fest oppbevaringskabinettet på siden av maskinen.

Sett anhengsmellomlegget [1] på oppbevaringskabinettet. Plasser anhenget på mellomlegget.

Fest skiven [2] og ansatsskruen [3] til bunnen av anhenget.

Fest anhenget [4] til toppen av oppbevaringskabinettet.

Trekk i anhengskablene som stikker utenfor maskinens kabinett. Skyv anhengskablene inn i anhenget [4]. Installer dekselet [5] over ledningene.

MERK: Sørg for at du ikke klemmer noen ledninger når du installerer dekselet.

2

Fjern bakpanelet på anhenget. Koble til disse kablene:

  • Fjernbetjent håndrattkabel [1] til P9
  • Strømkabel [2] til J20
  • USB-kabel [3] til J9
  • Ethernet-kabel [4] til J28
Installer en ferritt [5] på USB-kabelen [3] som er koblet til SKBIF J9-tilkoblingen.
 
Installer en ferritt [5] på berøringsskjermkabelen [6] som er koblet til SKBIF J11-tilkoblingen.
 
MERK: Sørg for å vikle USB-kabelen inn i ferritten [5] som vist. 
 
Fest jordledningen [7] fra anheng til kontrollkabinettet. Bruk eventuell tilgjengelig jordingsskrue på innsiden av kontrollkabinettet. 

Air Connection

Koble luftforsyningen på smørepanelet.

 Merk: For luftkrav referer til klistremerket som er plassert på smørekabinettdøren.

Følg prosedyren Installasjon av luftpistol og slange for å installere eller skifte ut luftpistolen.

 Merk: Noen installasjonssett vil leveres med en ekstra luftpistolenhet.

Electrical Installation

 FARE: Å arbeide med de elektriske tjenestene som kreves for CNC-maskiner er ekstremt farlig og kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Før du kobler linjeledninger til CNC-en:

  • Slå av all strøm til maskinen ved kilden.
  • Utfør en Lockout-Tagout (LOTO)-prosedyre for å sikre at strømmen forblir av under service.
  • Verifiser at strømmen er frakoblet ved å bruke en AC-spenningsdetektor på alle innkommende ledninger.

Hvis du er usikker på hvordan du trygt kobler fra strømmen eller utfører LOTO-prosedyrer:

  • Ikke fortsett.
  • Kontakt kvalifisert personell eller innhent egnet assistanse før du fortsetter.

Unnlatelse av å følge disse forholdsreglene kan resultere i elektrisk støt, skade på utstyr eller dødelig personskade.

1

Første kontrollinspeksjon

Fare: På dette tidspunktet skal det ikke være noen elektrisk tilkobling til maskinen. Det elektriske panelet må være lukket og sikret. Når hovedbryteren er på, er det HØY SPENNING i hele det elektriske panelet (inkludert kretskortene og de logiske kretsene) og noen komponenter opererer ved høye temperaturer. Utøv derfor ekstrem varsomhet når du arbeider i panelet.

  • Still inn hovedbryteren øverst til høyre på det elektriske panelet på baksiden av maskinen til OFF.
  • Bruk en skrutrekker, lås opp de to låsene på paneldøren, lås opp kabinettet med nøkkelen og åpne døren.
  • Bruk god tid på å sjekke alle komponentene og kontaktene som er forbundet med kretskortene. Se etter eventuelle kabler som er blitt frakoblet, se etter eventuelle tegn på skade og løse deler i bunnen av panelboksen. Hvis det finnes tegn på at maskinen ble feilbehandlet, ring fabrikken før du fortsetter.

2

1-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de to strømledningene til L1- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.

3-fase maskiner: Sett hver strømledning inn i ledningsdekselet.  Koble de tre strømledningene til L1-, L2- og L3-terminalene på toppen av hovedstrømbryteren.

Koble den separate bakkeledningen til bakkebussen til venstre for terminalene.

For 3-fase maskiner, kontroller for å se hvilken type strømkonfigurasjon som forsyner maskinen. Ta spenningsmålinger av hver strømleder til jordledningen. Referer deretter til RD0084 – Inngangsstrømkonfigurasjoner for å bestemme hvilken strømkabel som skal kobles L1-terminalen basert på spenningsavlesningene og strømkonfigurasjonen.

Referer til Haas hovedstrømbryter – Momentspesifikasjoner for hvilken verdi du skal gi strømledningene til strømbryteren moment til.

 Merknad: Sørg for at ledningene faktisk går inn i terminalblokk-klemmene. (En dårlig tilkobling vil føre til at maskinen kjører periodisk eller får andre problemer, for eksempel servooverbelastninger.) For å kontrollere, trekk ganske enkelt i ledningene etter at skruene er strammet.

3

Etter at ledningsspenningen er koblet til maskinen, må du sørge for at hovedkretsbryteren (øverst til høyre i det bakre kabinettet) er OFF. FjernLockout/Tagout og slå strømmen ON ved kilden. Ved å bruke et digitalt voltmeter og egnede sikkerhetsprosedyrer: 

1-fase maskiner: Mål AC-spenningen på tvers av L1 & L3 ved hovedstrømbryteren.  AC-spenningen må være mellom 220-250 volt.
Merk: Lavere eller høyere enn denne spenningen kan generere lav-/høyspenningsalarmer.

3-fase maskiner: Mål AC-spenningen mellom alle tre parfasene ved hovedstrømbryteren. 

AC-spenningen må være mellom 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høyspenningsalternativet).

SMiniMill – Reboot: AC-spenningen må være mellom 198 og 242 volt for maskiner uten en høyspenningstransformator.  Referer til MiniMill/SMiniMill – Identifikasjon-dokumentet.

 Merknad: Brede spenningssvingninger er vanlig i mange industrielle områder; minimums- og maksimumsspenning som leveres til en maskin mens den er i drift, må være kjent. Den amerikanske nasjonale elektrisitetskoden (U.S. National Electrical Code) spesifiserer at maskiner skal operere med en variasjon på +5 % til -5 % rundt en gjennomsnittlig forsyningsspenning. Hvis det oppstår problemer med linjespenning eller man mistenker lav spenning, kan det brukes en ekstern transformator. Hvis du mistenker spenningsproblemer, bør spenningen sjekkes hver time eller annenhver time i løpet av en typisk dag for å være sikker på at den ikke svinger mer enn +5 % eller -5 % fra et gjennomsnitt.

4

Viktig: Med hovedstrømbryteren slått AV.

Kontroller transformatorens gjengetapper nederst i høyre hjørne av det bakre kabinettet.

1-fase maskiner: Inngangsspenningskabelen må flyttes til kontakten som  tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.

3-fase maskiner:  Inngangsspenningskablene merket 74, 75 og 76 må flyttes til terminalblokktrippelen som tilsvarer gjennomsnittlig spenning målt i trinnet ovenfor.

5

Transformer T5 leverer 24VAC som brukes til å forsyne hovedkontaktoren med strøm. Det er to versjoner av denne transformatoren for bruk på 240- og 400V-maskiner. 240 V-transformatoren har to inngangskontakter som er plassert omtrent to tommer fra transformatoren, som gjør at den kan kobles til enten 180–220 V eller 221–240 V.

Brukere som har 220 V–240 V RMS-inngangsstrøm bør bruke kontakten merket 221–240 V, mens brukere med 190–220 V inngangsstrøm bør bruke kontakten merket 180–220 V. Unnlatelse av å bruke riktig inngangskontakt vil resultere i enten overoppheting av hovedkontaktoren eller unnlatelse av å pålitelig engasjere hovedkontaktoren.

T5-transformatoren på 480 V (alternativ) har tre inngangskontakter, merket 340–380 V, 381–440 V og 441–480 V.

Brukere med 340–380 V 50/60 Hz strøm skal bruke 340–380 V-kontakten mens brukere med 380 V–440 V 50/60 Hz strøm skal bruke 381–440 V-kontakten.

Viktig: Sett hovedkretsbryteren til ON. Se etter tegn på problemer, for eksempel lukten av overopphetende komponenter eller røyk. Hvis slike problemer er indikert, stiller du umiddelbart hovedkretsbryteren til AV og ringer fabrikken før du fortsetter.

Etter at strømmen er på, måler du spenningen over de nedre terminalene på hovedkretsbryteren. Den bør være den samme som målingene der inngangseffekten kobles til hovedkretsbryteren. Hvis det er problemer, sjekk ledningene.

6

Bruk strøm på kontrollen ved å trykke på Power-on-bryteren på frontpanelet.

Kontroller målerne for likestrømsspenning (DC Voltage) og veksellinjespenning (AC Line Voltage) i Diagnostikk. Likestrømspenningsmåleren må lese mellom 310 - 360V. Veksellinjespenningen må være mellom 90 og 105 prosent. Hvis spenningen er utenfor disse grensene, slå av strømmen og kontroller trinn 2 og 3. Hvis spenningen fortsatt er utenfor disse grensene, kan du ringe fabrikken.

7

Elektrisk strøm må være faset riktig for å unngå skade på utstyret. PC-kortet for strømforsyningsmonteringen inneholder en "fasedetekterings"krets med neon-indikatorer. Når den oransje neonindikatoren er tent (NE5), er faseinndelingen feil. Hvis den grønne neonindikatoren er tent (NE6), er faseinndelingen riktig. Hvis begge neonindikatorene er tent, får du en løs kabel; kontroller tilkoblingene. Juster faseinndelingen ved å slå kildestrømmen av, og bytte L1 og L2 på de innkommende strømledningene ved hovedstrømbryteren.

Fare: ALL STRØM TIL CNC MÅ SLÅS AV LOCKOUT-TAGOUT-VED KILDEN FØR JUSTERING AV FASEINNDELINGEN. DOBBELTSJEKK ALLTID INNKOMMENDE LINJER MED EN VEKSELSTRØMSDETEKTOR.

Slå av strømmen og sett hovedkretsbryteren på OFF. Lukk døren, lås låsene, og slå på strømmen igjen.

Fjern nøkkelen fra kontrollkabinettet og gi den til butikklederen.

8

Aktivisering

Når maskinen er riktig plassert og koblet til både luft og elektrisk strøm, er den klar for endelig installasjon (fjerning av sendingsblokker, utjevning, spindelsveip osv.) og programvareaktivering. HFO-serviceteknikeren gjør dette. Kontakt den lokale HFO-en for å planlegge arbeidet.

VIKTIG:  Maskiner utstyrt med bevegelsessensorer må grovjusteres før bevegelsessensoren armeres.  For detaljerte instruksjoner, se Servicevarsel – SA0007.  Tilgang til dette dokumentet er begrenset til personell fra Haas fabrikkutsalg.

Shipping Blocks and Bracket Removal

1

Fjern boltene [1] for å fjerne braketten. Fjern boltene [2] for å fjerne høyre bakpanel etterfulgt av å fjerne boltene [3] for å fjerne venstre bakpanel. 

Merk: Installasjon av bakpanel er for UMC-500/SS-forsendelse i beholdere.

2

Fjern boltene [1] for å fjerne braketten. Fjern boltene [2] og skill braketten fra C-kanalen [3] for å fjerne bakpanelene. 

3

Fjern dør-forsendelsesbraketten [1] fra døren.

4

Updated

Etter å ha fjernet de bakre panelene, fjern de fire skulderboltene [1] for X- og Y-aksene på baksiden av broen.

Merk: Skulderboltene er røde på bildet kun for lokaliseringsformål. De faktiske skulderboltene er grå med gule merker rundt dem for å hjelpe med å lokalisere dem på maskinen.

5

Updated

UMC-500 med 120 lommer SMTC:

Fjern salblokkeringsstangen [1] som er festet til broen på UMC-500.

 

6

Updated

UMC-500

:

Hev Z-aksen [1] og fjern forsendelsesbraketten [2]. Z-aksen er ikke boltet fast til braketten, den sitter bare på toppen av braketten.

Flytt wips-stangen til posisjonen for wips-stativet på venstre side av maskinbasen.

7

Updated

UMC-500 med 120 lommer SMTC:

Hev Z-aksen og fjern transportbraketten [1]. Z-aksen er ikke boltet fast til braketten, den sitter bare på toppen av braketten. Fjern forsendelsesplaten [2] fra platen og fjern forsendelsesstangen [3]

Merk: På UMC-500 med 120-lommers SMTC er forsendelsesstangen forskjellig fra wips-stativet.

8

Updated

UMC 500 med palettmagasin

Hev Z-aksen [1] og fjern forsendelsesbraketten [2]. Z-aksen er ikke boltet fast til braketten, den sitter bare på toppen av braketten.

Machines with 120 Pocket Tool Changer

1

Updated

Maskiner med 120-lommers verktøyveksler må fjerne de oransje strikkene som er rundt hver lomme.

Bruk det ekstra kontrollpanelet til å angi verktøyveksleren inn i håndjogg-modus.

Åpne den bakre paneldøren og fjern strikkene du kan nå. Lukk deretter den bakre paneldøren og kjør verktøyveksleren rundt til du kan nå de neste lommene.

Gjenta denne prosessen til alle strikkene er av verktøyveksleren.

Machines with a Blank Platter

1

Blanke plater har en ingen boresone [1] på  Ø7,25 tommer og ↧1,75 tommer for tilpasset arbeidsoppspenning på disse platene.  

Maskiner som selges med en blank plate har også muligheten til å kjøpe Haas hydraulisk skrustikke eller Haas pneumatisk skrustikke. Klikk på koblingene nedenfor eller besøk delen om arbeidsoppspenning i servicehåndboken for mer informasjon om installasjon av skrustikkene på en blank plate.

UMC HYDRAULISK SKRUSTIKKE

UMC PNEUMATISK SKRUSTIKKE

MERKNAD: Avbildet er en UMC-500 blank plate, men ingen boresone vil være den samme på alle UMC-modeller. 

UMC Autodoor Motor Installation

1

Installer motorenheten [1] til metallplaten over døren ved hjelp av den medfølgende maskinvaren, (2x) 1/4-20 FBHCS [2]. 

MERKNAD: Tidligere revisjoner av den automatiske døren vil ikke ha de reviderte pemmutrene på kabinettpanelet, hvis kabinettet ikke bruker, bruk (2x)  1/4-20 FBHCS og (2x) flensmutter for å installere motorenheten. 

2

Installermotordekselet [1] over motorenheten og bruk den medfølgende selvborende/gjengende skruen [2] til å installere motordekselet fullstendig på enheten. 

MERK: Pass på at skruen [2] ikke borer inn i nitrilstøtfangeren [3]  som vist på det nederste bildet. 

MERKNAD: Motordekselet har en magnet [4] som hjelper til med å holde motoren i posisjon sammen med skruen, sørg for å posisjonere dekselet riktig før boring. 

3

Maskiner som mottar den automatiske døren som alternativ, har kabelen og slangen allerede ført.

Ta kabelen og slangen ut av hullet i metallplatepanelet der motorenheten er montert og installer motorkabelen [1] til motoren og motortilkoblingsslangen [2] til luftsylinderen.

Et koblingsskjema er lagt til nedenfor for referanse.

 

Machine Rough Leveling

Denne delen forteller deg hvordan du skal utjevne og kontrollere geometriske justeringer på en UMC. Maskinen må være i vater og kontrolleres for riktig geometrisk justering før den vil gi optimal ytelse og nøyaktighet.

Viktig: Før du prøver denne prosedyren, må maskinen være tilkoblet luft og strøm og være i drift.

 Merk: Det anbefales at det for maskiner med CDF-transportbånd utføres en tilpasningskontroll for kjølevæsketanken og CDF-transportbåndet før utjevning.

1

Nullreturner hver akse én om gangen, eller trykk på [POWER UP]. Gå gjennom utjevningsprosessen.
Gjenta disse trinnene for å oppnå riktig maskinnivå.

2

Juster de (4) hjørnenivelleringsskruene for å løfte støpet opp fra bakken.

Angi [H] til 4".

Drei begge de midtre utjevningsskruene [1] opp av de midtre putene.

 

3

Plasser presisjonsvateret [1] på én av de lineære føringene for X-aksen. 

Gjør først maskinen plan side til side. Løft eller senk den ene siden med jevne justeringer av de to skruene [2] for å sentrere boblen i verktøyet.

4

Plasser presisjonsvateret parallelt med Y-aksen på den lineære føringen.

Merk:  Du kan også plassere en granittblokk over X-aksens lineære føringer, og still inn presisjonsvateret på den. 

Juster enten fremre eller bakre skruer jevnt for å utjevne maskinen fra front til bak og midtstille boblen i utjevningsverktøyet.

X-Axis Roll Adjustment

Når Y-aksevandringen er midtstilt, stiller du utjevningsverktøyet (T-2182 / T-2192) parallelt med Y-aksen.

 Merk:  Utjevningsverktøyet (T-2182/T-2192) må justeres manuelt etter at det er montert til spindelen.  Fest den magnetiske basens monteringsbolt og juster nivået for hånd til boblenivået er i midten av vandringen.

 Merk: For bedre resultater plasserer du Z-aksen så nærmt arbeidskonvolutten som mulig.

Drei håndtaket til X-aksen. Ta målinger på hjem, midten, og på slutten av X-Aksevandringen. Legg merke til om forsiden eller baksiden av maskinen er lavere på slutten av X-aksevandringen.

Hev eller senk siden, [1] eller [2], til boblen i verktøyet viser null. Gjenta dette trinnet i hver ende av vandringen til verktøyet viser null i begge ender.

B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup

1

[ZERO RETURN] [B] [C] Akse. Angi bordplanet langs X-aksen med en avstand på 15" (381 mm).

Hvis avlesningen ikke er null, jogg B-aksen (i trinn på 0,0001") til indikatoren viser null over 15". Merk B-aksen posisjon for senere bruk.

2

Jog håndter C-aksen til C90. Kontroller parallellitet på bordflaten til Y-aksen i retning opp og ned.

Nullstill indikatoren på baksiden, på bordetflaten. Sveip fremover med Y-aksen over 15" (381 mm). Registrer indikatoravlesingen, noter både størrelse og retning.

Bruk de midtre utjevningsskruene til å heve midten av maskinen og justere B-aksen. Skru utjevningsskruene ned til de så vidt får kontakt med utjevningsputene og deretter skru dem ned ytterligere 10 grader.

Midten av maskinen vil i utgangspunktet alltid måtte heves. Juster midtskruene jevnt på hver side. Utfør alltid justeringer i små trinn og plasser begge midtskruene jevnt på hver side ved hver justering.

Fortsett å justere de midtre skruene opp eller ned til indikatoren viser null over 15" (381 mm) sveip.

3

Legg til 90 grader i verdien du justerte B-aksen til tidligere. Kommander B-aksen til denne posisjonen (for eksempel B90.003 grader).

Nullstill indikatoren på den bakre bordfronten og jogg Y-aksen forfra og bakover over 15" (381 mm). Registrer indikatoravlesingen, noter både størrelse og retning. Denne målingen viser plasseringen av bordet i forhold til Y-aksen i sideretning.

Hvis vuggen lener seg til høyre, løft med den fremre høyre justeringsskruen og senk med den fremre venstre justeringsskruen i små, like, trinn.

Hvis vuggen lener seg til venstre, løft med den fremre venstre justeringsskruen og senk med den fremre høyre.

Sveip bordet på nytt for å være sikker på at det er justert til å vise null over 15" (381 mm) sveip.

B-Axis and C-Axis Home Position Check

[ZERO RETURN] [C] og indiker én av T-spor-veggene [1] over 15" (381 mm) hvor feilverdien ikke overstiger (NTE) 0,001"/15" (0,025 mm/ 381 mm).

[ZERO RETURN] [B] og angi bordflaten [2]. Sveip bordet over 15 tommer (381 mm), med verdien NTE 0,001"/15" (0,025 mm / 381 mm).

Merk: Hvis enten avlesingen er høyere enn en tusendel (0,001", 0.025 mm), gjentar du maskinutjevningsprosessen. Små feil i utjevningssekvensen kan ha en negativ innvirkning på B- og C-hjemposisjonene.

Hvis du bekrefter at nivået er riktig, men B- eller C-hjemposisjonene fortsatt ikke er innenfor spesifikasjonen, kan du justere venstre eller høyre fremre skrue litt for å endre B- og C-hjemposisjonene litt. Kontroller begge hjemposisjonene når du har foretatt justeringer.

Spindle Sweep Check

Beveg spindelhodet til midten av Z-aksevandringen. Plasser testindikatoren på spindelen for å måle en 10" (250mm) diametersirkel i midten av bordet. Nullstill testindikatoren på operatørens side av bordet [1].

Ta et mål ved hver 90 graders rotasjon, [2], [3], [4]. Totalt antall hjulslag (TIR) for alle fire posisjoner må ikke overskride (NTE) 0,0005" (0,012 mm).

Merk: Verdiene for spindelsveip påvirkes også av presisjonen til utjevningssekvensen. Hvis verdiene overskrider spesifikasjonen, kontrollerer du maskinnivået igjen.

Merk: Hvis utstyrt med en 50-lommers verktøyveksler, kontroller justeringen til spindelen.

Rear Panel

1

Fjern boltene som vises i bildet [1], og fortsett ved å fjerne boltene i bildet [2]. 

2

  1. Forleng C-kanalene [1] og [2]
  2. Installer paneler i denne rekkefølgen:
  • [3] Vertikalt bakre beskyttelsespanel
  • [4] Smøremiddelsidens bakpanel
  • [5] Kontrollsidens bakpanel
  • [6] Bakpanel
  • [7] Bakpanel

Install and Calibrate WIPS

1

Installer og kalibrer trådløst intuitivt probesystem (WIPS) (hvis utstyrt med).

For en dyptgående veiledning om WIPS-installasjon og -kalibrering, se:

WIPS-installasjon

MRZP Offsets Settings

1

Dette forteller deg hvordan du stiller inn maskinens offset for rotasjonsnullpunkt (MRZP). MRZP-offset er innstillinger i Haas CNC-kontrollen som forteller kontrollen disse avstandene:

  1. avstanden til vippeaksens (B-aksen) midtlinje fra hjemposisjonen for X-aksen
  2. avstanden til vippeaksens (B-aksen) midtlinje fra hjemposisjonen for Z-aksen
  3. avstanden til bordets roterende akse (C-aksen) på midtlinjen fra hjemposisjonen for Y-aksen

Denne prosedyren viser bilder som bruker begge kalibreringsmonteringene.

 Viktig: Spindelproben må kalibreres før denne prosedyren utføres. Dette sørger for at nøyaktigheten til proben til maskinposisjonen er riktig. Referer til Neste generasjons kontroll – Probe-kalibrering (VPS)-prosedyren, i diy.haascnc.com

2

Trykk på [Setting] og naviger til Maskinoppsett. Kontroller innstilling 255, 256 og 257. Verdiene skal ikke være null. Hvis de er null, utfør følgende prosedyre.

MRZP A–C- eller B–C-akse grovkuttingsinnstilling

3

[ZERO RETURN] [ALL] akser.

Gå til Funksjoner-fanen i [DIAGNOSTICS og sørg for at VPS-redigering  er på.

Sett del proben i spindelen.

Trykk på [EDIT]-knappen.

Velg VPS .

Trykk på [DOWN]-markørpilen til PROBING [1].

Velg KALIBRERING [2]. Trykk på [RIGHT]-markørpilen.

Velg MRZP-KALIBRERING [3].

4

Trykk på [DOWN]-markørpilen og velg B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.

MERKNAD: A-C Eller B-C MRZP-GROVINNSTILLING brukes kun når det ikke er noen MZRP-offsetinnstillinger (255, 256, 257).

5

Angi diameteren på verktøyballen [2].

Viktig: Mål alltid verktøyballen med et kalibrert mikrometer for å sikre riktig balldiameter.

 Merknad: Hvis du er i metrisk modus, sørg for at du angir ballstørrelsen i millimeter. Hvis du er i tommermodus, skriv inn ballstørrelsen i tommer

Trykk på [ENTER].

Trykk på [F4].

Velg Output MDI .

  

6

Installer kalibreringskuleenheten [1] nær midten av platen.

Merk:  På en UMC-1000 hvis kalibreringskulen er for langt ut fra midten, vil det bli generert en overreisealarm under MRZP-kalibreringssyklusen.

Kontroller at verktøyballen [2] er tett festet til kalibreringsenheten.

Merk:  På UMC-maskiner som er utstyrt med palettmagasin må kalibreringskulen festes til paletten ved hjelp av tåklemmer.

Merk: Ikke overstram verktøyballen.

Jogg Z-aksen til probespissen [2] er 0,1" (2,54 mm) over og sentrert over verktøykulen [1].

Start programmet i MDI. Dette programmet er O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS .

7

Proben måler mange posisjoner på B- og C-aksene ved forskjellige grader.

Programmet setter verdier i makrovariabler 10121, 10122 og 10123. Registrer disse verdiene.

8

Sett inn de registrerte verdiene i disse innstillingene:

  • Angi verdien for makrovariabel 10121 i innstilling 255; MRZP X Offset.
  • Angi verdien for makrovariabel 10122 i innstilling 256; MRZP Y Offset.
  • Angi verdien for makrovariabel 10123 i innstilling 257; MRZP Z Offset.

Hvis du tror at du muligens har oppgitt feil nummer, starter du MRZP FINISH SET programmet på nytt. Verdiene programmet setter inn i variablene må være innenfor fem tellinger eller færre av innstillingstallene.

 Merk: Innstilling 9 avgjør om verdiene vises i tommer eller millimeter.

B90 Spindle Sub Plate Install

1

Bruk de fire medfølgende SCHS 1/2-13 x 1-boltene [1] til å installere B90-spindelunderplaten på siden av den roterende enheten.

Merk: B90-underplaten kan forstyrre maskinens base når B-aksevipp er utenfor standard vandringsgrenser, B-35 til +120.  Fjern underplaten hvis B-aksen skal jogges utover standard vandringsgrenser.

Complete & Submit Inspection Report

Fullfør en inspeksjonsrapport etter utjevning, verifisering av geometri og innstilling av MRZP-offsettene.

Inspeksjonsrapporten EA0420 finner du på Haas Business Center.

Merk: Dette nettstedet er kun tilgjengelig for Haas-serviceteknikere.

Legg inspeksjonsrapporten ved maskinhistorikken ved hjelp av Haas Service-appen.

Lubrication Verification

1

Kjør spindelinnkjøringsprogrammet.

 Merk: For 10 K spindler og over, bruk en balansert verktøyholder

Undersøk seglasset, sørg for at riktig antall dråper faller gjennom seglasset.

Undersøk beslagene [1,2] på toppen av oljepumpetanken.

Oljen samles på toppen av oljepumpetanken [3] enten bak eller foran synsglas braketten, under beslaget som lekker..

Stram eventuelle lekkende beslag.

2

Gå til Vedlikeholds-fanen.

Trykk på [F2] for å slå av og på en aksesmøretest.

Inspiser måleren på fettsmøringssystemet.  Sørg for at den holder trykket.

Coolant Tank Installation

1

Slå av maskinen.

Installer kjølevæsketankhåndtaket [1], tanklokk [2] og sponskuff [3]. 

 

Posisjoner kjølevæsketanken under den venstre siden av maskinen (når du ser fra fronten). Sørg for at sponskuffen [3] er direkte under maskinens dreneringsspor, for å sikre at kjølevæske strømmer inn i tanken. 

2

Sett inn kjølevæskepumpeenheten i posisjonen vist. Koble kjølevæskeslangen til kjølevæskefilteret [1].

Koble kjølevæskepumpens strømkabel til kontakten merket Lavtrykkskjølevæske. 

Fyll kjølevæsketanken med kjølevæske. Installer kjølevæskeflottørsensoren i kjølevæsketanken. Referer til kjølevæske flottørsensor – NGC – Installasjon eller Kjølevæske flottørsensor – CHC – Installasjon for mer informasjon. 

3

TSC-alternativ: 

Sett TSC-pumpeenheten inn i kjølevæsketanken i posisjonen vist. 

Koble TSC-trykksensoren [1] inn i kontakten merket Kjølevæskefiltersensor. Koble TSC-strømkabelen [2] inn i kontakten merket Høytrykkskjølevæske. 

Koble den lilla luftslangen fra TSC-pumpeenhetens sylinder [3] og inn i smøringskabinettet. 

Koble til kjølevæskeslangen [4]. Sørg for at tilkoblingen mellom kjølevæskeslangen og TSC-pumpeenheten er gitt godt moment. 

Merknad: Feil stramming av TSC-kjølevæskeslangen vil føre til lekkasjer. 

 

 

Conveyor Spillway Extension

Installer transportbåndvingene for å dirigere kjølevæsken riktig inn i den angitte kanalen og sikre riktig kjølevæskeflyt under drift av maskinen. Kontroller at vingene er helt på plass og sikkert festet før du fortsetter. For standard prosedyrer for installasjon av spontransportbånd og ytterligere oppsettkrav, se  Forlengelse av drenering for UMC-transportbånd – Installasjon (spontransportbånd – UMC – Haas servicehåndbok).

Option Installation Guides

Bekreft og test at alle alternativene er riktig installert.

Fjernbetjent håndratt (RJH-Touch) – Installasjon
Ødelagt verktøydeteksjon (BTD) – Kalibrering
Installasjon av Wi-Fi-kameraalternativ
VMC-bekvemmelighetspakke
Ekstra kjølevæskefilter
Tilbehørverktøyblokk
Forankringsinstruksjoner
Installasjon av CABCOOL
Installasjon av PulseJet
HAAS oljeskimmer
Arbeidsbordlys
Automatisk luftpistol
Installasjon av palettmagasin
Installasjon av transportbånd

1

Følg koblingen for å installere alternativet Hennig CDF Conveyor. 

HENNIG CDF TRANSPORTBÅND – INSTALLASJON AD0551

Machine Operation

Kontroller at alle maskinfunksjoner er i drift:

  • Koble til kjølevæskepumpe og TSC-pumpen.
  • Koble til hjelpefilter.
  • Test av verktøyveksler.
  • Test av palettveksler.
  • Test av spindel O/Min.
  • Test kjølevæskedrift
  • Test av sponmaterskrue.
  • Test av fjernbetjent håndratt.
  • Test dørblokkeringer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.