Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC-500 Installation - NGC

Servisna domača stran Kako poteka postopek UMC-500 Installation - NGC

UMC-500 Installation - NGC

- Skok na razdelek - Back to Top

3.2 UMC-500

Recently Updated Last updated: 11/21/2024

UMC-500 Namestitev - NGC


Revizija B – 02/2026

Introduction

Ta postopek vam bo pokazal, kako namestiti stroj UMC-500 \\ SS. 

Kliknite povezavo in si oglejte  UMC-750 Izravnava in poravnava video. 

Opomba: Ta postopek je enak za UMC-500.

Potrebna orodja:

  • Raven natančnosti strojnika, 0,0005" Divizije
  • T-2192 STORITVENO ORODJE, NAVOJNI ADAPTER 
  • Kalibracijska sfera MRZP
  • Precizni granitni blok 20" (neobvezno)

Leveling Screws Hardware

Opomba: Podložke [1] in matice [2] so med odpremo nameščene in jih je treba shraniti za namestitev, ne smete jih zavreči.

Opomba: Usmerjenost podložke [3] je pomembna.  Stožčasti del podložke mora biti obrnjen proti ulitku,   glejte ilustracijo.

Remove Rust Inhibitor

Za varno in učinkovito odstranjevanje zaviralca rje z zaščite vodil in drugih nebarvanih površin:

Prvotno rezanje

  • S plastičnim strgalom odstranite večji del zaviralca rje.
  • Izogibajte se uporabi kovinskih orodij, da preprečite praskanje ali poškodbe površine.

 Pomembno: Ne uporabljajte strgala iz brušenja ali kovin, ki lahko opraskajo pokrove.

Kemično čiščenje

  • Na prizadeta območja popršite z močnim citrusnim čistilom ali Simple Green.
  • Zagotovite popolno pokritje vseh nebarvanih površin, obloženih z zaviralcem rje.

Čas namakanja

  • Pustite, da se čistilo namaka nekaj minut, da popustijo preostali ostanki.

Obrišite

  • S čisto brisačo temeljito obrišite zmehčani zaviralec rje.

Zaščita pred rjo

  • Na vse izpostavljene kovinske površine nanesite bencinska čistila ali WD-40, da preprečite nastanek rje v prihodnje.

Pomembno: Pri ravnanju s kemičnimi čistilniki vedno nosite rokavice in zaščito za oči. Zavrzite rabljene brisače in sredstva za čiščenje v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.

 Pomembno:  Izognite se tudi vsakršni onesnaženosti tesnil zaščite vodil z lepljivimi ostanki. Nobene osi ne premikajte, dokler ne odstranite vsega zaviralca rje.

Zaviralec rje – varnostni list (SDS)

Machines With 90 Degree Control Cabinet

Stroji z možnostjo avtomatskega nakladalnika delov (APL) in skladovnice palet, izdelani po 4/2021, so lahko opremljeni z omaro za 90-stopinjsko električno krmiljenje. Oglejte si spodnja navodila za pripravo omare za 90-stopinjsko električno krmiljenje. 

1

Odstranite stebelni vijak, sklop podložke in matice [1] z bočne strani, ki je najbližje nadomestku.

2

Začnite z obračanjem odpirati krmilnik v položaj 90 stopinj. 

3

Postavite kabelski kanal C na vrh, kot je prikazano, in začnite vleči krmilne kable skozi odprtino, vendar ves čas bodite pozorni, da so kabli znotraj nosilca kanala C, ko odpirate krmilno omarico.

Prepričajte se, da kabli niso zategnjeni, preden jih pritrdite na podporne nosilce.  

OPOMBA: Kabelske kanale C lahko najdete znotraj stroja v embalaži za pošiljanje.

4

Ko so kabli izvlečeni iz odprtine in jih lahko napeljete brez zategovanja, uporabite (4X) SHCS 5/16-18 X 7/8 in (4X) PODLOŽKO 5/16 TRDO 11/32ID X 3/4OD, da pritrdite zgornjo in spodnjo ploščato jeklo na podporne konzole.

 

Pendant Installation

1

Omarico za shranjevanje pritrdite na stran naprave.

Montirajte distančnik obešala [1] na omaro za shranjevanje, Postavite obešalo na distančnik.

Na obešalo pritrdite podložko [2] in vijak s cilindrično glavo [3].

Nosilec za obešalo [4] pritrdite na vrh omarice.

Potegnite kable obešala, ki se nahajajo zunaj stroja. Kable obešala potisnite v obešalo [4]. Namestite pokrov [5] čez žice.

OPOMBE:Pazite, da pri nameščanju pokrova ne stisnete žic.

2

Odstranite zadnjo ploščo nadomestka. Povežite naslednje kable:

  • Kabel daljinskega upravljalnika pomika [1] s priključkom P9
  • Napajalni kabel [2] do J20
  • Kabel USB [3] do J9
  • Ethernetni kabel [4] na J28
Namestite ferit [5] na USB kabel [3],priključen na priključek SKBIFJ9 .
 
Namestite ferit [5] na kabel zaslona na dotik [6], priključenega na povezavo SKBIF J11.
 
OPOMBA:Preverite, ali je kabel USB znotraj ferita [5], napeljan v zanko, kot je prikazano. 
 
Ozemljitveni vodnik [7] pritrdite od omare (obešalo) za vmesno vezje do krmilne omare. Uporabite kateri koli razpoložljivi ozemljitveni vijak na notranji strani krmilne omarice. 

Air Connection

Priključite dovod zraka na plošči maziva.

Opomba: Za zahteve po zraku glejte nalepko na vratih omare.

Za namestitev ali zamenjavo zračne pištole sledite postopku Namestitev zračne pištole in cevi.

 Opomba: Nekateri namestitveni kompleti bodo dobavljeni z rezervno zračno pištolo.

Electrical Installation

 NEVARNOST: Delo z električnimi storitvami, ki se zahtevajo za stroje CNC, je izjemno nevarno in lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

Pred priključitvijo linijskih žic na CNC:

  • Izklopite napajanje stroja pri viru.
  • Izvedite postopek Lockout-Tagout (LOTO), da zagotovite, da napajanje med servisiranjem ostane onemogočeno.
  • Preverite, ali je bila moč odklopljena z uporabo AC napetostnega detektorja na vseh vhodnih vodih.

Če niste prepričani, kako varno odklopiti napajanje ali izvesti postopke LOTO:

  • Ne nadaljujte.
  • Pred nadaljevanjem se obrnite na usposobljeno osebje ali poiščite ustrezno pomoč.

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov lahko povzroči električni udar, poškodbe opreme ali smrt.

1

Začetni kontrolni pregled

Nevarnost: Na tem mestu ne sme biti električne povezave s strojem. Električna plošča mora biti zaprta in zavarovana. Ko je glavni odklopnik vklopljen, je na celotni električni plošči VISOKA NAPETOST (vključno z vezji in logičnimi vezji), nekateri sestavni deli pa delujejo pri visokih temperaturah. Zato je potrebna pri delu na plošči izjemna previdnost.

  • Vklopite glavni odklopnik v zgornjem desnem kotu električne plošče na zadnji strani naprave na IZKLOP.
  • Z izvijačem odklenite dva zapaha na vratih plošče, s ključem odklenite omarico in odprite vrata.
  • Vzemite si dovolj časa, da preverite vse sestavne dele in priključke, povezane s ploščo tiskanega vezja. Poiščite morebitne odklopljene kable in dno škatle plošče preglejte glede morebitnih znakov poškodb in zrahljanih delov. Če obstajajo znaki, da se je s strojem nepravilno ravnalo, pokličite tovarno, preden nadaljujete.

2

1-fazni stroji: Vsak napajalni kabel vstavite v žični pokrov.  Priključite dva napajalna kabla na sponki L1 in L3 na glavnem odklopniku.

3-fazni stroji: Vsak napajalni kabel vstavite v žični pokrov.  Priključite tri napajalne kable na sponke L1, L2 in L3 na glavnem odklopniku.

Ločeno ozemljitveno linijo priključite na ozemljitveno vodilo na levi strani sponk.

Pri trifaznih strojih preverite, katera vrsta konfiguracije napajanja napaja stroj. Izvedite meritve napetosti vsakega napajalnega voda do ozemljitvenega voda. Nato glejte RD0084 - Konfiguracija vhodnega napajanja,  da ugotovite, kateri napajalni vod je treba priključiti na terminal L1 na podlagi odčitkov napetosti in konfiguracije napajanja.

Glejte Haas Glavno stikalo – Specifikacije navora za vrednost navora napajalnih vodnikov odklopnika.

 Opomba: Prepričajte se, da vodniki dejansko gredo v sponke terminala. (Slaba povezava lahko povzroči, da se bo stroj občasno izklapljal ali da bo prišlo do drugih težav, kot so na primer preobremenitve strežnika.) Če želite preveriti, po privitju vijakov preprosto povlecite za žice.

3

Po priključitvi napajalne napetosti na stroj preverite, da je glavni odklopnik (v zgornjem desnem kotu zadnje omare) izklopljen. Odstranite izklop/izklop in vklopite napajanje pri viru. Uporaba digitalnega voltmetra in ustreznih varnostnih postopkov: 

1-fazni stroji: Izmerite izmenično napetost čez L1 & L3 na glavnem odklopniku.  Izmenična napetost mora biti med 220 - 250 voltov.
Opomba: Nižja ali višja od te napetosti lahko ustvari alarme zaradi nizke/visoke napetosti.

3-fazni stroji: Izmerite izmenično napetost med vsemi tremi parnimi fazami na glavnem stikalu. 

Izmenična napetost mora biti med 195 in 260 voltov (360 in 480 voltov za možnost visoke napetosti).

SMinimill - Ponovni zagon: Izmenična napetost mora biti med 198 in 242 voltov za stroje brez visokonapetostnega transformatorja.  Glejte dokument Minimill/SMinimill – Identifikacija.

 Opomba: Šibka nihanja napetosti so pogosta na številnih industrijskih območjih; minimalna in največja napetost, ki se stroju napajata med delovanjem, morata biti znana. Nacionalni električni zakonik ZDA določa, da morajo stroji delovati z odstopanjem od +5% do -5% okoli povprečne napajalne napetosti. Če pride do težav z linijsko napetostjo ali če obstaja sum nizke napetosti, lahko uporabite zunanji transformator. Če sumite na težave z napetostjo, je treba napetost preverjati vsako uro ali dve v običajnem dnevu, da se prepričate, da ne niha več kot + 5% ali -5% od povprečja.

4

Pomembno: Glavni odklopnik mora biti na  IZKLOP.

Preverite navoje transformatorjev v spodnjem desnem kotu zadnje omare.

1-fazni stroji: Kabel za vhodno napetost je treba premakniti na priključek, ki ustreza povprečni napetosti, izmerjeni v zgornjem koraku.

3-fazni stroji:  Kable za vhodno napetost z oznakami 74, 75 in 76 je treba premakniti na trikratno terminalno sponko, kar ustreza povprečni napetosti, izmerjeni v zgornjem koraku.

5

Transformator T5 napaja 24VAC, ki se uporablja za napajanje glavnega kontaktorja. Obstajata dve različici tega transformatorja za uporabo na 240 in 400V strojih. 240V transformator ima dva vhodna konektorja, ki sta nameščena približno dva centimetra od transformatorja, kar omogoča, da se priključi na 180-220V ali 221-240V.

Uporabniki, ki imajo vhodno moč 220V-240V RMS, naj uporabljajo priključek z oznako 221-240V, uporabniki z vhodno močjo 190-220V pa priključek z oznako 180-220V. Če ne uporabite pravilnega vhodnega priključka, bo prišlo do pregrevanja glavnega kontaktorja ali do zanesljivega vklopa glavnega kontaktorja.

Transformator 480 V (opcija) T5 ima tri vhodne konektorje z oznako 340-380V, 381-440V in 441-480V.

Uporabniki z močjo 340-380V 50/60 Hz naj uporabljajo priključek 340-380V, medtem ko uporabniki z močjo 380V-440V 50/60 Hz uporabljajo priključek 381-440V.

Pomembno: Glavno odklopnik nastavite na položaj VKLOP. Preverite, ali obstajajo težave, na primer vonj po pregrevanju komponent ali dima. Če se pojavijo takšne težave, takoj nastavite glavni odklopnik na OFF in pokličite tovarno, preden nadaljujete.

Ko je napajanje vklopljeno, izmerite napetost na spodnjih sponkah na glavnem odklopniku. Morala bi biti enaka meritvam, pri katerih se vhodna moč priključi na glavni odklopnik. Če obstajajo težave, preverite ožičenje.

6

Napajanje vključite v krmilnik s pritiskom na stikalo za vklop na sprednji plošči.

Preverite merilnike napetosti enosmerne in izmenične napetosti v Diagnostika. Merilnik enosmerne napetosti mora znašati med 310 - 360V. Izmenična napetost mora biti med 90 in 105 odstotkov. Če je napetost zunaj teh meja, izklopite napajanje in ponovno preverite koraka 2 in 3. Če je napetost še vedno zunaj teh meja, pokličite tovarno.

7

Električno napajanje je treba pravilno postopno fazirati, da se izognete poškodbam opreme. Na plošči PC-ja za napajanje je vgrajena: vezje "Fazna zaznava" z neonskimi indikatorji. Ko sveti oranžni neon (NE5), faziranje ni pravilno. Če je sveti zeleni neon (NE6), je faza pravilno. Če sta oba neonska indikatorja prižgana, imate ohlapno žico; preverite povezave. Postopke prilagodite tako, da izklopite napajanje vira in nato zamenjate L1 in L2 dohodnih daljnovodov na glavnem odklopniku.

Nevarnost: VSE MOČI ZA CNC MORAJO BITI IZKLOPLJENI - TAGOUT PRI IZVORU PRI PRILAGAJANJU FAZIRANJA. VEDNO DVOJNO PREVERITE DOHODNE LINIJE Z DETEKTORJEM AC NAPETOSTI.

Glavni odklopnik nastavite na položaj IZKLOP. Zaprite vrata, zaklenite zapaha in ponovno vklopite napajanje.

Odstranite ključ iz krmilne omarice in ga predajte vodji obrata.

8

Aktivacija

Ko je stroj pravilno nameščen in priključen tako na zrak kot na električno energijo, je pripravljen za končno namestitev (odstranjevanje transportnih blokov, izravnavo, pometanje vretena itd.) in aktiviranje programske opreme. To stori serviser HFO. Za razpored dela se obrnite na lokalnega HFO.

POMEMBNO:  Stroji, opremljeni s senzorji gibanja, morajo biti grobo izravnani, preden poskušate premakniti senzor gibanja.  Za podrobna navodila glejte Obvestilo o servisu - SA0007.  Dostop do tega dokumenta je omejen na osebje Haas tovarniške izpostave.

Shipping Blocks and Bracket Removal

1

Odstranite vijake [1], da odstranite nosilec. Odstranite vijake [2], da odstranite desno zadnjo ploščo, nato pa odstranite vijake [3], da odstranite levo zadnjo ploščo. 

Opomba: Namestitev zadnje plošče je namenjena za pošiljanje UMC-500/SS v zabojnikih.

2

Odstranite vijake [1], da odstranite nosilec. Odstranite vijake [2] in ločite nosilec od C-kanala [3], da odstranite zadnje plošče. 

3

Odstranite nosilec za vrata [1] z vrat.

4

Updated

Po odstranitvi zadnjih panelov v bližini plošče maziva odstranite štiri ramenske vijake [1] za X in Y osi na zadnji strani mostu.

Opomba:Ramenski vijaki so na sliki rdeči samo za namene lociranja. Dejanski ramenski vijaki so sivi z rumenimi oznakami okoli njih, da jih lažje najdete na stroju.

5

Updated

UMC-500 s SMTC s 120 žepi:

Odstranite blokirno palico sedla [1], ki je pritrjena na most UMC-500.

 

6

Updated

UMC-500

:

Dvignite os Z [1] in odstranite nosilec [2]. Os Z ni privijena na nosilec, ampak le na vrhu nosilca.

Premaknite drog wips v položaj stojala wips na levi strani podnožja stroja.

7

Updated

UMC-500 s SMTC s 120 žepi:

Dvignite os Z in odstranite nosilec [1]. Os Z ni privijena na nosilec, ampak le na vrhu nosilca. Odstranite transportno ploščo [2] s pladnja in odstranite transportni drog [3]

Opomba: Na UMC-500 z SMTC s 120 žepi se transportni drog razlikuje od stojala za wips.

8

Updated

UMC 500 z zalogovnikom palet

Dvignite os Z [1] in odstranite nosilec [2]. Os Z ni privijena na nosilec, ampak le na vrhu nosilca.

Machines with 120 Pocket Tool Changer

1

Updated

Stroji z menjalcem orodja z žepom 120 bodo morali odstraniti oranžne gumijaste trakove, ki so okoli vsakega žepa.

S pomočjo pomožne nadzorne plošče nastavite menjalnik orodja v način ročnega pomika.

Odprite vrata zadnje plošče in odstranite dometne gumijaste trakove. Nato zaprite vrata zadnje plošče in izvedite cikel menjalca orodja, dokler ne dosežete naslednjih nekaj žepov.

Postopek ponavljajte, dokler vsi gumijasti trakovi niso zunaj menjalca orodja.

Machines with a Blank Platter

1

Prazen pladenj nima območja vrtanja [1]  Ø 7,25 in ↧1,75 in. za vpenjanje obdelovanca po meri na teh pladnjih.  

Stroji, ki se prodajajo s praznim pladnjem, imajo tudi možnost nakupa hidravličnega primeža Haas ali pnevmatskega primeža Haas. Kliknite spodnje povezave ali obiščite razdelek o vpenjanju obdelovanca v servisnem priročniku za več informacij o namestitvi primežev na prazen pladenj.

UNIVERZALNI CENTRI STROJNEGA OBDELOVANJA (UMC) - HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

UNIVERZALNI CENTRI STROJNEGA OBDELOVANJA (UMC) - PNEVMATSKI PRIMEŽI

OPOMBA: Na sliki je UMC-500 prazen pladenj, vendar nobeno vrtalno območje ne bo enako pri vseh modelih UMC. 

UMC Autodoor Motor Installation

1

Namestite sklop motorja [1] na ploščato jeklo nad vrati s priloženo strojno opremo (2x) 1/4-20 FBHCS [2]. 

OPOMBA: Predhodne revizije avtomatskih vrat ne bodo imele revidiranih Pem matic na panelu zaprtega sistema, če zaprt sistem ne uporablja (2x)  1/4-20 FBHCS in (2x) gumijastih vijakov pri namestitvi sklopa motorja. 

2

Namestite pokrov motorja [1] čez sklop motorja in uporabite priloženi samovrtalni/samorezni vijak [2], da do konca namestite pokrov motorja na sklop. 

OPOMBA: Prepričajte se, da se vijak [2] ne vrta v odbijač nitrila [3],  kot je prikazano na spodnji sliki. 

OPOMBA: Pokrov motorja ima magnet [4], ki pomaga držati motor v položaju skupaj z vijakom, pred vrtanjem se prepričajte, da je pokrov pravilno nameščen. 

3

Stroji, ki prejmejo avtomatska vrata kot možnost, imajo kabel in cev že napeljana.

Kabel in cev vzemite iz luknje v plošči iz ploščatega jekla, kjer je nameščen sklop motorja in namestite kabel motorja [1] na motor in cev za vklop motorja [2] na zračni valj.

Spodaj je za referenco dodan diagram ožičenja.

 

Machine Rough Leveling

Ta razdelek vam pove, kako pravilno izravnati in preveriti geometrijsko spreminjanje na UMC. Stroj je treba izravnati in preveriti pravilno geometrijsko poravnavo, preden bo zagotovil optimalno delovanje in natančnost.

Pomembno: Preden začnete s tem postopkom, mora imeti stroj priključen zrak in moč in mora biti delujoč.

 Opomba: Pred izravnavanjem je priporočljivo, da se pri strojih s transporterji CDF preveri namestitev rezervoarja emulzije in transporterja CDF.

1

Vsako os posebej vrnite na ničelno točko ali pritisnite [POWER UP]. Pojdite skozi postopek izravnave.
Ponovite te korake, da dosežete pravilno raven stroja.

2

Naravnajte (4) vogalne izravnalne vijake, da ulito ploščo dvignete od tal.

Nastavite [H] na 4".

Oba srednja vijaka za poravnavo [1] zavijte s srednjih blazinic.

 

3

Raven natančnosti [1] postavite na eno od linearnih vodil osi X. 

Najprej izravnajte stroj. Dvignite ali spustite eno stran z enakomerno nastavitvijo obeh vijakov [2], da centrirate mehurček v orodju.

4

Raven natančnosti postavite vzporedno z osjo Y na linearno vodilo.

Opomba:  Čez linearna vodila X-osi lahko postavite tudi granitni blok in nanj položite niveleto. 

Prilagodite bodisi sprednji ali zadnji vijak, da spravite stroj spredaj nazaj in v sredino postavite mehurček.

X-Axis Roll Adjustment

Z Y-osi na sredini vožnje nastavite izravnalno orodje (T-2182 / T-2192) vzporedno z Y-osjo.

 Opomba:  Izravnalno orodje (T-2182 / T-2192) je treba ročno nastaviti po namestitvi na vreteno.  Privijte pritrdilni vijak mag podstavka in ročno prebijajte raven, dokler ni nivo mehurčka na sredini vožnje.

 Opomba: Za boljše rezultate namestite os Z, ki je najbližje ovojnemu delu kot je mogoče.

Ravnajte z X-osi. Branje si oglejte na poti domov, na sredini in na koncu potovanja X-Axis. Na koncu vožnje X-Axis upoštevajte, ali je sprednja ali zadnja stran stroja nižja.

Dvignite ali spustite stran, [1] ali [2], dokler mehurček v orodju ne prebere nič. Ta korak ponavljajte na vsakem koncu vožnje, dokler orodje na obeh koncih ne prebere nič.

B-Axis to Y-Axis Parallelism Setup

1

Os Na razdalji 15" (381 mm) določite površino mize vzdolž osi X.

Če odčitek ni enak nič, premikajte os B (v korakih po 0,0001"), dokler indikator ne pokaže nič nad 15.". Pozneje upoštevajte položaj osi B.

2

Ročaj Jog C Os do C90. Preverite vzporednost površine mize in osi Y v smeri navzgor in navzdol.

Zunaj vašega indikatorja na hrbtni strani na obrazu mize. Pomaknite se naprej z osjo Y nad 15" (381 mm). Zabeležite odčitek indikatorja, pri čemer upoštevajte tako jakost kot smer.

S sredinskimi vijaki dvignite sredino stroja in nastavite B-os. Srednje izravnalne vijake obrnite navzdol, dokler se le ne obrnejo na izravnalne blazinice, nato pa jih zavijte še dodatnih 10 stopinj.

Sredino stroja bo treba vedno najprej dvigniti. Srednje vijake prilagodite enakomerno na vsaki strani. Prilagodite vedno majhne korake in pri vsaki nastavitvi oba srednja vijaka enakomerno namestite na obe strani.

Nadaljujte s prilagajanjem srednjih vijakov navzgor ali navzdol, dokler indikator ne odčita ničle nad 15" (381 mm) pomika.

3

Vrednost, ki ste jo prilagodili B-Axis, dodajte 90 stopinj. V tem položaju ukažite B-os (npr B90.003 stopinj).

Izničite indikator na zadnji strani mize in pomaknite Y os od zadaj naprej za več kot 15" (381 mm). Zabeležite odčitek indikatorja, pri čemer upoštevajte tako jakost kot smer. Ta meritev prikazuje položaj tabele glede na Y-os v smeri od strani do strani.

Če se trunček nagne v desno, dvignite z desnim sprednjim vijakom za izravnavo in spustite z levim sprednjim izravnalnim vijakom v majhnih, enakih korakih.

Če se trunček nagne v levo, dvignite z levim sprednjim vijakom za izravnavo, spustite z desnim sprednjim delom.

Ponovno pomaknite mizo in se prepričajte, da je poravnana tako, da da odčita ničlo na 15" (381 mm) pomika.

B-Axis and C-Axis Home Position Check

[ZERO RETURN] [C] in označite eno od sten t-utora [1] nad 15" (381 mm), pri čemer vrednost napake ne presega (NTE) 0,001"/15" (0,025 mm/ 381 mm).

[ZERO POVRATEK] [B] in označi površino mize [2]. Premaknite mizo nad 15 palcev (381 mm) z vrednostjo NTE 0,001"/15" (0,025 mm/381 mm).

Opomba: Če je nobeno branje večje od ene tisočine (0,001)", 0,025 mm), ponovite postopek izravnave stroja. Majhne napake v izravnalnem zaporedju lahko negativno vplivajo na domači položaj B in C.

Če preverite, da je raven pravilna, vendar domači položaji B ali C še vedno niso v specifikaciji, lahko rahlo prilagodite levi ali desni sprednji vijak, da spremenite domači položaj B in C v majhni količini. Po prilagoditvah preverite oba domača položaja.

Spindle Sweep Check

Glavo vretena premaknite na sredino giba Z-osi. Postavite testni indikator na vreteno, da izmerite vrednost 10" (250 mm) premer krog na sredini mize. Zero preskusni indikator na strani uporabnika tabele [1].

Merite na vsakih 90 stopinj vrtenja, [2], [3], [4]. Skupno označeno iztekanje (TIR) za vse štiri položaje ne sme presegati (NTE) 0,0005" (0,012 mm).

Opomba: Na natančnost nihanja vretena vpliva tudi natančnost izravnalnega zaporedja; če vrednosti presegajo specifikacije, ponovno preverite nivo stroja.

Opomba: Če je opremljen s 50 žepnimi izmenjevalniki orodja, preverite poravnavo na vreteno.

Rear Panel

1

Odstranite vijake, prikazane na sliki [1], tako da odstranite vijake na sliki [2]. 

2

  1. Razširite C-kanale [1] in [2]
  2. Namestite panele v tem vrstnem redu:
  • [3] Vertikalna zadnja plošča s krili
  • [4] Stranska hrbtna plošča maziva
  • [5] Nadzorna hrbtna plošča
  • [6] Hrbtna plošča
  • [7] Hrbtna plošča

Install and Calibrate WIPS

1

Namestite in umerite brezžični intuitivni sistem sonde (WIPS) (če je na voljo).

Za podrobna navodila o namestitvi in kalibraciji (umerjanju) WIPS glejte:

Namestitev sistema brezžičnega intuitivnega merjenja (WIPS)

MRZP Offsets Settings

1

To vam pove, kako nastaviti strojno rotacijsko ničlo (MRZP) Offsets. MRZP Offsets so nastavitve v krmilniku Haas CNC, ki upravljanju povedo te razdalje:

  1. razdalja središčne črte osi nagiba (os B) od domačega položaja X-Axis
  2. oddaljenost središčne črte osi B (os B) od domačega položaja Z-Axis
  3. oddaljenost središčne črte rotacijske osi mize (os C) od domačega položaja Y-Axis

Ta postopek prikazuje slike, ki uporabljajo oba kalibracijska sklopa.

  Pomembno: Pred tem postopkom je treba umeriti sondo vretena. Tako je zagotovljena pravilnost sonde do položaja stroja. Glejte postopek  Krmiljenje naslednje generacije - kalibracija tipala (VPS)  v diy.haascnc.com

2

Pritisnite [Setting] in se pomaknite do Nastavitev stroja. Preverite nastavitve 255, 256 in 257. Vrednosti ne smejo biti nič. Če so nič, izvedite naslednji postopek.

MRZP AC ali BC Axis Groba garnitura

3

[ZERO RETURN] [VSE] osi.

Pojdite na zavihek Lastnosti v [DIAGNOSTIC] in se prepričajte, da je urejanje VPS omogočeno.

V vreteno vstavite sondo.

Pritisnite gumb [EDIT].

Izberite VPS .

Pritisnite puščico kurzorja [DOWN] na PROBING [1].

Izberite CALIBRATION [2]. Pritisnite puščico kurzorja [RIGHT].

Izberite MRZP CALIBRATION [3].

4

Pritisnite puščico kurzorja [DOWN] in izberite B-AXIS TILT C-AXIS ROTARY FINISH SET.

OPOMBA: A-C Ali B-C NASTAVI MRZP ROUGH se uporablja samo, kadar ni nastavljenih offsetov MZRP (255, 256, 257).

5

Vnesite premer kroglice za obdelovanje [2].

Pomembno: Kroglico za obdelovanje vedno merite s kalibriranim mikrometrom, da zagotovite pravi premer kroglice.

 Opomba: Če ste v metričnem načinu, poskrbite, da vnesete velikost kroglice v milimetrih. Če ste v palčnem načinu, vnesite velikost kroglice v palcih

Pritisnite [ENTER].

Pritisnite [F4].

Izberite Output MDI.

  

6

Sklop kalibracijske krogle [1] namestite blizu središča pladnja.

Opomba:  Na UMC-1000, če je kalibracijska krogla predaleč od središča, se bo med kalibracijskim ciklom MRZP sprožil alarm za prelet.

Prepričajte se, da je obdelovalna kroglica [2] tesno pritrjena na kalibrirni sklop.

Opomba:  Na strojih UMC, ki so opremljeni z zalogovnikom palet, bo treba kalibracijsko kroglo pritrditi na paleto z robno sponko.

Opomba: Kroglice za obdelovanje ne smete preveč zategniti.

Z-os premaknite v JOG načinu, dokler konica tipala [2] ni 0,1" (2,54 mm) nad središčem krogle [1].

Zaženite program v MDI. Ta program je O099994 B AXIS TILT AND C AXIS ROT AXIS.

7

Tipalo izmeri več položajev na B- in C-osi pri različnih stopinjah.

Program bo vrednosti postavil v makro spremenljivke 10121, 10122, in 10123. Zapišite te vrednosti.

8

Zapisane vrednosti postavite v te nastavitve:

  • Za spremenljivko makro 10121 vnesite vrednost v nastavitev 255; MRZP X Offset.
  • Za spremenljivko makro 10122 vnesite vrednost v nastavitev 256; MRZP Y Offset.
  • Za spremenljivko makro 10123 vnesite vrednost v nastavitev 257; MRZP Z Offset.

Če menite, da ste morda vnesli napačne številke, začnite MRZP FINISH SET program znova. Vrednosti, ki jih program vnese v spremenljivke, morajo biti v največ petih nastavitvenih številkah.

 Opomba: Nastavitev 9 določa, ali so vrednosti prikazane v palcih ali milimetrih.

B90 Spindle Sub Plate Install

1

Uporabite štiri priložene vijake SCHS 1/2-13 x 1 [1], da namestite podložno ploščo vretena B90 na stran rotacijske enote.

Opomba: Podložna plošča B90 lahko moti podnožje stroja, če nagib osi B presega standardne omejitve hoda, B-35 do +120.  Odstranite podložno ploščo, če bo os B v JOG načinu presegla standardne omejitve hoda.

Complete & Submit Inspection Report

Izpolnite poročilo o pregledu po izravnavi, preverjanju geometrije in nastavitvi odmikov MRZP

Poročilo o pregledu EA0420 najdete v Servisnem priročniku Haas Business Center.

Opomba: To spletno mesto je na voljo samo servisnim podjetjem Haas.

Poročilo o pregledu pritrdite na zgodovino stroja s pomočjo aplikacije Haas Service.

Lubrication Verification

1

Zaženite program za zagon vretena.

 Opomba: Za 10K vretena in zgoraj uporabite uravnoteženo držalo orodja

Skozi kontrolno okence se prepričajte, da je skozi kontrolno okence padlo pravilno število kapljic.

Preglejte priključke [1,2] na vrhu rezervoarja za oljno črpalko.

Olje se zbira na vrhu rezervoarja oljne črpalke [3] bodisi za ali pred nosilcem za nadzorno okence, pod nastavkom, ki pušča.

Privijte priključke, ki puščajo.

2

Pojdite na zavihek Vzdrževanje.

Pritisnite [F2] za preskus mazanja osi.

Preverite merilec na sistemu podmazovanja.  Prepričajte se, da drži tlak.

Coolant Tank Installation

1

Izklopite stroj.

Namestite ročaj rezervoarja emulzije [1], pokrove rezervoarja [2] in pladenj za odrezke [3].

 

Rezervoar emulzije postavite pod levo stran stroja (pri pogledu od spredaj). Prepričajte se, da je pladenj za odrezke [3] neposredno pod izpustnimi režami stroja, da zagotovite, da emulzija teče v rezervoar.

2

Vstavite sklop črpalke emulzije v prikazani položaj. Cev priključite na črpalko emulzije in v filter emulzije [1].

Priključite napajalni kabel črpalke emulzije na vtič z oznako »Nizkotlačna emulzija«.

Rezervoar emulzije napolnite z emulzijo. Namestite plavajoči senzor emulzije v rezervoar emulzije. Za več informacij glejte Plavalni senzor emulzija – NGC – Namestitev ali Plavalni senzor emulzija – CHC – Namestitev. 

3

Možnost TSC: 

Vstavite sklop črpalke TSC v rezervoar emulzije v prikazani položaj.

Priključite senzor tlaka TSC [1] v vtičnico z oznako Senzor filtra emulzije. Priključite napajalni kabel TSC [2] v vtičnico z oznako visokotlačna emulzija. 

Priključite vijolično zračno cev iz valja črpalke TSC [3] in jo napeljite v omarico za mazanje.

Priključite cev za emulzijo [4]. Prepričajte se, da je povezava med cevjo za emulzijo in sklopom črpalke TSC trdno privita. 

Opomba: Nepravilno zategovanje cevi emulzija TSC bo povzročilo puščanje.

 

 

Conveyor Spillway Extension

Namestite krila transporterja, da pravilno usmerite emulzijo v ustrezen kanal in zagotovite pravilen pretok emulzije med delovanjem stroja. Pred nadaljevanjem preverite, ali so krila popolnoma nameščena in varno pritrjena. Za standardne postopke namestitve transporterja odrezkov in dodatne zahteve za nastavitev glejte Razširitev kanala transporterja UMC – Namestitev (transporter odrezkov – UMC – Priročnik Haas Service).

Option Installation Guides

Preverite in preverite, ali so bile vse možnosti pravilno nameščene.

Daljinski ročaj jog (RJH-Touch) - namestitev
Zaznavanje poškodovanega orodja (BTD) - Kalibracija
Namestitev možnosti Wi-Fi kamere
VMC paket ugodnosti
dodatni filter emulzije
Blok za pripomočke za pripomočke
Navodila za sidranje
Namestitev CABCOOL
Pulsejet namestitev
HAAS oljni skimmer
Delovna lučka za mizo
Avto pištola
Namestitev zalogovnika palet
Namestitev transporterja

1

Za namestitev možnosti Hennig CDF Conveyor 

sledite povezavi.

TRANSPORTER OSTRUŽKOV Z DISKOVNIM FILTROM HENNIG (CDF) - NAMESTITEV AD0551

Machine Operation

Preverite, ali vse funkcije stroja delujejo:

  • Priključite črpalko hladilne tekočine in TSC črpalko.
  • Priključite pomožni filter.
  • Preverite menjalnik orodja.
  • Preizkusite menjalnik palete.
  • Preizkusite RPM vretena.
  • Preverite delovanje hladilne tekočine
  • Preizkusite vrtalnik čipov.
  • Preizkusite daljinski ročaj joga.
  • Preizkusite blokade vrat.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.