MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial 
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567

Início da Assistência Procedimento como fazer H-5AX - Conjunto do spindle - Substituição - AD0567
Recently Updated Last updated: 08/10/2023

H-5AX Spindle - Substituição

Revision 1


AD0567

H-5AX - Conjunto do spindle - Substituição - AD0567

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Removal (7 passos) 3. Installation (6 passos) Back to Top

IMPORTANTE:  A máquina deve ser parada e desligada imediatamente se houver sinais de vazamento de refrigeração ou de fluido do refrigerador entre o spindle e a placa de montagem do spindle.

IMPORTANTE: A quebra do vedante NÃO REMOVER no spindle sem contactar o Haas Service irá ANULAR a garantia. Contacte a Assistência Haas antes de prosseguir com qualquer ajuste

Introduction

Este procedimento irá orientá-lo sobre como substituir o spindle H-5AX.

Este documento aplica-se a estas partes:

  • 93-3385  CONJUNTO DO SPINDLE ASSY HSK F63 H-5AX SVC  
  • 93-3388  CONJUNTO DO SPINDLE ASSY HSK A63 H-5AX SVC
  • 93-3308 HSD A63 KIT SVC DA PLACA DE MONTAGEM DO EIXO B

Antes de iniciar o procedimento, execute os seguintes passos:

  • Limpe quaisquer limalhas.
  • Certifique-se de que todas as ferramentas afiadas são removidas e/ou orientadas para longe da área de trabalho.

Importante: Antes de substituir quaisquer peças, descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do Spindle abaixo.

Formulário de Solicitação de Serviço H-5AX

Removal

1

AVISO: Ao substituir um fuso sob garantia, certifique-se de devolver a peça antiga na embalagem da peça de reposição, ou a garantia pode ser anulada.

Retire a placa de cobertura do corpo do eixo B.

Desloque manualmente o eixo até o centro da mesa ou em uma área livre para concluir o trabalho na superfície da mesa.

Com os eixos X e Y no lugar, desloque manualmente o eixo B 90° e o eixo C, para que o spindle esteja voltado para a sua área de trabalho.

2

Utilizando um bloco de madeira ou algo semelhante, desloque manualmente o eixo Z para baixo, a fim de apoiar a montagem do spindle, apenas o suficiente para suportar o alojamento do spindle.

Desligue a máquina e coloque uma etiqueta de Bloqueio de segurança na fonte de energia.

3

 Remova a linha de saída do refrigeração do refrigerador do spindle do conjunto da bomba e sopre ar através da linha para limpar qualquer excesso de líquido refrigerador presente nas linhas. Isto ajuda a evitar fugas de refrigeração no alojamento do motor.

Localização do refrigerador:

Série VR - localizada na parte de trás da máquina na lateral da Coluna

Série GM - localizado na traseira do conjunto da ponte

4

Corte todas as amarras de arame que prendem o cabo ao painel de cobertura do eixo B.

Remova os quatro parafusos do conector de junção do motor do spindle. 

Retire os seis parafusos da placa de cobertura do motor do eixo B e puxe-a para fora do alojamento do eixo B. Isso expõe o cabo do motor do spindle; conectores de aterramento e barril para codificadores e interruptores

 

5

Remova os quatro parafusos da caixa de junção do motor até a tampa da placa do motor.

Use o template para marcar a configuração de fiação das ligações do motor/vector drive para consultar quando instalar o novo spindle.

6

Com a placa de cobertura do motor do eixo B removida, o cabo do motor do spindle, conectores de aterramento e barril para codificadores e interruptores ficarão expostos.

Retire o parafuso para os cabos de ligação à terra e o condensador [1]. 

Remova as seis porcas [2] dos terminais do cabo do motor e remova as pernas do cabo do motor do bloco de terminais.

Nota: O cabo do sensor pode ter o condensador instalado, e os condutores são muito frágeis; passe pelo orifício central com cuidado.

 

7

Com todos os cabos e conexões de barril livres, remova os seis parafusos dos fixadores do spindle. 

Puxe cuidadosamente o conjunto do spindle para longe da placa de montagem, tendo cuidado para que os o-rings não saiam da posição. 

Puxando o spindle a partir da placa de montagem, alimente os fusos de cablagem do spindle através do furo central do anel do eixo B pela seguinte ordem:

  1. Ligação do motor/aterramento
  2. Conector/condensador do sensor
  3. Conector do codificador

Nota: O cabo do sensor poderá não ter o condensador instalado, e os condutores são muito frágeis; empurre cuidadosamente através do furo central.

Installation

1

AVISO: Ao substituir um spindle  sob garantia, certifique-se de devolver a peça antiga na embalagem da peça de substituição, ou a garantia pode ser anulada.

Limpe e inspecione o spindle de substituição quanto a qualquer dano.

Limpe e inspecione a placa de montagem do spindle quanto a danos, verifique se todos os o-rings [2] e as cavilhas [1] estão no lugar. 

  Nota: O o-ring central [3] é dividido e não há necessidade de o substituir, a menos que o O-ring esteja danificado.

2

Usando um bloco de madeira ou algo semelhante para apoiar o conjunto do spindle, alimentando cuidadosamente o conector do barril do codificador, o conector do barril do sinal e o cabo através do orifício central da placa de montagem do spindle.

Fixe a placa de montagem do spindle instalando as braçadeiras do spindle e o hardware.

Nota: O cabo do sensor pode ter o condensador instalado, e os condutores são muito frágeis; passe pelo orifício central com cuidado.

Nota: Os cabos podem fazer com que o spindle não fique plano contra a placa de montagem. Se isso acontecer, separe o spindle da fundição e ajuste os cabos até que o spindle fique plano. Se o spindle continuar a não assentar na horizontal, contacte a Haas Service.

3

Updated

Usando a configuração de fiação registada a partir do passo 5 do processo de remoção, volte a ligar os cabos de ligação à terra [1], cabos do motor [2] e conectores do barril [3].

IMPORTANTE: Verifique se o codificador do spindle e os conectores do cilindro do sinal do spindle estão corretos. Se os conectores do barril estiverem conectados incorretamente estes podem causar um curto-circuito no codificador do spindle.

Nota: Os pinos ilustrados a vermelho não são utilizados.

 

4

Reinstale a caixa de junção do cabo do motor na placa de cobertura do motor e volte a montar a placa de cobertura do motor no corpo do eixo B. Utilizando braçadeiras, fixe o cabo à placa da cobertura do motor.

 

5

Antes de instalar o eixo B, a placa de cobertura, ligue e efetue o retorno a zero para testar a função do spindle.

Teste o seguinte:

  1. O spindle não irá funcionar SEM a ferramenta no cone)
  2. Os interruptores TRP funcionam corretamente
  3. Com a ferramenta no cone execute o spindle para verificar a orientação e as RPM corretas.

 Se ocorrer algum problema com o seguinte teste, contacte a Assistência Haas 

Com todos os testes concluídos, instale a placa de cobertura do eixo B

6

  • Defina o parâmetro 64 (NGC): Consulte VMC - TROCADOR DE FERRAMENTAS DE INSTALAÇÃO LATERAL - DEFINA O PARÂMETRO 64 - DESVIO DE ALTERAÇÃO DA FERRAMENTA DO EIXO Z.
  • Apenas para a série VR: Defina o parâmetro 257 (NGC): Consulte Trocador de ferramenta de instalação lateral - HSK - Desvio da orientação do spindle - NGC
  • Relatório de inspeção completo: Relatório de inspeção EA0421 GM-2-5AX ou  Relatório de inspeção da série VR EA0426
    • Consulte o Guia de Geometria VR ou o Procedimento de Alinhamento da Cabeça GM-2-5AX  para obter mais detalhes sobre como executar as verificações do relatório de inspeção 5AX.            
  • Execute o programa MRZP
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.