H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567

サービス ホーム 手順 H-5AX - スピンドルアセンブリ - 交換 - AD0567

H-5AX - スピンドルアセンブリ - 交換 - AD0567

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Removal (10 ステップ) 3. Installation (7 ステップ) 4. Tool Changer Alignment (1 ステップ) 5. Complete an Inspection Report (1 ステップ) 6. MRZP Calibration (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026

H-5AXスピンドル - 交換

Revision 1


AD0567

改訂C - 2026年3月

重要:スピンドルとスピンドル取付けプレートの間からクーラントやチラー液が漏れている兆候がある場合は、機械を停止してすぐに電源を切ってください。

重要:Haasサービスに連絡せずに、スピンドルに貼られた「 DON'T REMOVE (取り外さないでください)」シールを破ると、保証が無効になります。調整を進める前に、Haasサービスに連絡してください。

Introduction

この手順では、H-5AXスピンドルの交換方法について説明します。

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-3385  スピンドルアセンブリHSK F63 H-5AX SVCキット  
  • 93-3388 スピンドルアセンブリHSK A63 H-5AX SVCキット
  • 93-3920 HSD A63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5049 HSD F63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5902 COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD

手順を開始する前に、次の手順を実行してください。

  • チップを一掃する
  • 鋭利な工具がすべて取り外されているか、ないしは作業領域から離れた方向を向いていることを確認する

重要:部品を交換する前に、以下のスピンドル検査レポートのチェックリストをダウンロードして完了してください。

H-5AX サービスリクエストフォーム

Removal

1

警告:保証期間中にスピンドルカートリッジを交換する場合は、必ず古いパーツを交換パーツ用のパッケージに入れて返却してください。これを怠ると、保証が無効になる場合があります。

C軸から下部カバーを取り外します。

軸を台の中心またはクリアな領域にジョグして、台表面での作業を完了します。

X軸とY軸を配置した状態で、B軸とC軸を90°ジョグし、スピンドルが作業領域に向くようにします。

2

スピンドルアセンブリが木製のブロックまたは同様のサポートに軽く載り、スピンドルハウジングを十分に支えるようになるまで、Z軸を下にジョグします。

機械の電源を切り、電源に安全ロックアウトタグを付けます。

3

Updated

COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSDからの2本のM6 x 1.0 x 100 MMボルト[1]をスピンドルクーラントリングに取り付けます。

4

Updated

クーラントリングをスピンドルに固定しているボルト[1]を取り外します。

5

Updated

2本のM6ボルト[1]を使用して、クーラントリングをスピンドルから引き出します。

このクーラントリングは交換用のスピンドルカートリッジに取り付ける必要があるため、クーラントリングは脇に置いてください。

取り外しプロセス中にOリングが損傷した場合は、COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSDのOリングと交換できます。

6

スピンドルチラー 送り出しラインをポンプアセンブリから外し、ラインに空気を吹き込んで、ライン内の余分なチラー液を排除します。これにより、クーラントがモーターハウジングに漏れるのを防ぐことができます。

チラーの場所:

VRシリーズ - 機械の背面、コラムの側面にあります。

GMシリーズ - ブリッジアセンブリの背面にあります。

注:スピンドルチラーの詳細については、Haasスピンドルチラー - オペレーター/サービスマニュアルを参照してください。

7

ケーブルをB軸カバーパネルに固定しているすべての結束バンドを切断します。

スピンドルモータージャンクションコネクタから4本のネジを外します。 

6本のネジB軸モーターカバープレートを取り外し、B軸ハウジングから引き抜きます。これにより、スピンドルモーターケーブル、アース、エンコーダーとスイッチ用のバレルコネクタが露出します。

 

8

モータージャンクションボックスからモータープレートカバーへの4本のねじを外します。

新しいスピンドルを取り付ける際に参照するために、テンプレートを使用して、モーター/ベクトル駆動リード線の配線設定をマークします。

9

B軸モーターカバープレートを取り外し、ケーブルを露出させた状態

アースケーブルと キャパシタ[1]用のネジを外します。 

モーターリード端子から6つのナット[2]を取り外し、端子ブロックからモーターケーブルの脚を取り外します。

注:センサーケーブルにはキャパシタが取り付けられていない場合があります。リード線は非常に壊れやすいので、慎重に押してセンターボアに通します。

 

10

すべてのケーブルとバレルコネクタを外した状態で、スピンドルクランプから6本のボルトを取り外します。

Oリングが所定の位置から外れないように注意しながら、スピンドルアセンブリをマウントプレートから慎重に引き離します。 

マウントプレートからスピンドルを引き出し、次の順序でスピンドル配線ハーネスをB軸のセンターボアに通します。

  1. モーターリード/アース
  2. センサーコネクタ/キャパシタ
  3. エンコーダコネクタ
注記:センサーケーブルにはキャパシタが取り付けられていない場合があります。リード線は非常に壊れやすいので、慎重に押してセンターボアに通します。

Installation

1

交換用スピンドルを清掃し、損傷がないか点検します。

スピンドルマウントプレートを清掃し、損傷がないか点検し、すべてのOリング(PN:57-1048)[2]とドウェルピン(PN:48-0077)[1]が所定の位置にあることを確認します。

  注:中央のOリング(PN:57-0974)[3]は分割されており、Oリングが損傷していない限り交換する必要はありません。

2

スピンドルアセンブリを載せるために、木のブロックまたは同様のものを使用して、エンコーダーのバレルコネクタ、信号バレルコネクタとケーブルを、スピンドルマウントプレートのセンターボアに慎重に通します。

スピンドルクランプとハードウェアを設置することで、スピンドルを取付けプレートに固定します。

注:センサーケーブルにはキャパシタが取り付けられていない場合があります。リード線は非常に壊れやすいので、慎重に押してセンターボアに通します。

注意: ケーブルがあるため、スピンドルがマウントプレートに対して平らに着座しない場合があります。これが発生した場合:
• スピンドルを鋳物から分離します
• スピンドルが平らになるまでケーブルを調整します
それでもスピンドルが平らにならない場合は、Haas Serviceに連絡してサポートを受けてください。

3

Updated

除去プロセスのステップ5で記録された配線設定を使用して、アースケーブル[1]、モーターケーブル[2]、およびバレルコネクタ[3]を再接続します。

重要: スピンドルエンコーダーとスピンドル信号バレルコネクタが正しく接続されていることを確認します。接続が正しくないと、スピンドルエンコーダーが短絡し、損傷する可能性があります。

注記:赤字のピンは使用していません。

 

4

モーターケーブルのジャンクションボックスをモーターカバープレートに再度取り付け、モーターカバープレートをB軸本体に再度取り付けます。タイラップを使用して、ケーブルをモーター カバープレートに固定します。

 

5

Updated

 注:交換用スピンドルカートリッジには、クーラント経路内に止めねじが付属している場合があります。クーラントリングを取り付ける前に、すべての経路に障害物がないことを確認してください。必要に応じて止めねじを取り外します。

COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSDのOリングを使用して、元のスピンドルカートリッジから取り外したクーラントリングの損傷したOリングを交換します。

Oリング[1]のクーラントリングの内側とクーラントリング[2]に接触するスピンドルカートリッジ表面にグリースを塗布して、クーラントリングの取り付けを容易にします。

クーラントリングをスピンドルに慎重に取り付ける前に、すべてのOリングが所定の位置にあることを確認してください。

 注:クーラントリングの内側のOリングは、スピンドルノーズの端で簡単に損傷する可能性があります。

6

Updated

クーラントリングをスピンドルカートリッジに固定しているボルト[1]を取り付けます。

2本のM6ボルト[2]をクーラントリングから取り外します。

7

B軸カバープレートを取り付ける前に、機械の電源を入れ、ゼロリターンさせ、スピンドル機能をテストします。

以下をテストします。

  1. テーパーに工具が入っていないとスピンドルは作動しません
  2. TRPスイッチが正しく機能していることをチェックします
  3. テーパーに工具が入っている状態でスピンドルを回転させ、方向が正しいこととRPMを確認します。

次のテストで問題が発生した場合は、Haas Serviceにご連絡ください。

すべてのテストが完了したら、B軸カバープレートを取り付けます。

Tool Changer Alignment

1

サイドマウントツールチェンジャー - Z軸工具交換オフセット - NGCの手順に従って、Z軸工具交換オフセットを設定します。

 

VRシリーズのみ:

サイドマウントツールチェンジャー- HSK - スピンドル方向決めオフセット - NGCの手順に従ってスピンドル方向決めを設定します。

Complete an Inspection Report

1

HBCの整列検査レポートとチェックリストフォルダーにある最新の検査レポートを仕上げます。

 注:このサイトはHaas Serviceの技術者のみが利用できます。

5AX検査レポートチェックの実行方法の詳細については、H-5AXシングルヨークスピンドルヘッド - ジオミトリガイドまたはGM-2-5AXヘッド整列手順を参照してください。

MRZP Calibration

1

MRZP校正手順に従って、MRZPを設定します。