My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire H-5AX - Ansamblu arbore principal - Înlocuire - AD0567

H-5AX - Ansamblu arbore principal - Înlocuire - AD0567

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Removal (10 pași) 3. Installation (7 pași) 4. Tool Changer Alignment (1 pas) 5. Complete an Inspection Report (1 pas) 6. MRZP Calibration (1 pas) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026

H-5AX Arbore principal - Înlocuire

Revision 1


AD0567

Revizia C – 03/2026

IMPORTANT: Maşina trebuie oprită şi deconectată imediat dacă există vreun semn al scurgerii lichidului de răcire din arborele principal şi placa de montare a arborelui principal.

IMPORTANT: Ruperea etanșării  NU ÎNDEPĂRTAȚI  de pe arborele principal fără a contacta Serviciul Haas va ANULA garanția. Contactați departamentul de service Haas înainte de a continua cu orice ajustare

Introduction

Această procedură vă va ghida cu privire la modul de înlocuire a arborelui principal H-5AX.

Acest document se aplică următoarelor truse de service:

  • 93-3385  SET SVC ANSAMBLU ARBORE PRINCIPAL HSK F63 H-5AX  
  • 93-3388  SET SVC ANSAMBLU ARBORE PRINCIPAL HSK A63 H-5AX
  • 93-3920 HSD A63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5049 HSD F63 B-AXIS MOUNT PLATE SVC KIT
  • 93-5902 COOLANT RING SPINDLE RESEAL SVC KIT HSD

Înainte de a începe procedura, efectuați următorii pași:

  • Curățați șpanul
  • Asigurați-vă că toate instrumentele ascuțite sunt îndepărtate și/sau orientate în afara zonei de lucru

Important: Descărcați și completați Lista de verificare a raportului de inspecție a arborelui principal de mai jos înainte de a înlocui orice piese.

Formular de solicitare service H-5AX

Removal

1

AVERTISMENT: Atunci când înlocuiți un arbore principal în garanție, asigurați-vă că piesa veche este returnată în ambalajul piesei de schimb. În caz contrar, garanția poate fi anulată.

Scoateți placa de acoperire din corpul axei B.

Deplasați axa în centrul mesei sau într-o zonă liberă pentru a finaliza lucrarea pe suprafața mesei.

Cu axa X și axa Y în poziție, deplasați axa B la 90° și axa C astfel încât arborele principal să fie orientat spre zona de lucru.

2

Deplasați axa Z în jos până când ansamblul arborelui principal se sprijină ușor pe un bloc de lemn sau un suport similar, suficient cât să susțină carcasa arborelui principal.

Opriţi maşina şi plasaţi o etichetă de blocare de siguranță pe sursa de alimentare.

3

Updated

Instalați cele două șuruburi M6 x 1,0 x 100 MM [1] din KIT SVC DE RESIGILARE ARBORE PRINCIPAL CU INEL PENTRU LICHIDUL DE RĂCIRE HSD în inelul lichidului de răcire al arborele principal.

4

Updated

Scoateți șuruburile [1] care fixează inelul lichidului de răcire pe arborele principal.

5

Updated

Utilizați cele două șuruburi M6 [1] pentru a scoate inelul lichidului de răcire din arborele principal.

Puneți deoparte inelul lichidului de răcire, deoarece acest inel pentru lichidul de răcire va trebui instalat pe cartușul arborelui principal de schimb.

Dacă există garnituri inelare deteriorate în timpul procesului de îndepărtare, acestea pot fi înlocuite cu garnituri inelare din KIT SVC DE RESEAL DE RESIGILARE A ARBORELUI PRINCIPAL CU INEL PENTRU LICHIDUL DE RĂCIRE HSD. 

6

Scoateți conducta de ieșire a răcitorului arborelui principal din ansamblul pompei și suflați aer prin conductă pentru a elimina orice lichid în exces din conducte. Acest lucru ajută la prevenirea scurgerilor de lichid de răcire în carcasa motorului.

Localizarea răcitorului:

Seria VR – localizată în partea din spate a maşinII pe partea laterală a coloanei.

Seria GM – amplasată în partea din spate a ansamblului podului.

 Notă: Pentru informații suplimentare despre răcitorul arborelui principal, consultați Manualul de service/utilizare al răcitorului arborelui principal Haas.

7

Tăiaţi toate legăturile de sârmă ţinând cablul pe panoul de acoperire al axei B.

Scoateți cele patru șuruburi din conectorul de joncțiune al motorului arborelui principal. 

Scoateţi cele şase şuruburi ale plăcii de acoperire a motorului axei B şi trageţi-le în afară din carcasa axei B. Acest lucru expune cablul motorului arborelui principal; conectorii de împământare și tambur pentru codoare și comutatoare.

 

8

Scoateţi cele patru șuruburi din cutia de conexiuni a motorului până la capacul plăcii motorului.

Utilizați modelul pentru a marca configurația cablajului conductorilor motorului/acționare vectorială pentru a-l consulta la instalarea noului arbore principal.

9

Cu placa de acoperire a motorului axei B îndepărtată, aranjați cablurile.

Scoateţi şurubul pentru cablurile de împământare şi  condensator [1]. 

Scoateţi cele şase piuliţe [2] de pe bornele cablului motorului şi îndepărtaţi picioarele cablului motorului din blocul de conexiuni.

Notă: Cablul senzorului poate să nu aibă condensatorul instalat, conductoarele sunt foarte fragile, împingeți-le cu atenție prin alezajul central.

 

10

Cu toate cablurile și conexiunile tamburului deconectate, scoateți cele șase șuruburi din clemele arborelui principal. 

Trageți cu grijă ansamblul arborelui principal de pe placa de montare, fără ca garniturile inelare să iasă din poziție. 

Trăgând arborelui principal de pe placa de montare, avansați porturile cablajului arborelui principal prin alezajul central al arborelui principal B, în ordinea următoare:

  1. Fire motor / Împământare
  2. Conector senzor / Condensator
  3. Conector codificator
Notă: Cablul senzorului poate să nu aibă un condensator instalat, conductoarele sunt foarte fragile, împingeți cu atenție prin alezajul central.

Installation

1

Curățați și inspectați arborele principal de schimb pentru a depista eventualele deteriorări.

Curățați și inspectați placa de montare a arborelui principal pentru a depista eventuale semne de deteriorare, verificați dacă toate garniturile inelare (PN: 57-1048) [2] și știfturile de centrare (PN: 48-0077) [1] sunt la locul lor. 

 Notă: Garnitura inelară centrală (PN: 57-0974) [3] este divizată și nu este nevoie să fie înlocuită, cu excepția cazului în care garnitura inelară este deteriorată.

2

Folosind un bloc de lemn sau ceva similar pentru a sprijini ansamblul arborelui principal, avansați cu atenție conectorul cilindrului codorului, conectorul cilindrului semnalului și cablurile prin alezajul central al plăcii de montare a arborelui principal.

Fixați arborele principal pe placa de montare prin instalarea clemelor și hardware-ului arborelui principal.

Notă: Cablul senzorului poate să nu aibă un condensator instalat, conductoarele sunt foarte fragile, împingeți cu atenție prin alezajul central.

Notă: Cablurile pot cauza ca arborele principal să nu stea plat pe placa de montare. Dacă se întâmplă acest lucru:
• Separați arborele principal de carcasă
• Reglați cablurile până când arborele principal este plat
Dacă arborele principal tot nu este plat, contactați Haas Service pentru asistență.

3

Updated

Utilizând configurația cablajului înregistrată de la pasul 5 al procesului de îndepărtare, reconectați cablurile de  împământare [1], cablurile motorului [2] și conectorii cilindrului [3].

IMPORTANT: Verificați dacă codorul arborelui principal și conectorii cilindrului semnalului arborelui principal sunt corecți. Conexiunile incorecte pot scurtcircuita codorul arborelui principal, ceea ce poate cauza deteriorări.

Notă: Pinii ilustraţi cu roşu nu sunt utilizaţi.

 

4

Reinstalaţi cutia de conexiuni a cablului motorului pe placa de acoperire a motorului și montaţi din nou placa de acoperire a motorului pe corpul axei B. Folosind coliere de ancorare, fixați cablul pe placa de acoperire a motorului.

 

5

Updated

 Notă: Cartușele arborelui principal de schimb pot fi livrate cu șuruburi de ajustare în interiorul canalelor pentru lichidul de răcire. Verificați dacă toate canalele sunt libere înainte de a instala inelul lichidului de răcire. Scoateți orice șuruburi de ajustare, dacă este necesar.

Utilizați garniturile inelare de pe KITUL SVC DE RESIGILARE A ARBORELUI PRINCIPAL CU INEL PENTRU LICHIDUL DE RĂCIRE HSD pentru a înlocui orice garnituri inelare deteriorate de pe inelul lichidului de răcire care a fost scos din cartușul arborelui principal original. 

Aplicați vaselină pe interiorul inelului lichidului de răcire pe garniturile inelare [1] și pe suprafața cartușului Arborelui principal care intră în contact cu inelul lichidului de răcire [2] pentru a facilita instalarea inelului lichidului de răcire. 

Verificați dacă toate garniturile inelare sunt în poziție înainte de a instala cu atenție inelul lichidului de răcire pe arborele principal. 

 Notă: Garniturile inelare din interiorul inelului pentru lichidul de răcire pot fi deteriorate cu ușurință pe marginea capului arborelui principal.

6

Updated

Instalați șuruburile [1] care fixează inelul pentru lichidul de răcire pe cartușul arborelui principal.

Scoateți cele două șuruburi M6 [2] din inelul lichidului de răcire.

7

Înainte de a instala axa B, placa de acoperire, porniți alimentarea și aduceți mașina la zero pentru a testa funcționarea arborelui principal.

Testați următoarele:

  1. Arborele principal nu va funcționa cu NICIO SCULĂ în con
  2. Comutatoarele TRP funcționează corect
  3. Cu scula în con, rulați arborele principal pentru a verifica orientarea corectă și RPM

 Dacă apar probleme cu testul următor, contactaţi Haas Service.

După efectuarea tuturor testelor, instalaţi placa de protecție a axei B.

Tool Changer Alignment

1

Setați decalajul schimbătorului de scule Z urmând pașii din procedura Schimbător de scule lateral- Decalaj schimbător de scule axa Z - NGC.

 

Numai pentru seria VR:

Setați orientarea arborelui principal urmând pașii din procedura Schimbător de scule lateral - HSK - Decalaj orientare arbore principal - NGC.

Complete an Inspection Report

1

 -Completați cel mai recent raport de inspecție găsit în folderul Raport de inspecție și liste de verificare poziționare din HBC.

 Notă: Acest site este disponibil doar pentru departamentul tehnic Haas Service.

Vă rugăm să consultați Ghidul de geometrie- Păpușa portsculă cu un singur jug H-5AX sau Procedura de poziționare a capului GM-2-5AX pentru detalii suplimentare privind modul de efectuare a verificărilor raportului de inspecție 5AX.   

MRZP Calibration

1

Setați MRZP urmând pașii din procedura Calibrarea MRZP . 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.