MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
H-5AX - Spindle Assembly - Replacement - AD0567

服务主页 方法程序 H-5AX - 主轴组件 - 更换 - AD0567
Recently Updated Last updated: 11/12/2022

H-5AX 主轴 - 更换

Revision 1


AD0567

H-5AX - 主轴组件 - 更换 - AD0567

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Removal (7 步骤) 3. Installation (6 步骤) Back to Top

重要:  如果发现主轴和主轴安装板之间有冷却液或冷却液泄漏迹象,应立即停止机器并关闭电源。

重要事项:在未联系 Haas 服务部门的情况下破坏主轴上的“请勿拆卸”密封将使保修失效。在进行任何调整之前,请联系 Haas 服务部门

Introduction

此过程将指导您更换 H-5AX 主轴。

本文档适用于以下部分:

  • 93-3385  SPINDLE ASSY HSK F63 H-5AX SVC KIT  
  • 93-3388  SPINDLE ASSY HSK A63 H-5AX SVC KIT
  • 93-3308 HSD A63 B 轴安装板服务套件

在开始此过程之前,请执行以下步骤:

  • 清理所有切屑。
  • 确保移除所有锋利的刀具和/或使其远离工作区。

重要:在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的主轴检查报告清单。

H-5AX 维修申请表

Removal

1

警告: 在保修范围内更换主轴时,请确保在更换部件包装中退回旧部件,否则保修可能失效。

移除 B 轴主体的盖板。

将轴点动至工作台中心或清理后的区域,以在工作台表面完成工作。

X 轴和 Y 轴就位后,将 B 轴点动 90°,使主轴面向您的工作区域。

2

使用一块木头或类似物体向下点动 Z 轴,将主轴组件放在上面,刚好足以支撑主轴外壳。

关闭机床设备电源,并将安全锁定标签置于电源位置。

3

 从泵组件上移除主轴制冷装置出口管路,并通过管路吹气,以清除管路中的任何多余冷却液。这有助于防止冷却液泄漏至电机外壳内。

冷却装置位置:

VR 系列 - 位于立柱侧面的机床设备后部

GM 系列 - 位于桥接总成后部

4

切断所有将电缆固定至 B 轴盖板上的扎带。

从主轴电机接线接头上移除四颗螺钉。

拆下 B 轴电机盖板上的六颗螺钉,将其从 B 轴外壳拉出。这将接触主轴电机电缆;用于编码器和开关的接地和桶形接头

 

5

移除电机接线盒至电机板盖的四颗螺钉。

使用模板标记电机/矢量驱动引线的接线配置,以在安装新主轴时参考。

6

移除 B 轴电机盖板后,接触主轴电机电缆;编码器和开关的接地和桶状接头。

移除接地电缆和电容器 [1] 的螺钉。

从电机引线端子上拆下六个螺母 [2],并从接线盒上拆下电机电缆支架。

注意: 传感器电缆可能已安装了电容器,引线非常脆弱,因此穿过中心孔时应小心。

 

7

在所有电缆和桶接头都准备就位后,从主轴夹上移除六个螺栓。

仔细地将主轴组件拉离安装板,注意所有 O 形环都在位置范围内。

将主轴从安装板拉出,按照以下顺序将主轴线束穿过 B 轴环的中心孔:

  1. 电机引线/接地
  2. 传感器接头/电容器
  3. 编码器接头

说明:传感器电缆可能已安装了电容器,引线非常脆弱,因此要小心地穿过中心孔。

Installation

1

警告:在保修范围内更换主轴时,请确保以更换部件的包装盛放旧部件,以将其退回,否则保修可能失效。

清洁并检查更换主轴是否有任何损坏。

清洁并检查主轴安装板是否损坏,确认所有 O 形环 [2] 和定位销 [1] 是已就位。

 注意:中心 O 形圈 [3] 是分开的,无需更换,除非 O 形圈已损坏。

2

使用一块木头或类似工具定位主轴总成,在将编码器直通接头、信号直通接头和电缆穿过主轴安装板中心孔时,仔细进给。

通过安装主轴夹和硬件,将主轴固定至安装面板。

注意:传感器电缆可能已安装了电容器,引线非常脆弱,因此穿过中心孔时应小心。

说明:电缆可能导致主轴不平放在安装板上。如果发生这种情况,请把主轴从铸件分离,并调整电缆,直到主轴平放。如果主轴仍然无法平放,请联系 Haas Service。

3

Updated

采用移除流程第 5 步所记录的接线配置,重连接地电缆 [1]、电机电缆 [2] 和直通接头 [3]。

重要:检验主轴编码器和主轴信号直通接头是否正确。如果直通接头未正确连接,则可能导致主轴编码器短路。

注意:不使用红色针脚。

 

4

将电机电缆接线盒重新安装至电机护罩板,将电机护罩板重新安装至 B 轴主体。使用扎带将电缆固定至电机护罩板。

 

5

安装 B 轴护罩板前,将机床设备打开,然后将机床设置回原点,以测试主轴功能。

测试如下内容:

  1. 锥度内无刀具时主轴不会运行
  2. TRP 开关正常工作
  3. 在锥度中有刀具时,运行主轴以验证正确的定向和 RPM。

 如果以下测试出现任何问题,请联系 Haas 服务 

全部测试完成后,安装 B 轴护罩

6

  • 设置参数 64 (NGC): 请参阅 VMC - 侧挂式刀库 - 设置参数 64 - Z 轴换刀偏置。
  • 仅适用于 VR 系列:设置参数 257 (NGC):请参阅 侧挂式刀库- HSK - 主轴定向偏置 - NGC
  • 完整检测报告:EA0421 GM-2-5AX 检测报告 或  EA0426 VR 系列检测报告
    • 有关如何执行 5AX 检查报告检查的更多详细信息,请参阅  VR 几何指南 或  GM-2-5AX 头校准程序 。            
  • 运行 MRZP 程序