MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
EC-400/500 Rotary Brake Replacement

Início da Assistência Procedimento como fazer EC-400/500 Substituição do travão rotativo

EC-400/500 Substituição do travão rotativo

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Brake Replacement (9 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026

Travão rotativo EC-400/500 - Substituição

Revision 1


Revisão B - 03/2026

Introduction

Este procedimento destina-se a substituir o travão rotativo para máquinas EC-400/500 com o Reinicialização do Conjunto do Recetor e do Fixador da Palete. Consulte o Documento de Identificação EC para obter assistência para determinar se a máquina é uma máquina de reinicialização.  

IMPORTANTE: Para máquinas construídas entre 19/01/2022 e 15/08/2025, se o travão rotativo estiver a ser substituído devido a corrosão, o prato do alojamento do travão do eixo B terá de ser substituído para a versão atual. Consulte a tabela de sintomas do Guia de Resolução de Problemas EC/VC  para saber mais.

Brake Replacement

1

Desligue o disjuntor principal para o HPU. Ative manualmente os solenóides de desbraçadeira/braçadeira para aliviar qualquer pressão do sistema.

Desaparafuse e abaixe o suporte do sensor/anti-torneamento /em rotação [1]. Retire o anel de pressão [2] do veio. É necessário um alicate de aperto exterior com pelo menos 51 mm de distância entre as pontas.

Baixe o bloco [3] para fora do veio. Se for difícil remover o bloco, verifique se a pressão da HPU está baixa e remova as linhas hidráulicas para libertar qualquer pressão residual. O bloco deve cair facilmente depois de as linhas estarem desligadas.

Instale os parafusos de jaque [4] a placa da braçadeira para impedir dano ao quadrilátero-anel do pistão.

Retire os (8) parafusos [5] do recetor.

Instale (2) olhais na placa de fixação. Use uma cinta de levantamento apropriada para levantar o recetor do Rotary.

Nota: O óleo hidráulico vazará quando o recetor for levantado.

2

Desconecte a mangueira de freio hidráulico no conjunto base do veio Z.

Retire a carcaça do travão [1].

Retire o anel do travão [2]. A mangueira hidráulica [3] levantará através da carcaça debaixo do anel.

Instale o novo anel de freio e aperte os parafusos manualmente.

3

Jog o 4.º veio e indique o diâmetro externo da montagem do travão (NTE 0,003 "TIR).

Aperte os parafusos em padrão de estrela com referência ao documento ESPECIFICAÇÃO DE TORQUE HAAS , volte a indicar o diâmetro externo do conjunto do travão para verificar após o binário.

Aplique uma camada fina de massa lubrificante noCHUCK-EEZ diâmetro exterior do anel de travão.

4

Updated

Limpe e inspecione o selo do prato do eixo B para verificar se existem rasgos ou deformações.

Se o vedante do prato estiver danificado ou se for o vedante de feltro original, substitua pelo seguinte kit de assistência:

  • 93-4752 PLATTER SEAL SVC KIT EC-400/500/630

Lubrifique o O-ring e o vedante de nylon com lubrificante e instale-os na ranhura do prato [1].

Para saber mais sobre a substituição do vedante do prato, consulte a página EC-400/500/630 - Vedante do prato do eixo B - Substituição - AD0819 para obter informações detalhadas.

5

Jog o 4.º veio e indique o diâmetro exterior da caixa do travão, (NTE 0,003 "TIR).

Aperte os parafusos de montagem em padrão de estrela com referência ao documento ESPECIFICAÇÃO DE TORQUE HAAS, volte a indicar a caixa do travão para verificar após o binário.

Ligue a mangueira do travão hidráulico.

6

Jog o 4.º veio para alinhar o orifício na caixa do travão [1] com a ficha de sangria no anel de travão [2].

Ative o travão. Afrouxe a ficha de sangria [2] com uma chave Allen [3]. Deixe o ar sangrar do sistema e aperte a ficha.

Ciclo do travão várias vezes.

7

Com o parafuso de jaque [1] no lugar, abaixe o recetor no corpo giratório. Certifique-se que o novo O-Ring permanece no lugar o recetor como seu abaixado na posição. Apertar a mão (8) dos parafusos do recetor [2].

Instale o bloco de união rotativa [3] no veio e instale o anel de encaixe [4].

Instale o suporte do sensor/anti-torneamento /em rotação [5]. Aplique uma ligeira camada de massa lubrificante no pino.

8

Utilize uma base magnética e um indicador para medir a excentricidade da tampa do recetor.

Indique a face lateral das teclas e meça o desvio radial no recetor, isto é NTE 0,0005 pol. (0,0127 mm). Aperte os parafusos em padrão de estrela com referência ao documento ESPECIFICAÇÃO DE TORQUE HAAS.

 NOTA: A placa de fixação é apresentada na imagem, mas não deve ser instalada neste momento; esta imagem serve apenas de referência. 

 

9

Zero retornar o veio B, defina o Deslocamento da grade (prima a tecla B + F4 enquanto estiver na página de parâmetros no modo de serviço.)

Punho jog o rotativo até que a seta na palete está apontando para o veio.

Monte uma base mag com indicador no veio. Jog o veio X e indicar a face do palete. Punho jog o rotativo até que o rosto é paralelo ao veio X está dentro de 0,002".

Enquanto estiver na página de parâmetros no modo de serviço, prima B + F2 para definir o offset TC.

Comande uma mudança da pálete para verificar que os offsets TC do veio B e Z estão ajustados corretamente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.