EC-400/500 Rotary Brake Replacement

サービス ホーム 手順 EC-400/500 ロータリーブレーキの交換

EC-400/500 ロータリーブレーキの交換

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Brake Replacement (9 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026

EC-400/500 ロータリーブレーキ - 交換

Revision 1


改訂B - 2026年3月

Introduction

この手順は、EC-400/500機械のロータリーブレーキを、パレット受信機とクランプアセンブリリブートに置き換えるためのものです。機械がリブート機械であるかどうかを判断する方法については、EC識別ドキュメントを参照してください。

重要:2022年1月19日から2025年8月15日の間に製造された機械の場合、腐食が原因でロータリーブレーキを交換する場合は、B軸ブレーキハウジングプラッタを現在のバージョンに交換する必要があります。詳細については、EC/VC トラブルシューティングガイドの症状表を参照してください。

Brake Replacement

1

HPUのメインブレーカーをOFFにします。アンクランプ/クランプのソレノイドを手動で作動させ、システムからの圧力を解放します。

センサー/回転防止ブラケット[1]のボルトを、取り外して下げます。スナップリング[2]を、シャフトから取り外します。先端部との間の移動量が少なくとも51mmの外側のスナップリングプライヤーが必要です。

ブロック[3]を下げ、シャフトを取り外します。ブロックの取り外しが困難な場合は、HPU圧力が低いことを確認し、油圧ラインを取り外して残圧を解放します。ラインがOFFになった後は、ブロックは簡単に下に落ちるはずです。

クランププレートの下にジャッキボルト[4]を取付け、ピストンクワッドリングの損傷を防ぎます。

8本のボルト[5]を、受信機から取り外します。

2本のアイボルトを、クランププレートに取付けます。適切なリフティングストラップを使用して、受信機を回転部から持ち上げます。

注記: 受信機を持ち上げると、油圧オイルが漏れます。

2

Z軸ベースアセンブリの油圧ブレーキホースを取り外します。

ブレーキハウジング[1]を取り外します。

ブレーキリング[2]を取り外します。油圧ホース[3]は、リングの下から鋳物を通して持ち上げられます。

新しいブレーキリングを取付け、ボルトを手で締付けします。

3

4軸をジョグ(寸動)し、ブレーキアセンブリの外径を示します(NTE 0.003” TIR)。

 HAASトルク仕様 ドキュメントを参照し、星型パターンでボルトをトルク締めします。ブレーキアッセンブリの外径を再表示して、トルクを確認します。

薄い層のCHUCK-EEZ を適用し、ブレーキリングの外径にグリースを塗布します。

4

Updated

B軸プラッタシールを清掃し、裂け目やゆがみがないか点検します。

プラッタシールが損傷しているか、元のフェルトシールである場合は、次のサービスキットと交換してください。

  • 93-4752 PLATTER SEAL SVC KIT EC-400/500/630

[1]に示すように、Oリングとナイロンシールをタッキーグリースで潤滑し、プラッタの溝に取り付けます。

プラッタシールの交換の詳細については、EC-400/500/630 - B軸プラッタシール - 交換 - AD0819のページを参照してください。

5

4軸をジョグ(寸動)し、ブレーキハウジングの外径を示します(NTE 0.003” TIR)。

 HAASトルク仕様 ドキュメントを参照し 、星型パターンで取付けボルトをトルク締めします。ブレーキハウジングを再表示して、トルクを確認します。

油圧ブレーキホースを接続します。

6

4軸をジョグ(寸動)して、ブレーキハウジング[1]の穴をブレーキリング[2]のブリードプラグに合わせます。

ブレーキを作動させます。アレンレンチ[3]でブリードプラグ[2]を緩めます。システムから空気を抜いてから、プラグを締付けします。

ブレーキを複数回繰り返します。

7

ジャッキボルト[1]が所定の位置にある状態で、受信機を回転体の方に下げます。新しいOリングが受信機下部の定位置に下がったときに、下がった位置にとどまっていることを確認します。8本の受信機ボルト[2]を、手で締付けします。

回転ユニオンブロック[3]をシャフトに取付け、スナップリング[4]を取付けます。

センサー/回転防止ブラケット[5]を取付けます。ピンにグリースを薄く塗ります。

8

マグベースとインジケーターを使用して、受信機キャップのランアウトを測定します。

キーの側面を表示し、受信機のラジアル ランアウトを測定します。 NTE 0.0005 in (0.0127 mm)となります。  HAASトルク仕様 を参照し、星型パターンでボルトをトルク締めします。

 注: 画像にはクランプ プレートが示されていますが、この時点では取り付けないでください。この画像は参考用です。 

 

9

B軸をゼロに戻し、 グリッドオフセット (サービスモードのパラメータページで B + F4 を押します)を設定します

パレットの矢印がスピンドルの方を向くまで、回転部をハンドルでジョグ(寸動)します。

インジケーター付きのマグベースを、スピンドルに取付けます。X軸をジョグ(寸動)して、パレットの面を示します。面がX軸と0.002"以内に平行になるまで、ハンドルをジョグ(寸動)します。

サービスモードのパラメータページで、 B + F2 を押し、TCオフセットを設定します。

パレット交換を命令して、B軸とZ軸のTCオフセットが、適切に設定されていることを確認します。