Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
EC-400/500 Rotary Brake Replacement

Servisna domača stran Kako poteka postopek Zamenjava rotacijske zavore EC-400/500

Zamenjava rotacijske zavore EC-400/500

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Brake Replacement (9 koraki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026

Zamenjava rotacijske zavore EC-400/500

Revision 1


Revizija B – 03/2026

Introduction

Ta postopek se izvaja pri zamenjavi rotacijske zavore za stroje serije EC-400/500 s ponovnim zagonom sprejemnika palete in vpenjalnega sklopa. Oglejte si Dokument za identifikacijo stroja serije EC za pomoč pri prepoznavanju, ali je ta stroj pred ponovnim zagonom, ali je po ponovnem zagonu oziroma posodobljen.  

POMEMBNO: Pri strojih, izdelanih med 19. 1. 2022 in 15. 8. 2025 bo treba, če se rotacijska zavora zamenja zaradi korozije, pladenj ohišja zavore B-osi zamenjati na trenutno različico. Za več informacij glejte tabelo simptomov v Navodilih za odpravljanje težav za stroje serije EC/VC.

Brake Replacement

1

Izklopite glavno stikalo za HPU. Ročno sprostite/vpnite selenoide, da razbremenite pritisk iz sistema.

Odvijte in spustite tipalo/nosilec proti vrtenju [1]. Odstranite zatični obroč [2] z gredi. Potrebne so zunanje klešče z zaskočnimi obroči z vsaj 50.8 mm hodom med konicami.

c

Spustite blok [3] z gredi. Če je blok težko odstraniti, preverite, da je tlak HPU nizek in odstranite hidravlične cevi, da sprostite preostali tlak. Ko so vodi izklopljeni, blok enostavno pade.

Pod vpenjalno ploščo namestite vijake [4], da preprečite poškodbe štirikotnega obroča bata.

Odstranite (8) vijakov [5] iz sprejemnika.

Na pritrdilno ploščo namestite (2) vijaka. S pomočjo primernega dvižnega traku dvignite sprejemnik iz rotacijske enote.

Opomba: Ko je sprejemnik dvignjen, bo iz njega iztekalo hidravlično olje.

2

Odklopite hidravlično zavorno cev v sklopu Z-osi.

Odstranite ohišje zavore [1].

Odstranite zavorni obroč [2]. Hidravlična cev [3] se bo skozi ulitek dvignila izpod obroča.

Namestite novi zavorni obroč in ročno privijte vijake.

3

Premaknite 4. os in navedite zunanji premer zavornega sklopa (NTE 0,003 ”TIR).

Privijte vijake v zvezdastem vzorcu, pri čemer se sklicujte na dokument HAAS SPECIFIKACIJE ZA NAVOR . Ponovno navedite zunanji premer zavornega sklopa, da preverite po navoru.

Nanesite tanko plast CHUCK-EEZ masti na zunanji premer zavornega obroča.

4

Updated

Očistite in preglejte tesnilo za pladenj B osi glede morebitnih raztrganin ali obrabe.

Če je tesnilo za pladenj poškodovano ali je originalno tesnilo iz polsti, ga zamenjajte z naslednjim servisnim kompletom:

  • 93-4752 PLATTER SEAL SVC KIT EC-400/500/630

Tesnilni obroč iz polsti in tesnila iz najlona zmerno namažite z gosto mastjo in namestite v utor pladnja, kot kaže slika [1].

Za več podatkov o zamenjavi tesnila za pladenj glejte stran s podrobnimi navodiliEC-400/500/630 — Tesnilo za pladenj B osi — Zamenjava — AD0819.

5

Premaknite 4. os in navedite zunanji premer zavornega ohišja (NTE 0,003” TIR).

Privijte vijake v zvezdastem vzorcu, pri čemer se sklicujte na dokument HAAS SPECIFIKACIJE ZA NAVOR . Ponovno navedite zunanji premer ohišja zavore, da preverite po navoru.

Priklopite hidravlično zavorno cev.

6

Premaknite 4. os , da poravnate odprtino v ohišju zavore [1] z odzračevalnim čepom v zavornem obroču [2].

Vključite zavoro. Odpnite čep za odzračevanje [2] z imbus ključem [3]. Pustite, da iz sistema izteče zrak, nato zategnite čep.

Večkrat zapored ponastavite zavoro.

7

Z nameščenim vijakom [1] spustite sprejemnik na telo rotacijske enote. Poskrbite, da bo novi O-obroček nameščen pod sprejemnikom, ko je spuščen. Ročno zategnite (8) vijakov sprejemnika [2].

Namestite blokado vrtenja [3] na gred in namestite zatični obroč [4].

Namestite nosilec tipala/nosilec proti vrtenju [5]. Nanesite tanko plast masti na zatič.

8

Uporabite mag osnovo in indikator za merjenje izteka pokrovčka sprejemnika.

Označite stransko stran tipk in izmerite radialni iztek na sprejemniku, to je NTE 0,0005 in (0,0127 mm). Privijte vijake v zvezdastem vzorcu, pri čemer se sklicujte na dokument HAAS SPECIFIKACIJE ZA NAVOR .

 OPOMBA: Vpenjalna plošča je prikazana na sliki, vendar je trenutno ne smete namestiti, ta slika je samo za referenco. 

 

9

Vrnite B-os na ničelno točko in nastavite offset mreže (pritisnite B + F4 medtem ko ste na strani parametrov v storitvenem načinu.)

Premaknite rotacijsko enoto s pomočjo JOG kolesca, dokler puščica ne kaže proti vretenu.

Na vreteno namestite mag osnovno orodje z indikatorjem. Potisnite X-os v JOG načinu in označite čelo palete. Premikajte rotacijsko enoto z JOG ročajem, da je čelo vzporedno z X-osjo znotraj 0,002".

Medtem ko ste na strani parametrov v storitvenem načinu, pritisnite B + F2 da nastavite offset TC.

Ukažite spremembo palete, da preverite, ali so offseti TC B- in Z-osi pravilno nastavljeni.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.