MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
EC-400 Rotary Brake Replacement

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione freno Rotante EC-400
Recently Updated Last updated: 11/30/2022

Sostituzione freno Rotante EC-400


Sostituzione freno Rotante EC-400

- Vai alla sezione - 1. Sostituzione freno (8 passi) Back to Top

Sostituzione freno

1

Spegnere l'interruttore principale per l'HPU. Attivare manualmente i solenoidi di bloccaggio/sbloccaggio per eliminare l’eventuale pressione dal sistema.

Sbullonare e abbassare la staffa anti-rotazione/sensore [1]. Rimuovere l'anello a scatto [2] dall'albero. Sono necessarie pinze a scatto esterne con almeno 2 pollici di corsa tra i puntali.

Abbassare il blocco [3] dall’albero. Se è difficile rimuovere il blocco, verificare che la pressione dell’HPU sia bassa e rimuovere le linee idrauliche per rilasciare eventuali pressioni residue. Il blocco deve scendere facilmente dopo che le linee sono spente.

Installare i bulloni di sollevamento [4] sotto la piastra di bloccaggio per evitare danni al quad-ring del pistone.

Rimuovere gli (8) bulloni [5] dal ricevitore.

Installare i (2) bulloni a occhiello nella piastra di fissaggio. Utilizzare una cinghia di sollevamento appropriata per sollevare il ricevitore dall’unità rotante.

Nota: L'olio idraulico fuoriesce quando il ricevitore viene sollevato.

2

Scollegare il tubo del freno idraulico nell'assieme di base dell'asse z.

Rimuovere l'alloggiamento del freno [1].

Rimuovere l'anello del freno [2]. Il tubo idraulico [3] si solleva attraverso la colata da sotto l'anello.

Installare un nuovo anello del freno e stringere i bulloni a mano.

3

Fai jog il 4th Axis e indica il diametro esterno dell'assieme del freno (NTE 0.003" TIR).

Serrare i bulloni con motivo a stella facendo riferimento al documento SPECIFICA DELLA COPPIA HAAS, indicare nuovamente il diametro esterno del gruppo freno per verificare dopo la coppia.

Applicare un sottile laiere di CHUCK-EEZ grasso al diametro esterno dell’anello del freno.

4

Fai jog il 4th Axis e indica il diametro esterno dell'alloggiamento del freno (NTE 0.003" TIR).

Serrare i bulloni di montaggio con motivo a stella facendo riferimento al documento SPECIFICHE DELLA COPPIA HAAS,  indicare nuovamente l'alloggiamento del freno per verificare dopo la coppia.

Collegare il tubo idraulico del freno.

5

Fai jog il 4th Axis per allineare il foro nell'alloggiamento dei freni [1] con la spina di spurgo nell'anello del freno [2].

Attivare il freno. Allenta la spina al sanguinamento [2] con una chiave inglese allen [3]. Lasciare smarginare l'aria dal sistema, quindi stringere la spina.

Scorrere più volte il freno.

6

Con il bullone jack [1], abbassare il ricevitore sul corpo rotante. Assicurarsi che il nuovo anello o-ring rimanga in posizione sotto il ricevitore mentre è abbassato in posizione. Stringere a mano gli (8) bulloni del ricevitore [2].

Installare il blocco di raccordo dell’unità rotante [3] sull'albero e installare l'anello a scatto [4].

Installare la staffa anti-rotazione/sensore [5]. Applicare un leggero strato di grasso sul perno.

7

Utilizzare un indicatore e una base mag per misurare il fuori corsa del tappo del ricevitore.

Indicare la faccia laterale dei tasti e misurare il fuori corsa radiale sul ricevitore, NTE 0,0005 pollici (0,0127 mm). Serrare i bulloni con motivo a stella facendo riferimento al documento SPECIFICHE DELLA COPPIA HAAS. 

 NOTA: la piastra di bloccaggio è mostrata nell'immagine ma non deve essere installata in questo momento; questa immagine è solo a scopo di riferimento. 

 

8

Eseguire il ritorno a zero per l'asse B, impostare Offset griglia (premere B + F4 nella pagina dei parametri in modalità assistenza.)

Spostare a mano l’unità rotante finché la freccia sul pallet non è rivolta verso il mandrino.

Montare una base mag con indicatore sul mandrino. Spostare l'asse X e indicare la parte anteriore del pallet. Spostare a mano l’unità rotante finché la parte frontale non è parallela all'asse X entro 0,002".

Nella pagina dei parametri in modalità assistenza, premere B + F2 per impostare l'offset TC.

Eseguire una cambio del pallet per verificare che gli offset TC dell'asse B e Z siano impostati correttamente.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.