MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
EC-400 Rotary Brake Replacement

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana hamulca obrotowego EC-400
Recently Updated Last updated: 12/01/2022

Wymiana hamulca obrotowego EC-400


Wymiana hamulca obrotowego EC-400

- Przejdź do sekcji - 1. Wymiana hamulców (8 kroki) Back to Top

Wymiana hamulców

1

Wyłącz wyłącznik główny HPU. Ręcznie aktywować unclamp/zacisk solenoidy, aby zwolnić ciśnienie z systemu. Odkręcić i obniżyć czujnik/wspornik przeciwobrotowy [1]. Zdjąć pierścień osadczy [2] z wału. Konieczne są zewnętrzne szczypce do pierścieni sprężynujących o skoku co najmniej 50.8 mm między końcówkami.

Opuć blok [3] z wału. Jeśli usunięcie bloku jest trudne, sprawdź, czy ciśnienie w HPU jest niskie i usuń przewody hydrauliczne, aby zwolnić wszelkie ciśnienie resztkowe. Blok powinien łatwo spaść po wyłączeniu linii.

Zamontować wkręty typu jack [4] pod płytką zaciskową, aby zapobiec uszkodzeniu Quad-ring tłoka. Wyjmij (8) wkręty [5] z odbiornika. Zamontować (2) wkręty oczkowe w płytce zaciskowej. Użyj odpowiedniego paska podnoszącego, aby podnieść odbiornik z pokrętła.

Uwaga: Olej hydrauliczny wycieknie po podniesieniu odbiornika.

2

Odłączyć hydrauliczny wąż hamulcowy w zespole podstawy osi Z. Zdjąć obudowę hamulca [1]. Zdjąć pierścień hamulcowy [2]. Wąż hydrauliczny [3] będzie podnosić przez odlewanie spod pierścienia. Zamontować nowy pierścień hamulcowy i dokręcić ręcznie.

3

Jog 4 osi i wskazać zewnętrzną średnicę zespołu hamulca (NTE 0,003 "TIR).

Dokręć śruby naprzemiennie, zgodnie z dokumentem SPECYFIKACJE MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS, ponownie wskaż zewnętrzną średnicę zespołu hamulca, aby sprawdzić po dokręceniu.

Nałóż cienką layor smarować do zewnętrznej średnicy pierścienia hamulcowego.

4

Jog 4 osi i wskazać zewnętrzną średnicę obudowy hamulca (NTE 0,003 "TIR).

Dokręć śruby mocujące naprzemiennie, zgodnie z dokumentem SPECYFIKACJE MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS, ponownie wskaż obudowę hamulca, aby sprawdzić po dokręceniu.

Podłączyć hydrauliczny wąż hamulcowy.

5

Jog 4 osi, aby wyrównać otwór w obudowie hamulca [1] z wtyczką odpowietrzającą w pierścieniu hamulcowym [2]. Aktywować hamulec. Poluzować Korek odpowietrzający [2] za pomocą klucza imbusowego [3]. Pozwolić, aby powietrze krwawiono z systemu, a następnie dokręcić wtyczkę. Wielokrotnie cyklu hamulca.

6

Za pomocą wkrętaka [1] na miejscu, opuścić odbiornik na korpus obrotowy. Upewnij się, że nowy pierścień Uszczelczy pozostaje w miejscu pod odbiornikiem jako jego opuszczony do pozycji. Dokręcić ręcznie (8) sworznie odbiornika [2]. Zamontować blok obrotowy [3] na wale i zamontować pierścień osadczy [4]. Zamontować czujnik/wspornik przeciwobrotowy [5]. Nałożyć nasmarować szpilkę.

7

Aby zmierzyć bicie pokrywy odbiornika, należy użyć podstawy mag i wskaźnika.

Wskaż boczną powierzchnię klawiszy i zmierz bicie promieniowe na odbiorniku. Wynosi ono NTE 0,0005 cala (0,0127 mm). Dokręć śruby naprzemiennie, zgodnie z dokumentem SPECYFIKACJA MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS.

 UWAGA: Płytka zaciskowa jest pokazana na ilustracji, ale nie powinna być teraz instalowana. Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy. 

 

8

Zero zwraca oś B, ustaw Odsunięcie siatki (naciśnij przycisk B + F4 na stronie parametru w trybie serwisową.) Uchwyt obrotowy, aż strzałka na palecie będzie skierowana w kierunku wrzeciona. Zamontować podstawę mag ze wskaźnikiem na wrzecionie. Ujoć oś X i wskazać powierzchnię palety. Uchwyt obrotowy, aż ściana będzie równoległa do osi X znajduje się w granicach 0,002 . Na stronie parametrów w trybie serwisowym naciśnij B + F2 , aby ustawić przesunięcie TC. Polecenie zmiany palety, aby sprawdzić, czy przesunięcia TC osi B i Z są ustawione poprawnie.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.