EC-400/500 Rotary Brake Replacement

服务主页 方法程序 EC-400/500 旋转制动器更换

EC-400/500 旋转制动器更换

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Brake Replacement (9 步骤) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026

EC-400/500 转台制动器 - 更换

Revision 1


版本 B - 2026 年 3 月

Introduction

此程序旨在将 EC-400/500 机床的转台制动器更换为重启版本的托盘接收装置和夹具组件。如需帮助来确定机床是否为重启机床,请参阅 EC 识别文档。

重要提示:对于 2022 年 1 月 19 日至 2025 年 8 月 15 日期间制造的机床,如果由于腐蚀而更换旋转制动器,则需要将 B 轴制动外壳转盘更换为当前版本。如需了解更多信息,请参阅 EC/VC 故障排除指南中的症状表。

Brake Replacement

1

关闭 HPU 的主断路器。手动激活松开/夹子,以释放系统的任何压力。

解开并降低传感器/防旋转支架 [1]。从轴上拆下卡环 [2]。两个尖头之间至少应有 51 mm 行程的外部卡环钳。

将阀块 [3] 从联接轴放下。如果难以移除阀块,请确认是否 HPU 压力较低,然后移除液压管路以释放剩余压力。线路断开后,该阀块易于掉落。

在夹板下安装千斤顶螺栓 [4],以防止损坏活塞四环。

从接收器上拆下 (8) 螺栓 [5]。

在夹板中安装 (2) 个吊环螺栓。使用适当的提升带将接收器从旋转式提起。

注意:提升接收器时,液压油会泄漏。

2

断开 Z 轴底座组件中的液压制动软管。

拆下制动壳体 [1]。

拆下制动环 [2]。液压软管 [3] 将从环下方提起铸件。

安装新的制动环并用手拧紧螺栓。

3

转动第 4 轴并指示制动器总成的外径 (NTE 0.003" TIR)。

以星状方式拧紧螺栓,参考 HAAS 扭矩规格 文件,重新标明制动器总成的外径,以便在拧紧后进行核实。

将薄层 CHUCK-EEZ 润滑脂用于制动环外径。

4

Updated

清洁并检查 B 轴转盘密封件有无撕裂或翘曲。

如果转盘密封件已损坏或为原始毛毡密封件,请更换为以下维修套件:

  • 93-4752 PLATTER SEAL SVC KIT EC-400/500/630

如 [1] 所示,用 TACKY 润滑脂润滑 O 形环和尼龙密封件,然后安装到转盘凹槽中。

有关更换转盘密封件的更多信息,请参阅EC-400/500/630 - B 轴转盘密封件 - 更换 - AD0819 页面以获取详细说明。

5

转动第 4 轴并指示制动壳体(NTE 0.003" TIR)的外径。

以星状方式拧紧安装螺栓,参考 HAAS 扭矩规格 文件 ,重新标明制动外壳,以便在拧紧后进行核实。

连接液压制动软管。

6

转动第 4 轴,将制动壳体 [1] 中的孔与制动环中的排气塞 [2] 对齐。

激活制动器。用艾伦扳手 [3] 松开排气塞 [2]。让空气从系统中排出,然后拧紧插头。

多次循环制动器。

7

当千斤顶螺栓 [1] 就位后,将接收器降至旋转体上。确保新的 O 型环在接收器降至原位时保持在原位。用手拧紧 (8) 接收器螺栓 [2]。

将旋转杆块 [3] 安装到轴上,并安装卡环 [4]。

安装传感器/防旋转支架 [5]。在销上涂抹一层润滑脂。

8

使用磁基和指示器来测量接收装置盖的跳动。

标明键的侧面并测量接收装置上的径向跳动,这是 NTE 0.0005 英寸(0.0127 毫米)。 以星状方式拧紧螺栓,参考 HAAS 扭矩规格 文件。

 注意: 夹板如图所示,但此时不应予以安装,此图仅供参考。 

 

9

零返回 B 轴,设置 网格偏移 (按 B + F4 而在服务模式下的参数页上。

手柄旋转,直到托盘上的箭头指向主轴。

在主轴上安装带有指示器的磁石底座。转动 X 轴并指示托盘的面。手柄旋转旋转,直到面与 X 轴平行于 0.002 内".

在服务模式下的参数页上,按 B + F2 以设置 TC 偏移。

命令更换托盘,以验证 B 轴和 Z 轴 TC 偏移设置是否正确。