MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
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
EC-400 Rotary Brake Replacement

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Înlocuire frână rotativă EC-400
Recently Updated Last updated: 11/30/2022

Înlocuire frână rotativă EC-400


Înlocuire frână rotativă EC-400

- Salt la secțiune - 1. Înlocuirea frânei (8 pași) Back to Top

Înlocuirea frânei

1

Opriţi întrerupătorul principal de rețea pentru HPU. Activați manual solenoizii cu desprindere/prindere pentru a elibera orice presiune din sistem.

Deșurubați și coborâți senzorul/suportul antirotație [1]. Scoateți inelul de fixare [2] din ax. Sunt necesari clești cu inel de fixare în exterior, cu cel puțin 50.8 mm de deplasare între vârfuri.

Coborâţi blocul [3] de pe ax. Dacă este dificil de îndepărtat blocul, verificaţi dacă presiunea HPU este scăzută şi scoateţi liniile hidraulice pentru a elibera orice presiune reziduală. Blocul trebuie să cadă ușor după ce liniile sunt îndepărtate.

Instalați bolțuri de ridicare [4] sub placa de fixare, pentru a preîntâmpina deteriorarea inelului cvadruplu al pistonului.

Scoateţi şuruburile (8) [5] de pe receptor.

Instalați (2) șuruburi cu ochi pe placa de fixare. Utilizaţi o chingă de ridicare corespunzătoare pentru a ridica receptorul de pe rotativă.

Notă: Uleiul hidraulic se va scurge atunci când receptorul este ridicat.

2

Deconectaţi furtunul frânei hidraulice din ansamblul bazei Z.

Scoateţi carcasa frânei [1].

Scoateți inelul de frânare [2]. Furtunul hidraulic [3] se va ridica prin carcasă de sub inel.

Instalați un nou inel de frână și strângeți șuruburile manual.

3

Deplasați a patra axă şi indicaţi diametrul exterior al ansamblului de frânare (NTE 0,003” TIR).

Strângeți bolțurile în formă de stea, consultând documentul  SPECIFICAȚIA CUPLULUI HAAS, reindicați diametrul exterior al ansamblului de frânare pentru a verifica cuplul.

Aplicaţi un strat subţire de CHUCK-EEZ vaselină pe diametrul exterior al inelului de frânare.

4

Deplasați a patra axă şi indicaţi diametrul exterior al carcasei frânei (NTE 0,003” TIR).

Strângeți bolțurile de montare în formă de stea, consultând documentul SPECIFICAȚIA CUPLULUI HAAS . , reindicați carcasa frânei pentru a verifica cuplul.

Conectaţi furtunul frânei hidraulice.

5

Deplasați a patra axă pentru a alinia orificiul din carcasa frânei [1] cu dopul de scurgere din inelul de frânare [2].

Activaţi frâna. Slăbiţi dopul de scurgere [2] cu o cheie Allen [3]. Lăsaţi aerul să iasă din sistem, apoi strângeţi dopul.

Realizați mai multe cicluri de frânare.

6

Cu bolțul de ridicare [1] în poziție, coborâți receptorul pe corpul rotativ. Asiguraţi-vă că noul oring rămâne fixat sub receptor pe măsură ce acesta este coborât în poziție. Strângeţi manual cele (8) bolţuri ale receptorului [2].

Montaţi blocul unității rotative [3] pe ax şi montaţi inelul de fixare [4].

Instalați senzorul/suportul antirotație [5]. Aplicaţi un strat subțire de vaselină pe știft.

7

Utilizați o bază magnetică și un indicator pentru a măsura excentricitatea capacului receptorului.

Indicați fața laterală a tastelor și măsurați excentricitatea radială pe receptor, aceasta este NTE 0,0005 in (0,0127 mm). Strângeți bolțurile în formă de stea, consultând documentul SPECIFICAȚIA CUPLULUI HAAS .

 NOTĂ: Placa de fixare este afișată în imagine, dar nu trebuie instalată în acest moment, această imagine este doar pentru referință. 

 

8

Readuceți la zero axa B, setați Decalajul grilei (apăsați B + F4 în timp ce vă aflați pe pagina de parametri în modul Service.)

Ajustați avansul până ce săgeata de pe palet indică spre arborele principal.

Montați pe arborele principal o bază magnetică cu indicator. Deplasați axa X şi indicaţi faţa paletului. Ajustați rotativa până când faţa este paralelă cu axa X și se încadrează în 0,002".

În timp ce vă aflați pe pagina de parametri în modul service, apăsați  B + F2 pentru a seta Decalajul TC.

Comandați o schimbare a paletului, pentru a verifica dacă decalajele TC ale axelor B și Z sunt setate corect.
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.