MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VR H-5AX Spindle Head Replacement - AD0593

Início da Assistência Procedimento como fazer Substituição da cabeça do spindle VR H-5AX - AD0593
Recently Updated Last updated: 05/16/2025

Cabeça do spindle VR/GM H-5AX - Substituição

Revision 1


AD0593

Substituição da cabeça do spindle VR H-5AX - AD0593

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (5 passos) 3. Installation of Spindle Head (5 passos) 4. Setting the Tool Change Offset (1 passo) 5. Setting Backlash Compensation (8 passos) 6. Complete an Inspection Report (1 passo) Back to Top

Introduction

O procedimento a seguir descreve como substituir a cabeça do spindle H-5AX nas máquinas das séries VR e GM.

Nota:  Para completar uma substituição da cabeça do spindle H-5AX requer que a fábrica envie o suporte de transporte da cabeça do spindle juntamente com a cabeça do spindle de substituição.

Ferramentas necessárias:

  • T-0143 SHP BRKT HSD 5AX HEAD VR/GM

AVISO: É importante verificar e analisar a resolução de problemas adequada encontrada no guia de Resolução de problemas da cabeça do spindle H-5AX e preencher o Formulário de pedido de assistência H-5AX ligado abaixo antes de encomendar uma cabeça de substituição. 

Formulário de Solicitação de Serviço H-5AX

Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-3586 HSD 5AX CABEÇA HSK A63 SIG 7 SVC
  • 93-3587 HSD 5AX CABEÇA HSK F63 SIG 5 SVC    
  • 93-3588 HSD 5AX CABEÇA HSK A63 SIG 5 SVC
  • 93-3589 HSD 5AX CABEÇA HSK F63 SIG 7 SVC  
  • 93-3590 HSD CABEÇA 5AX HSK F63 SIG 7 CLT SVC
  • 93-3591 HSD CABEÇA 5AX HSK A63 SIG 7 CLT SVC

Removal of Spindle Head

1

 Note: Este procedimento utiliza um VR para fins ilustrativos. A máquina GM utilizará este procedimento como referência.

Coloque o eixo B e C na sua posição inicial

Coloque um pedaço de cartão na mesa da máquina para evitar danificar a mesa durante o processo de remoção/instalação

Coloque o fuso de substituição numa extremidade da mesa, na outra extremidade deixe espaço para o suporte de transporte que irá remover o fuso atual.

Coloque o suporte de transporte da cabeça H-5ax no lado vazio da mesa na máquina, abaixe a cabeça do fuso no suporte. Irá baixar a cabeça do spindle até que a cabeça do spindle esteja totalmente suportada, isto é indicado quando a carga do eixo Z atingir 0-1%. 

2

Com o spindle totalmente suportado, use o hardware fornecido para montar a cabeça do spindle no suporte.

3

Com o spindle totalmente suportado e montado no suporte, retire os parafusos de montagem que fixam o spindle à fundição da cabeça do fuso.

Separe o spindle da fundição da cabeça do spindle, levantando o eixo Z, certifique-se de que a fundição limpa ambos os servomotores no spindle de substituição e spindle atual. Ligar a máquina. 

4

Remova as linhas do coletor da cabeça do fuso localizada dentro do compartimento da cabeça do fuso. Tire uma foto e marque as linhas para que quando o novo coletor for instalado que combine as linhas com a porta correta seja mais fácil. Desligue também os conectores de barril do topo da máquina.

5

Updated

Com todos os fios e mangueiras desconectados use uma empilhadeira para mover a antiga cabeça do spindle para fora da máquina e coloque a nova cabeça do spindle em posição. 

Nota:  Peso aproximado do conjunto da cabeça H-5AX:

H-5AX HEAD HSK A63 20K =  180 kg /  397 lbs 

H-5AX HEAD HSK F63  20K = 160 kg /  353 lbs

Installation of Spindle Head

1

Deslize a cabeça do fuso de substituição sob a fundição na posição descrita abaixo.

VR:

Certifique-se de que o logótipo Haas [1] na fundição do spindle está voltado para a frente da máquina, e que o servo motor [2] está orientado para a frente da fundição da cabeça do spindle (consulte o próximo passo), caso contrário, a sequência de retorno pode representar um problema mais tarde ao longo da linha se não estiver. 

Nota: O servo motor e o logótipo Haas são normalmente posicionados da mesma forma, caso contrário, certifique-se de que o servo motor está localizado na frente da fundição independentemente do logótipo Haas.

GM:

Certifique-se de que o logótipo Haas [3] na fundição do spindle está voltado para a frente da máquina, e que o servo motor [4] está orientado para o lado do operador, caso contrário, a sequência de retorno pode representar um problema mais tarde, se não estiver. 

 NOTA: O servo motor e o logótipo Haas são normalmente posicionados da mesma forma, caso contrário, certifique-se de que o servo motor está localizado na direção do lado do operador da máquina, independentemente do logótipo da Haas.

2

O servo motor do spindle deve estar voltado para a frente da fundição e os interruptores Home localizados na parte traseira como visto nesta imagem.

3

Volte a ligar todas as mangueiras ao coletor e ligue todos os cabos do conector do cilindro ao utilizando as imagens captadas pelo técnico como referência. Organize bem a mangueira e os fios. 

4

Com todos os fios conectados, ligue a máquina de volta, a cabeça do spindle originalmente enviada com a máquina pode ter sido um motor sigma 5 e novos motores usam um motor sigma 7.

Para verificar que motor está na máquina, verifique o motor na parte superior da cabeça do spindle de substituição.

Os motores Sigma 7 têm uma linha azul no topo, conforme mostrado na imagem.

Se o motor de substituição e o novo motor forem diferentes, selecione a configuração rotativa correta que reflete o motor na cabeça do spindle de substituição. 

Número de serviço

Descrição

Ficheiro de parâmetros do eixo B

Ficheiro de parâmetros do eixo C

93-3588

HSD CABEÇA 5 EIXOS HSK A63 SIG 5 SVC

VR-B-P11

VR-C-P11

93-3586

HSD CABEÇA DE 5 EIXOS HSK A63 SIG 7 SVC

63A-B-P18

63A-C-P18

93-3591

HSD CABEÇA DE 5 EIXOS HSK A63 SIG 7 CLT SVC

63A-B-P18

63A-C-P18

Nota: A máquina exigirá que se refaça MRZP e Zonas Seguras se a máquina tiver a versão de software 100.21.000.100X e anteriores 

5

Com as configurações corretas selecionadas corrija quaisquer alarmes presentes e avance a fundição da cabeça do spindle para baixo em direção ao novo spindle. Para o efeito, a definição 53 sem retorno a zero terá de ser ligada. NÃO RETORNE A ZERO A CABEÇA DO FUSO. Cuidadosamente, mova o eixo z para baixo, certificando-se que o fuso está reto para evitar colocar o veio em cunha no orifício da cabeça do fuso. Aparafuse a placa à fundição. 

Setting the Tool Change Offset

1

Redefina o desvio da grelha, zerando os parâmetros 6.140 DESVIO DA GRELHA DO EIXO B e 7.140 DESVIO DA GRELHA DO EIXO C e, em seguida, retornando a zero cada eixo e premindo o eixo B/C e premindo [F4].

Defina o desvio de troca de ferramenta para o eixo B varrendo o lado da barra de teste para que leia zero a zero ao longo de todo o comprimento da barra de teste [B].

Defina o desvio de troca de ferramenta para o eixo C varrendo o lado frontal da barra de teste para que leia zero a zero ao longo de todo o comprimento da barra de teste [C].

NOTA: Isto é NTE 0,0005 pol. (0,0127 mm), mas recomenda-se que este valor seja o mais próximo possível de zero. Se a máquina estiver a ter problemas para se aproximar de zero, preencha a secção de compensação de folga e volte para definir o desvio de troca de ferramenta.

Setting Backlash Compensation

1

Folga do Eixo B

Depois de repor o desvio da troca de ferramenta, volte a colocar os eixos B e C a configurar a barra de teste [1] como mostrado na imagem e coloque um indicador no ponto alto a 20 polegadas de distância da barra de teste [2]. 

NOTA: Se a barra de teste não for maior do que 20 polegadas, afaste-a aproximadamente a uma polegada do final da barra de teste.

2

Folga do Eixo B

Com o indicador configurado e B em 0 graus e C em zero graus [1], prima [POSITION] e navegue até à página dos operadores e defina a posição do eixo Y e do eixo B para zero.

Mova o eixo Y o suficiente para limpar o indicador [2]

Rode o eixo B -10 graus e volte à posição B zero [3].

Mova o veio Y de volta para a posição zero na página do operador. 

Registe o valor de erro mostrado no indicador.

3

Folga do Eixo B

Com o indicador configurado na mesma posição inicial, verifique se o  eixo Y e a posição do eixo B são zero na página do operador.

Mova o eixo Y o suficiente para limpar o indicador [2]

Rode o eixo B +10 graus e volte à posição B zero [3].

Mova o veio Y de volta para a posição zero na página do operador. 

Registe o valor de erro mostrado no indicador.

Adicione ambos os valores de erro deste passo e o anterior e a entrada duplicam a quantidade de erro no Parâmetro 6.042 COMPENSAÇÃO DE FOLGA DO EIXO B. (Exemplo de folga total observada: 0,004 polegadas, parâmetro 6.042 valor: 0,008 graus)

Este valor é NTE 0,0003 pol. (0,0076 mm).

4

Se o valor da folga mudou de direção, então a compensação foi definida muito alta. 

Por exemplo, antes do valor de compensação ter sido definido, o valor do movimento negativo leu [A] vermelho e o movimento positivo leu [B] azul .

Depois do valor de compensação ter sido definido, o valor do movimento negativo leu [A] azul e o movimento positivo leu [B] vermelho .

A folga do eixo B e C  é NTE 0,0003 pol. (0,0076 mm)

5

Folga do Eixo C

Depois de repor o desvio da troca de ferramenta, volte a colocar os eixos B e C a configurar a barra de teste [1] como mostrado na imagem e coloque um indicador no ponto alto a 20 polegadas de distância da barra de teste [2]. 

NOTA: Se a barra de teste não for maior do que 20 polegadas, afaste-a aproximadamente a uma polegada do final da barra de teste.

6

Folga do Eixo C

Com o indicador configurado e B a -90 graus e C a zero graus [1], prima [POSITION] e navegue até à página dos operadores e defina a posição do eixo Z e do eixo C para zero.

Levante o eixo Z o suficiente para limpar o indicador [2]

Rode o eixo C -10 graus e volte à posição C zero [3].

Baixe o eixo Z de volta para a posição zero na página do operador. 

Registe o valor de erro mostrado no indicador.

7

Folga do Eixo C

Com o indicador configurado na mesma posição inicial, verifique se o eixo  Z e a posição do eixo C são zero na página do operador.

Levante o eixo Z o suficiente para limpar o indicador [2]

Rode o eixo C +10 graus e volte à posição C zero [3].

Baixe o eixo Z de volta para a posição zero na página do operador. 

Registe o valor de erro mostrado no indicador.

Adicione ambos os valores de erro deste passo e o anterior e a entrada duplicam a quantidade de erro no Parâmetro 7.042 COMPENSAÇÃO DE FOLGA DO EIXO C. (Exemplo de folga total observada: 0,004 polegadas, parâmetro 7.042 valor: 0,008 graus)

Este valor é NTE 0,0003 pol. (0,0076 mm).

8

Se o valor da folga mudou de direção, então a compensação foi definida muito alta. 

Por exemplo, antes do valor de compensação ter sido definido, o valor do movimento negativo leu [A] vermelho e o movimento positivo leu [B] azul .

Depois do valor de compensação ter sido definido, o valor do movimento negativo leu [A] azul e o movimento positivo leu [B] vermelho .

A folga do eixo B e C  é  NTE 0,0003 pol. (0,0076 mm)

Complete an Inspection Report

1

Preencha o último relatório de inspeção que se encontra na pasta Relatório de inspeção de alinhamento e listas de verificação no HBC.

 Nota: Este site está disponível apenas para os Técnicos de Haas Service.

Consulte o Guia de geometria da cabeça do spindle de garfo único H-5AX ou o Procedimento de alinhamento da cabeça GM-2-5AX para obter mais detalhes sobre como executar as verificações do relatório de inspeção 5AX.   

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.