MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
      • Manuelle Drehmaschine
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Verwende die Pfeile nach oben und unten, um das verfügbare Ergebnis auszuwählen. Drücke die Eingabetaste, um zum ausgewählten Suchergebnis zu gelangen. Benutzer von Touchgeräten können Touch- und Streichgesten verwenden.
MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
0
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
VR H-5AX Spindle Head Replacement - AD0593

Service Home How-To-Verfahren VR H-5AX Spindelkopf - Ersatz - AD0593
Recently Updated Last updated: 05/12/2023

GM H-5AX Spindelkopf – Ersatz

Revision 1


AD0593

VR H-5AX Spindelkopf - Ersatz - AD0593

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (5 Schritte) 3. Installation of Spindle Head (5 Schritte) 4. Setting the Tool Change Offset (1 Schritt) 5. Setting Backlash Compensation (8 Schritte) 6. Complete an Inspection Report (1 Schritt) Back to Top

Introduction

Das folgende Verfahren beschreibt, wie den H-5AX-Spindelkopf an einer Maschine der VR- und GM-Serie ausgetauscht wird.

Hinweis:  Für den Austausch eines H-5AX-Spindelkopf muss das Werk die Versandhalterung für den Spindelkopf zusammen mit dem Ersatzspindelkopf liefern.

Erforderliche Werkzeuge:

  • T-0143 SHP BRKT HSD 5AX KOPF VR/GM

WARNUNG: Es ist wichtig, die ordnungsgemäße Fehlerbehebung der Anleitung zur Fehlerbehebung des H-5AX-Spindelkopfes zu befolgen und das unten verlinkte H-5AX-Service-Anfrageformular auszufüllen, bevor ein Ersatzkopf bestellt wird. 

H-5AX Service-Anfrageformular

Dieses Dokument gilt für die folgenden Service-Kits:

  • 93-3586    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 SVC
  • 93-3587    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 5 SVC    
  • 93-3588    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 5 SVC
  • 93-3589    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 SVC  
  • 93-3590    HSD 5AX HEAD HSK F63 SIG 7 CLT SVC
  • 93-3591    HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 CLT SVC

Removal of Spindle Head

1

 Hinweis: In diesem Verfahren wird zur Veranschaulichung ein VS verwendet. GM Maschine wird dieses Verfahren als Referenz verwenden.

Bringen Sie die B und C-Achse in ihre Ausgangsposition.

Legen Sie ein Stück Pappe auf den Maschinentisch, um eine Beschädigung des Tisches während des Ausbaus/Einbaus zu vermeiden

Platzieren Sie die Ersatzspindel an einem Ende des Tisches. Lassen Sie am anderen Ende Platz für die Transporthalterung, mit der die aktuelle Spindel entfernt wird.

Legen Sie die Transporthalterung des H-5ax-Kopfes auf die freie Seite des Tisches an der Maschine und senken Sie den Spindelkopf auf die Halterung. Sie senken den Spindelkopf ab, bis der Spindelkopf vollständig abgestützt ist. Dies wird angezeigt, wenn die Belastung der Z-Achse 0–1 % erreicht. 

2

Stützen Sie die Spindel vollständig ab und befestigen Sie den Spindelkopf mit den mitgelieferten Teilen an der Halterung.

3

Entfernen Sie bei vollständig abgestützter und an der Halterung befestigter Spindel die Befestigungsschrauben, mit denen die Spindel am Gussteil des Spindelkopfes befestigt ist.

Trennen Sie die Spindel vom Spindelkopfgussteil, indem Sie die Z-Achse anheben. Stellen Sie sicher, dass das Gussteil beide Servomotoren der Ersatzspindel und der aktuellen Spindel freigibt. Maschine einschalten. 

4

Entfernen Sie die Leitungen vom Verteiler des Spindelkopfes, der sich im Inneren des Spindelkopfgehäuses befindet. Machen Sie ein Foto und markieren Sie die Leitungen, damit Sie beim Einbau des neuen Verteilers die Leitungen dem richtigen Anschluss einfacher zuordnen können. Trennen Sie auch die Zylinderanschlüsse von der Oberseite des Geräts.

5

Updated

Ziehen Sie alle Kabel und Schläuche ab. Entfernen Sie den alten Spindelkopf aus der Maschine und repositionieren den neuen mit einem Gabelstapler. 

Hinweis: Ungefähres Gewicht der H-5AX-Kopfbaugruppe:

H-5AX KOPF HSK A63 20K = 180 kg / 397 lbs 

H-5AX KOPF HSK F63  20K = 160 kg /   353 lbs

Installation of Spindle Head

1

Schieben Sie den Ersatzspindelkopf in der unten beschriebenen Position unter das Gussteil.

VR:

Vergewissern Sie sich, dass das Haas-Logo [1] auf dem Spindelgussteil zur Vorderseite der Maschine zeigt und dass der Servomotor [2] auf die Vorderseite des Spindelkopfgussteils ausgerichtet ist (siehe nächster Schritt), da andernfalls die Referenzierungssequenz später ein Problem darstellen kann. 

HINWEIS: Der Servomotor und das Haas-Logo sind in der Regel gleich positioniert. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie sicher, dass sich der Servomotor unabhängig vom Haas-Logo an der Vorderseite des Gussteils befindet.

GM:

Vergewissern Sie sich, dass das Haas-Logo [3] auf dem Spindelgussteil zur Bedienerseite der Maschine zeigt und dass der Servomotor [4] zur Bedienerseite hin ausgerichtet ist; andernfalls könnte die Referenzfahrt später zu einem Problem werden. 

 HINWEIS: Der Servomotor und das Haas-Logo sind in der Regel gleich positioniert. Wenn dies nicht der Fall ist, stellen Sie sicher, dass sich der Servomotor unabhängig vom Haas-Logo an der Vorderseite des Gussteils befindet.

2

Der Spindel-Servomotor sollte zur Vorderseite des Gussteils und den Ausgangspositionsschaltern, die sich hinten befinden, zeigen, wie in diesem Bild zu sehen ist.

3

Schließen Sie alle Schläuche wieder an den Verteiler an und verbinden Sie alle Anschlusskabel wieder mit dem Verteiler, wobei Sie die Bilder des Technikers als Referenz verwenden. Ordnen Sie die Schläuche und Kabel ordentlich an. 

4

Wenn alle Kabel angeschlossen sind, schalten Sie die Maschine wieder ein. Der Spindelkopf, der ursprünglich mit der Maschine geliefert wurde, hatte möglicherweise einen Motor der Serie Sigma 5. Neue Motoren haben die Version Sigma 7.

Um festzustellen, welcher Motor in der Maschine steckt, überprüfen Sie den Motor auf der Oberseite des Ersatzspindelkopfes.

Die Sigma 7 Motoren haben eine blaue Linie auf der Oberseite, wie auf dem Bild zu sehen.

Wenn der Ersatzmotor und der neue Motor unterschiedlich sind, wählen Sie die richtige Drehkonfiguration, die dem Motor im Ersatzspindelkopf entspricht. 

Servicenummer

Beschreibung

Parameterdatei B-Achse

Parameterdatei C-Achse

93-3588

HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 5 SVC

VR-B-P11

VR-C-P11

93-3586

HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 SVC

63A-B-P18

63A-C-P18

93-3591

HSD 5AX HEAD HSK A63 SIG 7 CLT SVC

63A-B-P18

63A-C-P18

HINWEIS: Für die Maschine müssen MRZP und Safe Zones neu erstellt werden, wenn die Maschine die Softwareversion 100.21.000.100X und früher hat  

5

Korrigieren Sie alle Alarme bei der Auswahl der richtigen Konfigurationen und bewegen Sie den Spindelkopf nach unten in Richtung der neuen Spindel. Einstellung 53 Schrittschaltung ohne Nullpunktrückstellung muss dafür aktiviert sein. DEN SPINDELKOPF NICHT AUF DEN NULLPUNKT ZURÜCKSTELLEN. Fahren Sie die Z-Achse vorsichtig nach unten und achten Sie dabei darauf, dass die Spindel gerade steht, um ein Einklemmen der Spindel in der Spindelkopfbohrung zu vermeiden. Schrauben Sie die Platte am Gussteil fest. 

Setting the Tool Change Offset

1

Setzen Sie den Gitterversatz zurück, indem Sie die Parameter 6.140 B-ACHSEN-GITTERVERSATZ und 7.140 C-ACHSEN-GITTERVERSATZ auf Null setzen, dann jede Achse auf Null zurücksetzen, die Achse B/C drücken und [F4] drücken.

Stellen Sie den Werkzeugwechselversatz für die B-Achse ein, indem Sie die Seite der Teststange so ausrichten, dass sie über die gesamte Länge der Teststange [B] Null bis Null anzeigt.

Stellen Sie den Werkzeugwechselversatz für die C-Achse ein, indem Sie die Vorderseite der Teststange so ausrichten, dass sie über die gesamte Länge der Teststange [C] Null bis Null anzeigt.

HINWEIS: Das ist NTE 0,0005 Zoll (0,0127 mm), aber es wird empfohlen, diesen Wert so nah wie möglich an Null zu bringen. Wenn die Maschine Probleme hat, näher an Null zu kommen, füllen Sie den Abschnitt zur Umkehrspielkorrektur aus und kehren Sie zurück, um den Werkzeugwechselversatz einzustellen.

Setting Backlash Compensation

1

B-Achse Umkehrspiel

Nach dem Zurücksetzen des Werkzeugwechselversatzes die B- und C-Achse neu einstellen, die Teststange [1] wie im Bild gezeigt einrichten und einen Indikator am höchsten Punkt 20 Zoll von der Teststange [2] entfernt platzieren. 

HINWEIS: Wenn die Prüfstange nicht größer als 20 Zoll ist, positionieren Sie sie ca. einen Zoll vom Ende der Prüfstange entfernt.

2

B-Achse Umkehrspiel

Wenn der Indikator eingerichtet und B bei 0 Grad und C bei Null Grad [1] ist, drücken Sie [POSITION] und navigieren Sie zur Bedienerseite und stellen Sie die Position der Y-Achse und der B-Achse auf Null ein.

Bewegen Sie die Y-Achse so weit, dass der Indikator [2] gelöscht wird

Drehen Sie die B-Achse um -10 Grad und kehren Sie in die B-Nullposition [3] zurück.

Bewegen Sie die Y-Achse zurück in die Nullposition auf der Bedienerseite. 

Protokollieren Sie den auf dem Indikator angezeigten Fehlerwert.

3

B-Achse Umkehrspiel

Wenn der Indikator in derselben Startposition eingerichtet ist, überprüfen Sie, ob die Y-Achsen- und die B-Achsenpositionierung auf der Bedienerseite Null sind.

Bewegen Sie die Y-Achse so weit, dass der Indikator [2] gelöscht wird

Drehen Sie die B-Achse um +10 Grad und kehren Sie in die B-Nullposition [3] zurück.

Bewegen Sie die Y-Achse zurück in die Nullposition auf der Bedienerseite. 

Protokollieren Sie den auf dem Indikator angezeigten Fehlerwert.

Fügen Sie beide Fehlerwerte aus diesem Schritt und dem vorherigen hinzu und geben Sie den doppelten Fehlerbetrag in den Parameter 6.042 B-ACHSEN-BACKLASH-KOMPENSATION ein.(Beispiel: gesamter beobachteter Umkehrspielwert: 0,004 Zoll,  Parameter 6.042 Wert: 0,008 Grad)

Dieser Wert ist NTE 0,0003 Zoll (0,0076 mm).

4

Wenn der Umkehrspielwert die Richtung geschaltet hat, ist die Kompensation zu hoch. 

Zum Beispiel, bevor der Kompensationswert eingestellt wurde, lautet der Rückwärtsbewegungswert [A] rot und der positive Bewegungswert [B] blau.

Nachdem der Kompensationswert eingestellt wurde, lautet der Rückwärtsbewegungswert [A] blau und der positive Bewegungswert [B] rot.

Das Umkehrspiel der B- und C-Achse beträgt NTE 0.0003 in (0.0076 mm).

5

Umkehrspiel C-Achse

Nach dem Zurücksetzen des Werkzeugwechselversatzes die B- und C-Achse neu einstellen, die Teststange [1] wie im Bild gezeigt einrichten und einen Indikator am höchsten Punkt 20 Zoll von der Teststange [2] entfernt platzieren. 

HINWEIS: Wenn die Prüfstange nicht größer als 20 Zoll ist, positionieren Sie sie ca. einen Zoll vom Ende der Prüfstange entfernt.

6

Umkehrspiel C-Achse

Wenn der Indikator eingerichtet und B bei -90 Grad und C bei Null Grad [1] ist, drücken Sie [POSITION] und navigieren Sie zur Bedienerseite und stellen Sie die Position der Z-Achse und der C-Achse auf Null ein.

Bewegen Sie die Z-Achse so weit nach oben, dass der Indikator [2] gelöscht wird

Drehen Sie die C-Achse um -10 Grad und kehren Sie in die C-Nullposition [3] zurück.

Senken Sie die Z-Achse zurück in die Nullposition auf der Bedienerseite. 

Protokollieren Sie den auf dem Indikator angezeigten Fehlerwert.

7

Umkehrspiel C-Achse

Wenn der Indikator in derselben Startposition eingerichtet ist, überprüfen Sie, ob die Z-Achsen- und die C-Achsenpositionierung auf der Bedienerseite Null sind.

Bewegen Sie die Z-Achse so weit nach oben, dass der Indikator [2] gelöscht wird

Drehen Sie die C-Achse um +10 Grad und kehren Sie in die C-Nullposition [3] zurück.

Senken Sie die Z-Achse zurück in die Nullposition auf der Bedienerseite. 

Protokollieren Sie den auf dem Indikator angezeigten Fehlerwert.

Fügen Sie beide Fehlerwerte aus diesem Schritt und dem vorherigen hinzu und geben Sie den doppelten Fehlerbetrag in den Parameter 7.042 C-ACHSEN-BACKLASH-KOMPENSATION ein.(Beispiel: gesamter beobachteter Umkehrspielwert: 0,004 Zoll,  Parameter 7.042 Wert: 0,008 Grad)

Dieser Wert ist NTE 0,0003 Zoll (0,0076 mm).

8

Wenn der Umkehrspielwert die Richtung geschaltet hat, ist die Kompensation zu hoch. 

Zum Beispiel, bevor der Kompensationswert eingestellt wurde, lautet der Rückwärtsbewegungswert [A] rot und der positive Bewegungswert [B] blau.

Nachdem der Kompensationswert eingestellt wurde, lautet der Rückwärtsbewegungswert [A] blau und der positive Bewegungswert [B] rot.

Das Umkehrspiel der B- & C-Achse beträgt NTE 0,0003 Zoll (0,0076 mm).

Complete an Inspection Report

1

Füllen Sie einen Inspektionsbericht aus und befolgen Sie den Geometrieleitfaden für die VR-Serie oder das Dokument GM-2-5AX Kopfausrichtung, um das Verfahren zur Ausrichtung des 5-Achsen-Kopfes abzuschließen.

Die Links zum Inspektionsbericht finden Sie im Geometrieleitfaden. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

60° Spitzenwinkel HSSCO8 Ansenkung, 16 mm Außendurchmesser x 10 mm Schaft, 3 Schneiden, unbeschichtet $18.95 $13.97
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.