VR H-5AX Spindle Head Replacement - AD0593

서비스 홈 방법 절차 VR H-5AX 스핀들 헤드 교체 - AD0593
Recently Updated Last updated: 05/16/2025

VR/GM H-5AX 스핀들 헤드 - 교체

Revision 1


AD0593

VR H-5AX 스핀들 헤드 교체 - AD0593

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. Removal of Spindle Head (5 단계) 3. Installation of Spindle Head (5 단계) 4. Setting the Tool Change Offset (1 단계) 5. Setting Backlash Compensation (8 단계) 6. Complete an Inspection Report (1 단계) Back to Top

Introduction

다음 절차는 VR 및 GM 시리즈 기계에서 H-5AX 스핀들 헤드를 교체하는 방법을 설명합니다.

참고:  H-5AX 스핀들 헤드 교체를 완료하려면 공장에서 교체용 스핀들 헤드와 함께 스핀들 헤드 운송 브래킷을 보내야 합니다.

필요한 도구:

  • T-0143 SHP BRKT HSD 5AX 헤드 VR/GM

경고: 에 있는 적절한 문제 해결을 확인하고 진행하는 것이 중요합니다. H-5AX 스핀들 헤드 문제 해결 안내 및 작성 H-5AX 서비스 요청 양식 교체 헤드를 주문하기 전에 아래 링크를 참조하십시오. 

H-5AX 서비스 요청 양식

이 문서는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-3586    HSD 5AX 헤드 HSK A63 SIG 7 SVC
  • 93-3587    HSD 5AX 헤드 HSK F63 SIG 5 SVC    
  • 93-3588    HSD 5AX 헤드 HSK A63 SIG 5 SVC
  • 93-3589    HSD 5AX 헤드 HSK F63 SIG 7 SVC  
  • 93-3590    HSD 5AX 헤드 HSK F63 SIG 7 CLT SVC
  • 93-3591    HSD 5AX 헤드 HSK A63 SIG 7 CLT SVC

Removal of Spindle Head

1

 참고: 이 절차에서는 설명을 위해 VR을 사용합니다. GM 기계는 이 절차를 참조로 사용합니다.

B 및 C 축을 원점 위치로 복귀시킵니다.

제거/설치 과정에서 테이블 손상을 방지하기 위해 기계 테이블에 카드보드를 놓습니다

교체용 스핀들을 테이블의 한쪽 끝에 놓고 다른 쪽 끝에는 현재 스핀들을 제거할 운송 브래킷을 위한 공간으로 남겨 둡니다.

H-5ax 헤드 운송 브래킷을 기계 테이블의 빈 쪽에 놓고 스핀들 헤드를 브래킷 위로 내립니다. 스핀들 헤드가 완전히 지지될 때까지 스핀들 헤드를 내립니다. 이는 Z축 부하가 0-1%에 도달할 때 표시됩니다. 

2

스핀들이 완전히 지지되면 제공된 하드웨어를 사용하여 스핀들 헤드를 브래킷에 장착합니다.

3

스핀들이 완전히 지지되고 브래킷에 장착된 상태에서 스핀들을 스핀들 헤드 캐스팅에 부착하는 장착 볼트를 제거합니다.

Z축을 올려 스핀들 헤드 캐스팅에서 스핀들을 분리한 다음, 캐스팅에서 교체용 스핀들과 현재 스핀들에 있는 두 서보 모터를 모두 제거해야 합니다. 기계를 끄십시오. 

4

스핀들 헤드 인클로저 내부에 있는 스핀들 헤드 매니폴드에서 라인을 제거합니다. 새 매니폴드를 설치할 때 올바른 포트에 라인 맞추기가 쉽도록 사진을 찍고 라인을 표시하십시오. 기계 상단에서 배럴 커넥터도 분리하십시오.

5

Updated

모든 와이어와 호스의 플러그를 뽑은 상태에서 지게차를 사용하여 기존 스핀들 헤드를 기계에서 옮기고 새 스핀들 헤드를 제자리에 놓습니다. 

참고: H-5AX 헤드 어셈블리의 대략적인 무게:

H-5AX 헤드 HSK A63 20K =  180kg/ 397lbs 

H-5AX 헤드 HSK F63  20K = 160kg/  353lbs

Installation of Spindle Head

1

아래 표시된 위치에서 캐스팅 아래로 교체 스핀들 헤드를 밉니다.

VR:

스핀들 성형품의 Haas 로고 [1]이 기계의 전면을 향하고 서보 모터 [2]가 스핀들 헤드 성형품의 전면을 향하도록 하십시오(다음 단계 참조). 그렇지 않으면 원점 복귀 순서가 나중에 문제가 될 수 있습니다. 

참고: 서보 모터와 Haas 로고는 일반적으로 동일하게 배치됩니다. 그렇지 않은 경우, 서보 모터가 Haas 로고에 관계없이 성형품 전면에 있는지 확인하십시오.

GM:

스핀들 성형품의 Haas 로고 [3]이 기계의 전면을 향하고 서보 모터 [4]가 스핀들 헤드 성형품의 전면을 향하도록 하십시오. 그렇지 않으면 원점 복귀 순서가 나중에 문제가 될 수 있습니다. 

 참고: 서버 모터와 Haas 로고는 일반적으로 동일하게 배치됩니다. 그렇지 않은 경우, 서보 모터가 Haas 로고에 관계없이 조작자 쪽을 향해 있는지 확인하십시오.

2

스핀들 서보 모터는 이 이미지에서 볼 수 있듯이 후면에 있는 성형품 및 원점 스위치의 전면을 향해야 합니다.

3

모든 호스를 다시 매니폴드에 연결하고 기술자가 찍은 사진을 참조로 사용하여 모든 배럴 커넥터 케이블을 다시 매니폴드에 연결합니다. 호스와 전선을 깔끔하게 정리합니다. 

4

모든 와이어를 연결한 상태에서 기계를 다시 켜면 기계와 함께 원래 보내진 스핀들 헤드가 시그마 5 모터였을 수 있으며 새 모터는 시그마 7 모터를 사용합니다.

기계에 어떤 모터가 있는지 확인하려면 교체용 스핀들 헤드 상단에 있는 모터를 확인하십시오.

Sigma 7 모터는 이미지에서 보이는 것처럼 상단에 파란색 선이 있습니다.

교체 모터와 새 모터가 다른 경우 교체 스핀들 헤드의 모터를 반영하는 올바른 회전 구성을 선택하십시오. 

서비스 번호

설명

B축 파라미터 파일

C축 파라미터 파일

93-3588

HSD 5AX 헤드 HSK A63 SIG 5 SVC

VR-B-P11

VR-C-P11

93-3586

HSD 5AX 헤드 HSK A63 SIG 7 SVC

63A-B-P18

63A-C-P18

93-3591

HSD 5AX 헤드 HSK A63 SIG 7 CLT SVC

63A-B-P18

63A-C-P18

참고: 기계의 소프트웨어 버전이 100.21.000.100X 이하인 경우 기계에서 MRZP 및 안전 영역을 다시 실행해야 합니다.  

5

올바른 구성을 선택하면 기존 모든 경보를 수정하고 스핀들 헤드 캐스팅이 새 스핀들 아래로 향하도록 조그합니다. 설정 53 그렇게 하려면 0으로 복귀시키지 않고 조그를 켜야 합니다. 스핀들 헤드를 0으로 복귀시키지 마십시오. 스핀들이 스핀들 헤드 보어에 끼이는 것을 방지하기 위해 스핀들이 일직선이 되도록 z축을 아래로 조심스럽게 조그십시오. 플레이트를 캐스팅에 볼트로 고정합니다. 

Setting the Tool Change Offset

1

파라미터 6.140 B축 그리드 오프셋과 7.140 C축 그리드 오프셋을 영점으로 조정한 다음 각 축을 영점으로 되돌리고 축 B/C를 누르고 [F4]를 눌러 그리드 오프셋을 재설정합니다.

테스트 환봉의 측면을 스윕하여 테스트 환봉[B]의 전체 길이에 걸쳐 0으로 읽히도록 B축의 공구 교환 오프셋을 설정합니다.

테스트 환봉의 전면을 스윕하여 테스트 환봉[C]의 전체 길이에 걸쳐 0으로 읽히도록 C축의 공구 교환 오프셋을 설정합니다.

참고: 지금은 NTE 0.0005인치(0.0127mm)이지만 이 값을 가능한 한 0에 가깝게 만드는 것이 좋습니다. 기계가 0에 가깝게 되는 데 문제가 있는 경우 백래시 보정 섹션을 완료하고 돌아가서 공구 교환 오프셋을 설정하십시오.

Setting Backlash Compensation

1

B축 백래시

공구 교환 오프셋을 재설정한 후 B축 및 C축 세트를 다시 영점으로 설정하고 이미지와 같이 테스트 환봉 [1]을 설정한 다음 테스트 환봉 [2]에서 20인치 떨어진 높은 지점에 인디케이터를 놓습니다. 

참고: 테스트 환봉이 20인치 이하인 경우 테스트 환봉 끝에서 약 1인치 정도 떨어뜨리십시오.

2

B축 백래시

인디케이터가 설정되고 B가 0도이고 C가 0도[1]인 상태에서 [POSITION]을 누르고 조작자 페이지로 이동하여 Y축 및 B축 위치를 0으로 설정합니다.

Y축을 충분히 움직여서 인디케이터[2]를 떨어뜨립니다.

B축을 -10도 회전하고 B 영점 위치[3]로 돌아갑니다.

조작자 페이지에서 Y축을 영점 위치로 다시 이동합니다. 

인디케이터의 오류 값을 기록합니다.

3

B축 백래시

인디케이터가 동일한 시작 위치에 설정된 상태에서 조작자 페이지에서 Y축 및 B축 위치가 0인지 확인합니다.

Y축을 충분히 움직여서 인디케이터[2]를 떨어뜨립니다.

B축을 +10도 회전하고 B 영점 위치[3]로 돌아갑니다.

조작자 페이지에서 Y축을 영점 위치로 다시 이동합니다. 

인디케이터의 오류 값을 기록합니다.

이 단계와 이전 단계의 오류 값을 모두 추가하고 오류 양의 두 배를 파라미터 6.042 B축 백래시 보정에 입력합니다. (관찰된 총 백래시의 예: 0.004 인치,  파라미터 6.042 값: 0.008도)

이것은 NTE 0.0003인치(0.0076mm)입니다.

4

백래시 값이 방향을 바꾼 경우 보정이 너무 높은 것입니다. 

예를 들어, 보정 값이 설정되기 전에 음의 동작 값[A]은 빨간색으로, 그리고 양의 동작 값[B]은 파란색으로 표시됩니다.

보정 값이 설정된 후 음의 동작 값[A]은 파란색으로, 그리고 양의 동작 값[B]은 빨간색으로 표시됩니다.

B 및 C축 백래시는  NTE 0.0003인치(0.0076mm)입니다.

5

C축 백래시

공구 교환 오프셋을 재설정한 후 B축 및 C축 세트를 다시 영점으로 설정하고 이미지와 같이 테스트 환봉 [1]을 설정한 다음 테스트 환봉 [2]에서 20인치 떨어진 높은 지점에 인디케이터를 놓습니다. 

참고: 테스트 환봉이 20인치 이하인 경우 테스트 환봉 끝에서 약 1인치 정도 떨어뜨리십시오.

6

C축 백래시

인디케이터가 설정되고 B가 -90도, C가 0도[1]인 상태에서 [POSITION]을 눌러 조작자 페이지로 이동하여 Z축 및 C축 위치를 0으로 설정합니다.

Z축을 충분히 올려서 인디케이터[2]를 떨어뜨립니다.

C축을 -10도 회전하고 C 영점 위치[3]로 돌아갑니다.

조작자 페이지에서 Z축을 영점 위치로 다시 내립니다. 

인디케이터의 오류 값을 기록합니다.

7

C축 백래시

인디케이터가 동일한 시작 위치에 설정된 상태에서 조작자 페이지에서 Z축 및 C축 위치가 0인지 확인합니다.

Z축을 충분히 올려서 인디케이터[2]를 떨어뜨립니다.

C축을 +10도 회전하고 C 영점 위치[3]로 돌아갑니다.

조작자 페이지에서 Z축을 영점 위치로 다시 내립니다. 

인디케이터의 오류 값을 기록합니다.

이 단계와 이전 단계의 오류 값을 모두 추가하고 파라미터 7.042 C축 백래시 보정에 오류 양을 두 배로 입력합니다. (관찰된 총 백래시의 예: 0.004 인치,  파라미터 7.042 값: 0.008도)

이것은 NTE 0.0003인치(0.0076mm)입니다.

8

백래시 값이 방향을 바꾼 경우 보정이 너무 높은 것입니다. 

예를 들어, 보정 값이 설정되기 전에 음의 동작 값[A]은 빨간색으로, 그리고 양의 동작 값[B]은 파란색으로 표시됩니다.

보정 값이 설정된 후 음의 동작 값[A]은 파란색으로, 그리고 양의 동작 값[B]은 빨간색으로 표시됩니다.

B축 및 C축 백래시는 NTE 0.0003인치(0.0076mm)입니다.

Complete an Inspection Report

1

HBC의 정렬 검사 보고서 및 체크리스트 폴더에 있는 최신 검사 보고서를 완료합니다.

참고:이 사이트는 Haas Service Techs만 사용할 수 있습니다.

5AX 검사 보고서 점검 방법에 대한 자세한 내용은 H-5AX 싱글 요크 스핀들 헤드 - 지오메트리 가이드 또는 GM-2-5AX 헤드 정렬 절차 를 참조하시기 바랍니다.