MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
Znajdź swojego dystrybutora
  1. Wybierz język
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maszyny Główne menu
    • Frezarki pionowe
      Frezarki pionowe
      Frezarki pionowe View All
      • Frezarki pionowe
      • Seria VF
      • Maszyny uniwersalne
      • VR Series
      • VP-5 Prismatic
      • Maszyny VMC z funkcją zmiany palet
      • Frezarki Mini Mill
      • Maszyny do form
      • Wysokoobrotowe centra wiertarskie
      • Seria centrów wiercących/gwintujących/frezujących
      • Frezarki narzędziowe
      • Frezarki kompaktowe
      • Seria Gantry
      • Rutery do arkuszy serii SR
      • Bardzo duże centra VMC
      • Frezarki dwukolumnowe
      • Symulator sterowania
      • Frezarka do gniazd
      • Automatyczny podajnik detali do frezarki
      • VMC/UMC – automatyczny podajnik detali z bocznym załadunkiem
      • Kompaktowy automatyczny podajnik detali
    • Rozwiązania wieloosiowe
      Rozwiązania wieloosiowe
      Rozwiązania wieloosiowe View All
      • Rozwiązania wieloosiowe
      • Tokarki z osią Y
      • Frezarki 5-osiowe
    • Tokarki
      Tokarki
      Tokarki View All
      • Tokarki
      • ST Series
      • Dwuwrzecionowe
      • Seria tokarek z prowadnicą ślizgową
      • Tokarki narzędziowe
      • Tokarka uchwytowa
      • Podajnik prętów Haas V2
      • Podajnik pręta Haas 12
    • Frezarki poziome
      Frezarki poziome
      Frezarki poziome View All
      • Frezarki poziome
      • Stożek 50
      • Stożek 40
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      Stoły obrotowe i aparaty podziałowe View All
      • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe
      • Stoły obrotowe
      • Aparaty podziałowe
      • Stoły obrotowe osi 5-osiowe
      • Stoły obrotowe XL
    • Systemy automatyzacji
      Systemy automatyzacji
      Systemy automatyzacji View All
      • Systemy automatyzacji
      • Automatyzacja frezarki
      • Automatyzacja tokarki
      • Modele automatyzacji
    • Maszyny stołowe
      Maszyny stołowe
      Maszyny stołowe View All
      • Maszyny stołowe
      • Frezarka stołowa
      • Tokarka stołowa
    • Wyposażenie hali produkcyjnej
      Wyposażenie hali produkcyjnej
      Wyposażenie hali produkcyjnej View All
      • Wyposażenie hali produkcyjnej
      • Frezarka wspornikowa
      • Piła taśmowa
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      Obrabiarki kieszonkowe
      Obrabiarki kieszonkowe View All
      • Obrabiarki kieszonkowe
      • Frezarka do gniazd
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
      NARZĘDZIA ZAKUPOWE
      • Zbuduj i Wyceń maszynę Haas
      • Cennik
      • Dostępne produkty
      • Finansowanie CNCA
      CZY CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?

      W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opcje Główne menu
    • Product Image Wrzeciona
      Wrzeciona
      Wrzeciona View All
      • Wrzeciona
    • Product Image Magazyny narzędzi
      Magazyny narzędzi
      Magazyny narzędzi View All
      • Magazyny narzędzi
    • Product Image 4. | 5. oś
      4. | 5. oś
      4. | 5. oś View All
      • 4. | 5. oś
    • Product Image Głowice i narzędzia napędzane
      Głowice i narzędzia napędzane
      Głowice i narzędzia napędzane View All
      • Głowice i narzędzia napędzane
    • Product Image Pomiary sondą
      Pomiary sondą
      Pomiary sondą View All
      • Pomiary sondą
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas Zarządzanie wiórami i chłodziwem
      Zarządzanie wiórami i chłodziwem
      Zarządzanie wiórami i chłodziwem View All
      • Zarządzanie wiórami i chłodziwem
    • Sterownik Haas Sterownik Haas
      Sterownik Haas
      Sterownik Haas View All
      • Sterownik Haas
    • Product Image Opcje produktu
      Opcje produktu
      Opcje produktu View All
      • Opcje produktu
    • Product Image Narzędzia i mocowanie
      Narzędzia i mocowanie
      Narzędzia i mocowanie View All
      • Narzędzia i mocowanie
    • Product Image Uchwyt roboczy
      Uchwyt roboczy
      Uchwyt roboczy View All
      • Uchwyt roboczy
    • Product Image Rozwiązania 5-osiowe
      Rozwiązania 5-osiowe
      Rozwiązania 5-osiowe View All
      • Rozwiązania 5-osiowe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatyka
      Automatyka
      Automatyka View All
      • Automatyka
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
      NARZĘDZIA ZAKUPOWE
      • Zbuduj i Wyceń maszynę Haas
      • Cennik
      • Dostępne produkty
      • Finansowanie CNCA
      CZY CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?

      W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Główne menu
      Odkryj różnicę kreowaną przez Haas
    • Dlaczego właśnie Haas
    • MyHaas
    • Społeczność edukacyjna
    • Przemysł 4.0
    • Certyfikat Haas
    • Referencje klientów
  • Serwis Główne menu
      Witamy w Haas Service.
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
    • Oprzyrządowanie Haas
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • Aktualne gorące oferty
      Aktualne gorące oferty Shop All
      • Oprawki narzędziowe do frezarek
      • Oprzyrządowanie frezarek
      • Pomiary i przeglądy
      • Systemy wytaczania
      • Uchwyt roboczy frezarki
      • Zestawy frezów czołowych
      • Oprawki narzędziowe do tokarek
      • Oprzyrządowanie tokarskie
      • Uchwyt roboczy do tokarki
      • Tuleje zaciskowe i uchwyty ER
      • Wykonywanie otworów
      • Gwintowanie
      • Przeciąganie
      • Magazyn narzędzi
      • Odzież i akcesoria
    • Wyprzedaż
      Wyprzedaż Shop All
    • Pomiary i przeglądy
      Pomiary i przeglądy Shop All
      • Zestawy inspekcyjne
      • Zestawy sondy i akcesoria
      • Wykrywacze krawędzi i środka
      • Porównawcze sprawdziany pomiarowe
      • Sprawdziany wysokości
      • Suwmiarki
      • Sprawdziany wtykowe i pierścieniowe
      • Bloki sprawdzianów i akcesoria
      • Sprawdziany szpilkowe i akcesoria
      • Wskaźniki głębokości
      • Zegarowe wskaźniki testowe
      • Średnicówki
      • Akcesoria do wskaźników
      • Pryzmy pomiarowe
      • Bloki konfiguracyjne
      • Pomiar głębokości
      • Mikrometry
      • Akcesoria do pomiarów mikrometrycznych
      • Zestawy mikrometrów
      • Zestawy średnicówek
      • Zestawy startowe
      • Zestawy wskaźników
      • Zestawy suwmiarek
      • Stanowisko kontroli oprawek narzędziowych
      • Nastawiacze wysokości
      • Coordinate Measuring Machines
    • Koboty i akcesoria
      Koboty i akcesoria Shop All
      • Zestawy kobotów
      • Zestawy kobotów
      • Bariery ochronne
      • Chwytaki
      • Akcesoria do komórek robotycznych
    • Obsługa warsztatów produkcyjnych
      Obsługa warsztatów produkcyjnych Shop All
      • Sprężarki powietrza
      • Maszyny do znakowania laserowego
      • Akcesoria do piły taśmowej
      • Tarcze szlifierskie
    • Oprawki narzędziowe do frezarek
      Oprawki narzędziowe do frezarek Shop All
      • Uchwyty do frezowania końcowego
      • Uchwyty frezów czołowych
      • Oprawki z pasowaniem skurczowym
      • Uchwyty na tuleje zaciskowe ER
      • Uchwyty do frezów i tuleje zaciskowe
      • Uchwyty wiertarskie
      • Śruby dwustronne
      • Zestawy oprawek narzędziowych i uchwytów narzędziowych do stołów obrotowych
      • Hydrauliczne uchwyty i tuleje zaciskowe do frezowania
      • Przyłącza i klucze do oprawek narzędziowych
    • Oprzyrządowanie frezarek
      Oprzyrządowanie frezarek Shop All
      • Korpusy frezów czołowych
      • Wkładki do frezowania
      • Frezy walcowo-czołowe
      • Frezy i wkładki do fazowania
      • Korpusy indeksowalnych frezów końcowych
      • Kulowe frezy końcowe
      • Frezy końcowe do fazowania
      • Frezy końcowe do obróbki zgrubnej
      • Indeksowalne kulowe frezy końcowe i wkładki
      • Zestawy frezów czołowych
      • Zestawy do frezowania z fazowaniem
      • Zestawy indeksowanych frezów końcowych
      • Frezy na jaskółczy ogon
      • Frezy na jaskółczy ogon z indeksowaniem
      • Frezy końcowe do grawerowania
      • Zadziory
      • Frezy do rowków klinowych
      • Frezy końcowe do naroży
      • Bity do rutera CNC do drewna
    • Systemy wytaczania
      Systemy wytaczania Shop All
      • Głowice i kasety wytaczarskie
      • Uchwyty i przedłużki do wytaczadeł
    • Uchwyt roboczy frezarki
      Uchwyt roboczy frezarki Shop All
      • Imadła z nieruchomą szczęką
      • Imadła samocentrujące
      • Płyty pośredniczące
      • Szczęki imadła
      • Podstawy i mocowania imadła
      • Vise Kits
      • Podkładki równoległe do szczęk imadeł
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
      • Zaciski mocujące
      • Zestawy automatycznych uchwytów roboczych
      • Imadło do produkcji narzędzi
      • Mierniki siły zacisku
      • Uchwyty tulei zaciskowej
      • Płyty kątowe
    • Oprawki narzędziowe do tokarek
      Oprawki narzędziowe do tokarek Shop All
      • Statyczne uchwyty tokarskie TL i CL
      • Statyczne uchwyty tokarskie BOT
      • Statyczne uchwyty tokarskie BMT
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Tuleje redukcyjne/tuleje uchwytu tokarskiego
      • Statyczne uchwyty tokarskie VDI
    • Oprzyrządowanie tokarskie
      Oprzyrządowanie tokarskie Shop All
      • Przecinak
      • Zestaw narzędzi do odcinania
      • Wkładki do toczenia
      • Narzędzia do obróbki rowków i przecinania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania średnicy wewnętrznej (ID)
      • Wkładki gwintowe
      • Narzędzia do gwintowania
      • Wytaczadła/narzędzia tokarskie, średnica wewnętrzna (ID)
      • Średnica zewnętrzna (OD) – narzędzia tokarskie
      • Wkładki cermetowe do toczenia
      • Wkładki do toczenia CBN
      • Wkładki do rowków wciętych i gwintowania Haas
      • Oprawki narzędziowe do rowków wciętych i gwintowania Haas
      • Micro Turning Tools
    • Uchwyt roboczy do tokarki
      Uchwyt roboczy do tokarki Shop All
      • Kły obrotowe
      • Tuleje redukcyjne / linery prowadzące wrzeciona
      • Tuleje zaciskowe do szybkiej zmiany
      • Uchwyt na tulejki zaciskowe QuickChange
      • Tuleje zaciskowe 5C
      • Zestawy tulei zaciskowych 5C
      • Pierścienie do wytaczania do tokarek
      • Szczęki tokarki
      • Podciągacze prętów
    • Zestawy pakietów
      Zestawy pakietów Shop All
      • Zestawy wentylatorów do usuwania wiórów
      • Zestawy narzędzi tnących
      • Zestawy indeksowanych frezów końcowych
      • Zestaw narzędzi do odcinania
      • Zestawy do wiercenia z gwintowaniem
      • Zestawy do wiercenia z indeksowaniem
      • Zestawy frezów czołowych
      • Zestawy do frezowania z fazowaniem
      • Zestawy oprawek narzędziowych i uchwytów narzędziowych do stołów obrotowych
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1952
      • 08-1953
      • 08-1954
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • Zestawy startowe tokarki
      • Zestawy uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł do stołów obrotowych
      • Vise Kits
      • Zestawy uchwytów 3 szczękowych do frezarek
      • Zestawy bloków montażowych
      • Zestawy tulei redukcyjnych
      • Zestawy automatycznych uchwytów roboczych
      • 08-1869
      • 08-1870
      • Zestawy narzędzi pomiarowych i kontrolnych
      • Zestawy mikrometrów
      • Zestawy startowe
      • Zestawy średnicówek
      • Zestawy wskaźników
      • Zestawy suwmiarek
    • Tuleje zaciskowe i uchwyty ER
      Tuleje zaciskowe i uchwyty ER Shop All
      • Tuleje zaciskowe ER z prostym otworem
      • Uszczelniane tuleje zaciskowe ER
      • Tuleje gwintowane ER
      • Zestawy i akcesoria tulei zaciskowych ER
      • Uchwyty na tuleje zaciskowe ER
      • Uchwyty tulei zaciskowych ER z prostym trzonkiem
      • Uchwyty wiertarskie bez klucza z prostym chwytem
    • Wykonywanie otworów
      Wykonywanie otworów Shop All
      • Wiertła węglikowe
      • Korpusy wierteł z indeksowaniem
      • Wkładki wiertarskie z indeksowaniem
      • Modułowe korpusy wierteł
      • Modułowe głowice wierteł
      • Wiertła kobaltowe, zestawy
      • Wiertła do nakiełków
      • Rozwiertaki
      • Zestawy do wiercenia z indeksowaniem
      • Wiertła precyzyjne
      • Korpusy wierteł łopatkowych
      • Wkładki wierteł łopatkowych
      • Nawiertaki
    • Gwintowanie
      Gwintowanie Shop All
      • Gwintowniki
      • Wkładki gwintowe
      • Narzędzia do gwintowania
      • Frezy do gwintów
      • Gwintowniki do rur
      • Zestawy do wiercenia z gwintowaniem
    • Przeciąganie
      Przeciąganie Shop All
      • Narzędzia do przeciągania
      • Wkładki do przeciągania
    • Prostopadłościenne
      Prostopadłościenne Shop All
      • Prostopadłościenne
      • Zestawy bloków montażowych
    • Ręczne uchwyty do frezowania
      Ręczne uchwyty do frezowania Shop All
      • Uchwyty do aparatu podziałowego 5C
      • Uchwyty 3-szczękowe i mocowania do frezarek
    • Narzędzia do gratowania i materiały ścierne
      Narzędzia do gratowania i materiały ścierne Shop All
      • Nakładki ścierne
      • Narzędzia do gratowania
      • Ściernice do gratowania
      • Papier i rolki ścierne
      • Elastyczne szczotki do polerowania
    • Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym
      Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Shop All
      • Maszyny do wstępnego nastawiania narzędzi
      • Maszyny do oprawek narzędziowych z pasowaniem skurczowym
    • Magazyn narzędzi
      Magazyn narzędzi Shop All
      • Wózki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    • Konserwacja maszyny
      Konserwacja maszyny Shop All
      • Pręty testowe wrzeciona
      • Poziomice
      • Refraktometry
      • Dodatki i materiały eksploatacyjne do maszyn
      • Machine Accessories
    • Oprzyrządowanie do obróbki
      Oprzyrządowanie do obróbki Shop All
      • Środki do czyszczenia wrzeciona i stożka oprawki narzędziowej
      • Podnośnik warsztatowy Haas
      • Mocowania oprawek narzędziowych
      • Wentylatory do usuwania wiórów
      • Dead Blow Hammers
      • Młotki i pobijaki
      • Anti-Fatigue Mats
      • Części zamienne
      • Layout Tools
      • Klucze
      • Ręczne narzędzia tnące
      • Stołki warsztatowe
      • Magnesy podnoszące
      • Safety Apparel
      • Ostrzałki do narzędzi tnących
      • Narzędzia i zestawy do mycia części
    • Odzież i akcesoria
      Odzież i akcesoria Shop All
      • Akcesoria
      • Odzież
    • HAAS TOOLING – SZYBKIE ŁĄCZA
      NOWE PRODUKTY NOWE PRODUKTY NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      NAJPOPULARNIEJSZE NAJPOPULARNIEJSZE
      OPRZYRZĄDOWANIE – PROMOCJE OPRZYRZĄDOWANIE – PROMOCJE
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Często zadawane pytania Często zadawane pytania
      ZESTAWY STWORZONE DLA CIEBIE ZESTAWY STWORZONE DLA CIEBIE
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
Znajdź swojego dystrybutora
  1. Wybierz język
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VC-400

  1. Frezarki pionowe
  2. Maszyny VMC z funkcją zmiany palet
  3. VC-400

VC-400

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie
Dwupaletowy VMC z przesuwem 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)

Model VC-400 łączy w sobie wszechstronność małego pionowego centrum obróbczego serii VF z możliwością zmieniania palet modelu EC-400 HMC. W pełni zintegrowany zmieniacz palet umożliwia ustawianie zadań na jednej palecie podczas obróbki części na innej palecie. Aby zwiększyć produktywność w ciągu nocy, wystarczy załadować obie palety oraz nacisnąć przycisk startu cyklu przed wyjściem do domu.

W przypadku prac wymagających obróbki dużych ilości istnieje możliwość ustawienia tego samego zadania na obu paletach, lub ustawienia każdej palety oddzielnie w przypadku obróbki małych ilości o dużej różnorodności. Dla rozszerzenia produkcji oraz realnej zdolności do pracy automatycznej bez nadzoru dostępny jest 6-stanowiskowy zespół palet oraz magazyn narzędzi o dużej pojemności. UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1.

  • Standardowe mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 30+1, z dostępną wersją 50+1
  • Wbudowany zmieniacz palet z paletami z rowkiem teowym T 559 x 368 mm
  • Obróbka części na jednej palecie oraz ustawianie na drugiej
  • Dostępny 6-stanowiskowy zespół palet

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modele V maszyn dostępne są tylko w cenach w walucie CN
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Automatyka
  • Szczegóły
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 8100 rpm

Magazyny narzędzi

  • 30+1 mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zmienny przepływ chłodziwa
  • Pasowy przenośnik wiórów do serii HMC
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Jednostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • Standardowy transformator niskonapięciowy

Opcje produktu

  • Stojak do ładowania telefonu

Uchwyt roboczy

  • Zestaw palet VC-400

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
  • 6-miesięczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja INSTALACJI
  • Schemat
  • Rysunek złożeniowy przenośnika CDF
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji
Filmy

VC-400 i zespół palet firmy Haas


Model VC-400 łączy w sobie wszechstronność małego pionowego centrum obróbczego serii VF z możliwością zmieniania palet modelu EC-400 HMC. W pełni zintegrowany zmieniacz palet umożliwia ustawianie zadań na jednej palecie podczas obróbki części na innej palecie. W tym filmie pokazujemy nasz 6-stanowiskowy zespół palet sprzężony z VC-400, aby umożliwić produkcję bez nadzoru.

Pokaz skrawania – VC-400


Obejrzyj prezentację obróbki ukazującą moc i wszechstronność VC-400. W pełni zintegrowany zmieniacz palet umożliwia konfigurację zadań na jednej palecie, gdy części są obrabiane na innej palecie, dzięki czemu wrzeciono nigdy nie przestaje się obracać.

VC-400 z bliska


Tym razem Milton i Andrew przyglądają się nowemu pionowemu centrum obróbczemu VC-400 ze zmieniarką palet. Jeśli interesuje Cię zwiększenie wydajności wrzeciona w pionowym centrum obróbczym, nie przegap tego filmu. 

POWIĄZANE PRODUKTY

Standardowe pionowe

Haas VF-2

VF-2

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

  • 40 Stożek
  • 3 Oś
  • 8.1k RPM
  • 20 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Wrzeciono poziome

Haas EC-400

EC-400

HMC na dwie palety 400 mm, z przesuwem 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Stożek
  • 4 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

POTĘŻNA MASZYNA ZE STOŻKIEM 50

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dwupaletowy HMC 500 mm, stożek 50, przesuw 813 x 635 x 711 mm

  • 50 Stożek
  • 4 Oś
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Dostępny 6-stanowiskowy zespół palet


Niezależnie, czy zajmujesz się produkcją wielkoseryjną, obróbką zróżnicowaną, czy małoseryjną albo chcesz tylko prowadzić w pełni zautomatyzowaną obróbkę — możesz zwiększyć wydajność modelu VC-400/SS dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu, 6-stanowiskowemu zespołowi palet. UWAGA: Zespół palet wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1. Brak możliwości instalacji w terenie Konieczne zamówienie z nowym VC-400/SS.

Dowiedz się więcej

Przegląd

Pionowe centra obróbcze VC-400 i VC-400SS stanowią połączenie możliwości obróbczych maszyny VF-1 i zmieniacza palet typu HMC, umożliwiając niemal ciągłą obróbkę praktycznie bez przestojów. Paletę czekającą na stanowisku ładowania możesz ładować i ją rozładowywać, podczas gdy wrzeciono produkuje wióry w obszarze roboczym, aby utrzymać ciągłość produkcji części przez maszynę. Możesz nawet skonfigurować nowe zadanie na jednej palecie podczas gdy maszyna będzie wytwarzać części na drugiej. Dedykowana tabela ustalająca harmonogram palet w systemie sterowania Haas pozwala sprawdzić status każdej palety.

Porównanie specyfikacji

  VC-400 VC-400SS VF-1
Zakres ruchu osi (X, Y, Z) 558 x 406 x 508 mm 558 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Maksymalna i minimalna odległość między końcówką wrzeciona i stołem 609 mm, 101 mm 609 mm, 101 mm 609 mm, 101 mm
Ruch szybki (X, Y, Z) 20 m/min 30 m/min 1000 cal/min
Maksymalna prędkość posuwu tnącego 500 cal/min 833 in/min 16 m/min
Prędkość wrzeciona (maksymalna opcjonalnie) 8100 obr./min (15 000 obr./min) 12 000 obr./min (15 000 obr./min) 8100 obr./min (30 000 obr./min)
Moc wrzeciona i układ napędowy 30 hp, napęd bezpośredni 30 hp, napęd bezpośredni 30 hp, napęd bezpośredni
Pojemność standardowego magazynu narzędzi (opcjonalna) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Liczba palet (opcjonalny zespół palet) 2 (6+1) 2 (6+1) Nd.
Czas zmiany z palety na paletę 18 sekund 18 sekund Nd.
Maksymalne obciążenie na palecie (opcjonalny zespół palet) 362 kg (226 kg) 362 kg (226 kg) 1360 kg

Porównanie specyfikacji (jedn. metryczne)

  VC-400 VC-400SS VF-1
Zakres ruchu osi (X, Y, Z) 559 x 406 x 508 mm 559 x 406 x 508 mm 508 x 406 x 508 mm
Maksymalna i minimalna odległość między końcówką wrzeciona i stołem 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm 610 mm, 102 mm
Ruch szybki (X, Y, Z) 20,3 m/min 30,5 m/min 25,4 m/min
Maksymalna prędkość posuwu tnącego 12,7 m/min 21,2 m/min 16,5 m/min
Prędkość wrzeciona (maksymalna opcjonalnie) 8100 obr./min (15 000 obr./min) 12 000 obr./min (15 000 obr./min) 8100 obr./min (30 000 obr./min)
Moc wrzeciona i układ napędowy 22,4 kW, napęd bezpośredni 22,4 kW, napęd bezpośredni 22,4 kW, napęd bezpośredni
Pojemność standardowego magazynu narzędzi (opcjonalna) 30+1 (50+1) 30+1 (50+1) 20 (30+1)
Liczba palet (opcjonalny zespół palet) 2 (6+1) 2 (6+1) Nd.
Czas zmiany z palety na paletę 18 sekund 18 sekund Nd.
Maksymalne obciążenie na palecie (opcjonalny zespół palet) 399 kg (227 kg) 399 kg (227 kg) 1361 kg

Wrzeciono


Maszyny serii VC wyposażono w tak samo potężne, sprawdzone w warsztatach wrzeciono skonstruowane przez firmę Haas, które występuje w standardzie w większości pionowych centrów obróbczych Haas.

Jest to wrzeciono z napędem bezpośrednim ze stożkiem 40, zasprzęglane bezpośrednio z silnikiem, zapewniające znakomite wykończenie powierzchni i większą stabilność cieplną. Wrzeciono rzędowe dostępne jest przy prędkościach do 15 000 obr./min, a także przy stożku HSK-A63. 

  • Chłodzenie cieczą zapewnia niezawodną pracę przez wiele godzin
  • Separacja szeroko osadzonych prowadnic liniowych osi Z wynosząca 17,125 cala (435 mm) zapewnia niezawodną stabilność
  • Solidna śruba kulowa osi Z 40 mm i konstrukcja prowadnic liniowych 35 mm
  • Zawiera pierścień chłodzący o wielu dyszach dodatkowo zwiększający zasięg doprowadzania chłodziwa
  • Opcjonalna, programowalna dysza chłodziwa oferująca 34 pozycje precyzyjnego doprowadzania chłodziwa do narzędzi tnących o różnej długości (przedstawiona na obrazie)
  • Opcjonalne chłodzenie przez wrzeciono (300 lub 1000 psi)
  • Opcjonalny nadmuch powietrza przez narzędzie
  • Opcjonalny układ Pulse-Jet do gwintowania i wiercenia przy użyciu oleju

 

Zmieniacz palet

Maszyny VC-400 i VC-400SS mają w standardzie dwupaletowy system zmiany umożliwiający nieprzerwaną produkcję. Stół frezarski do obróbki części w małych partiach oferuje dwa imadła obok siebie na każdej palecie, natomiast obróbka dużych części możliwa jest po ustawieniu po jednej operacji na każdej palecie z użyciem wielu imadeł. 

Stół posiada trzy standardowe rowki teowe ⅝ cala (16 mm), kompatybilne z niemal każdym typem uchwytu roboczego, zapewniając szybkie i łatwe ustawianie.

  • Wymiary stołu: 22 x 14,5 cala (559 x 368 mm) 
  • Standardowe rowki teowe ⅝ cala (16 mm)
  • Zacisk hydrauliczny do obróbki na sztywno
  • Maksymalny udźwig każdej palety to 880 funtów (399 kg)
  • Maksymalny udźwig każdego zespołu palet to 500 funtów (227 kg)

Hydrauliczny zacisk palety

Hydrauliczne urządzenie zapewnia zasilanie do mocowania palet w odbiorniku palet, a także do podnoszenia i obniżania mechanizmu zmieniacza palet.

Zacisk hydrauliczny zapewnia powtarzalną dokładność w przypadku zmiany każdej palety, a także wysoką sztywność podczas obróbki ciężkiej.

Zespół palet (opcjonalny)

Niezależnie od tego, czy prowadzisz produkcję wielkoseryjną, obróbkę wysoko-mieszaną/małoseryjną lub w pełni zautomatyzowaną produkcję, dzięki naszemu w pełni zintegrowanemu zespołowi palet możesz zwiększyć swoją produktywność. Zespół palet serii VC można bezproblemowo zintegrować z systemem sterowania Haas zawierającym uproszczoną tabelę harmonogramów palet, która udostępnia funkcje planowania zadań z poziomu pojedynczej, dedykowanej strony. Przydzielasz programy dla każdej palety i ponownie uruchamiasz zadanie w trakcie procesu.  

  • 6 miejsc składowania + 1 stanowisko obróbkowe
  • Dołączono łącznie 7 palet z funkcjami
  • Palety 22 x 14,5 cala (559 x 368 mm)
  • Wymaga opcjonalnego, mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi 50+1
  • Niekompatybilne z opcją osi czwartej i piątej
  • Maksymalne obciążenie na palecie, w tym uchwyt roboczy: 500 funtów (227 kg)
  • Niedostępne do instalacji samodzielnej

 

Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi

Maszyny VC-400 i VC-400SS mają w standardzie mocowany bocznie magazyn narzędzi 30+1. 

Od 1988 roku produkujemy własne magazynu narzędzi. Naszym stałym celem jest pełna integracja i funkcjonalność. Zawsze używamy całkowicie własnych projektów.

Ten mocowany bocznie magazyn narzędzi Haas wyposażono w karuzelę napędzaną serwomechanizmem, która umożliwia bezpośrednie pozycjonowanie dowolnego narzędzia na karuzeli – koniec z indeksowaniem jednej kieszeni na raz. Szybsze pozycjonowanie skraca czas cyklu podczas krótkich obróbek lub gdy karuzela nie jest wstępnie przygotowana do następnego narzędzia.

  • Standardowy stożek 40, narzędzia 30+1
  • Dostępny dla wrzeciona HSK-A63
  • Dostępne mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 50+1 (opcjonalne)
  • Karuzela z bezpośrednim pozycjonowaniem skracająca pozycjonowanie narzędzi
  • Szybkie zmiany narzędzi skracają czas cyklu przy każdej zmianie narzędzia
  • Tabela kieszeni narzędziowych na panelu sterowania umożliwia pełną kontrolę nad magazynem narzędzi
  • Określ narzędzia jako DUŻE, aby pozostawić sąsiednie kieszenie puste
  • Określ narzędzia jako CIĘŻKIE, aby spowolnić ruch magazynu narzędzi

Zarządzanie wiórami

Głównym elementem systemu zarządzania wiórami maszyny VC-400 jest szerszy pasowy przenośnik wiórów pośrodku maszyny, bezpośrednio pod wrzecionem. Ułożone pod ostrym kątem ściany wewnętrznej obudowy łatwo przenoszą wióry do przenośnika. 

Przenośnik usuwa wióry na wysokości pełnowymiarowego zbiornika przemysłowego. Dysze do spłukiwania mocowane na suficie są podłączone do pompy chłodziwa, dzięki czemu można kierować strumień chłodziwa bezpośrednio w miejsca, gdzie mogą gromadzić się wióry, co usprawnia usuwanie wiórów. 

Automatyczna podstawka sondy pomiarowej (opcjonalna)


Podczas obróbki automatyczne ramię sondy przechowuje sondę do ustawiania narzędzi w ochronnym schowku. Kiedy sonda narzędziowa jest potrzebna, kod M104 aktywuje automatyczne ramię sondy, które podnosi sondę i blokuje ją na miejscu. Po zakończeniu pomiaru sondą kod M105 cofa sondę do ochronnego schowka.

  • Dołączono opcję systemu bezprzewodowych pomiarów sondą (WIPS)
  • Możliwość programowania za pomocą kodów M na potrzeby kontroli narzędzi w trakcie procesu
  • Dedykowana strona do obsługi manualnej w systemie sterowania Haas
  • Sonda nie wchodzi w kontakt z wiórami i zanieczyszczeniami w obszarze roboczym 

Schodkowa podstawa i konstrukcja kolumnowa

Schodkowa podstawa i konstrukcja kolumnowa maszyny VC-400/SS, w której jedna szyna prowadnicy liniowej osi X znajduje się na innej płaszczyźnie poziomej niż druga, zwiększa sztywność i stabilność kolumnowego zespołu głowicy wrzeciona. Dzięki hydraulicznemu zaciskowi palety i konstrukcji kolumnowej ze schodkową podstawą maszyna ta jest bardzo sztywna, aż do górnej granicy zakresu przejazdu! 

  • Schodkowe, szerokie osadzenie 21,5 cala (546 mm) zapewnia solidną stabilność na osi X
  • Duże śruby kulowe o średnicy 40 mm na wszystkich osiach
  • Solidne prowadnice liniowe 35 mm na wszystkich osiach
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 22.00 in 559 mm
Oś Y 16.00 in 406 mm
Oś Z 20.00 in 508 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 30.0 hp 22.4 kW
Maks. prędkość 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment obrotowy 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Stół S.A.E METRIC
Długość 22.0 in 559 mm
Szerokość 14.5 in 368 mm
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Odległość od środka rowków teowych 2.76 in 70 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Ilość palet 2 2
Długość palety 22.00 in 559 mm
Szerokość palety 14.50 in 368 mm
Maks. obciążenie palety 880 lb 399.0 kg
Maks. średnica części 22.5 in 572 mm
Maks. wysokość części 20.0 in 508 mm
Max Pallet Load (w/Pallet Pool) 500 lb 227 kg
Czas zmiany palety 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 500 ipm 12.7 m/min
Szybkość dobiegów na X 800 ipm 20.3 m/min
Szybkość dobiegów na Y 800 ipm 20.3 m/min
Szybkość dobiegów na Z 800 ipm 20.3 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 3380 lbf 15035 N
Maks. napór Y 3380 lbf 15035 N
Maks. napór Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 30+1 30+1
Maks. średnica narzędzia (pełne sąsiednie gniazdo) 2.5 in 64 mm
Maks. średnica narzędzia (puste sąsiednie gniazdo) 5.0 in 127 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 12 in 305 mm
Maks. masa narzędzia 12.0 lb 5.4 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 2.30 s 2.30 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 3.20 s 3.20 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 1/2 in 1/2 in
Sprzęgło (powietrze) 1/2 in 1/2 in
Min. ciśnienie powietrza 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 8100 rpm 8100 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 30.0 hp 22.4 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 201.8 in x 100.0 in x 124.0 in 512 cm x 254 cm x 315 cm
Paleta eksportowa 181.0 in x 95.5 in x 96.0 in 460 cm x 243 cm x 244 cm
Waga 17520 lb 7947.0 kg

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi, opłatami instalacyjnymi pobieranymi przez partnera handlowego i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od przedstawionego.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI WSKAZÓWKAMI I TECHNOLOGIĄ HAAS...

Zapisz się już dziś!   

HAAS TOOLING AKCEPTUJE:

  • Serwis i wsparcie
  • Właściciele
  • Zgłoszenie serwisowe
  • Instrukcje obsługi
  • Części Haas
  • Zgłoszenie naprawy stołu obrotowego
  • Wskazówki dotyczące instalacji
  • Narzędzia zakupowe
  • Zbuduj & Wyceń nową maszynę Haas
  • Dostępne produkty
  • Cennik Haas
  • Finansowanie CNCA
  • O firmie Haas
  • Oświadczenie DNSH
  • Zgodność z przepisami eksportowymi
  • Oferty pracy
  • Certyfikaty i bezpieczeństwo
  • Skontaktuj się z nami
  • Historia
  • Regulamin
  • Regulamin dotyczący firmy Haas Tooling
  • Poufność
  • Gwarancja
  • Społeczność Haas
  • Program Certyfikacji Haas
  • Haas Motorsports
  • Fundacja Gene'a Haas
  • Społeczność Edukacji Technicznej Haas
  • Wydarzenia
  • Dołącz do rozmowy
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc — maszyny CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255